(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
สเตนเลส แบบเหลี่ยม ชนิดตื้น

สเตนเลส แบบเหลี่ยม ชนิดตื้น

คุณสามารถเพิ่มได้สูงสุด 6 รายการในรายการเปรียบเทียบ

ข้อมูลจำเพาะ / ขนาดลบทั้งหมด

จำนวนวันจัดส่ง :
ราคาต่อหน่วย :

Loading...

รายละเอียด

(i)ข้อควรระวัง

  • ราคาขายมีการเปลี่ยนแปลงตั้งแต่วันที่ 1 มิถุนายน 2566 เนื่องจากผู้ผลิตปรับต้นทุน
  • เริ่ม :
    ฿ 634.00 /หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รหัสรุ่น
T-NC-0
T-NC-1
T-NC-2
T-NC-3
T-NC-4
T-NC-5
T-NC-6
T-NC-7
รหัสรุ่น ราคา ชื่อสินค้า จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ ส่วนลดปริมาณ จำนวนวันจัดส่ง ขนาด ( ถาด ตื้น) ขนาดภายนอก: กว้าง x ลึก x สูง
(มิลลิเมตร)
มีประสิทธิภาพภายในมิติ: กว้าง x ลึก x สูง
(มิลลิเมตร)
รหัสของทรัสโก้ มวล
(ก.)
จำนวนเนื้อหา

฿ 3,470.00

STAINLESS STEEL PANS 1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน 2 ผ้าใบแลพแผ่นชีต 640 × 420 × 75 625 × 410 × 74 392-0089 2200 1 ชิ้น

฿ 3,050.00

STAINLESS STEEL PANS 1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน 3- แผ่น 579 × 421 × 73 566 × 407 × 72 392-0071 1970 1 ชิ้น

฿ 2,328.00

STAINLESS STEEL PANS 1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน 4- แผ่น 576 × 368 × 64 563 × 353 × 63 392-0062 1690 1 ชิ้น

฿ 1,440.00

STAINLESS STEEL PANS 1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน ผลผลิต 6 แผ่น 476 × 332 × 48 461 × 318 × 47 392-0054 1020 1 ชิ้น

฿ 1,027.00

STAINLESS STEEL PANS 1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน 8- ผลผลิต แผ่น 406 × 292 × 41 391 × 276 × 40 392-0046 650 1 ชิ้น

฿ 814.00

STAINLESS STEEL PANS 1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน 10 แผ่น 350 × 265 × 41 339 × 253 × 40 392-0038 550 1 ชิ้น

฿ 751.00

STAINLESS STEEL PANS 1 ชิ้น 12 วัน 12- แผ่น 321 × 250 × 40 307 × 239 × 39 392-0020 470 1 ชิ้น

฿ 634.00

STAINLESS STEEL PANS 1 ชิ้น 12 วัน 15- แผ่น 295 × 230 × 40 282 × 218 × 39 392-0011 420 1 ชิ้น

สเปค พื้นฐาน

รายละเอียดสินค้า

สเตนเลส (SUS304) ตื้น
[คุณสมบัติ]
·มี 8 ขนาดให้เลือกตั้งแต่ 2 ถึง 15 ชิ้น
·ประเทศที่ผลิต:ประเทศญี่ปุ่น
[การประยุกต์ใช้งาน]
·เหมาะอย่างยิ่งสำหรับการถนอมอาหารและการขนส่งอาหาร

รหัสรุ่น
T-NC-0
T-NC-1
T-NC-2
T-NC-3
T-NC-4
T-NC-5
T-NC-6
T-NC-7
รหัสรุ่น ราคา ชื่อสินค้า จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ ส่วนลดปริมาณ จำนวนวันจัดส่ง ขนาด ( ถาด ตื้น) ขนาดภายนอก: กว้าง x ลึก x สูง
(มิลลิเมตร)
มีประสิทธิภาพภายในมิติ: กว้าง x ลึก x สูง
(มิลลิเมตร)
รหัสของทรัสโก้ มวล
(ก.)
จำนวนเนื้อหา

฿ 3,470.00

STAINLESS STEEL PANS 1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน 2 ผ้าใบแลพแผ่นชีต 640 × 420 × 75 625 × 410 × 74 392-0089 2200 1 ชิ้น

฿ 3,050.00

STAINLESS STEEL PANS 1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน 3- แผ่น 579 × 421 × 73 566 × 407 × 72 392-0071 1970 1 ชิ้น

฿ 2,328.00

STAINLESS STEEL PANS 1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน 4- แผ่น 576 × 368 × 64 563 × 353 × 63 392-0062 1690 1 ชิ้น

฿ 1,440.00

STAINLESS STEEL PANS 1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน ผลผลิต 6 แผ่น 476 × 332 × 48 461 × 318 × 47 392-0054 1020 1 ชิ้น

฿ 1,027.00

STAINLESS STEEL PANS 1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน 8- ผลผลิต แผ่น 406 × 292 × 41 391 × 276 × 40 392-0046 650 1 ชิ้น

฿ 814.00

STAINLESS STEEL PANS 1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน 10 แผ่น 350 × 265 × 41 339 × 253 × 40 392-0038 550 1 ชิ้น

฿ 751.00

STAINLESS STEEL PANS 1 ชิ้น 12 วัน 12- แผ่น 321 × 250 × 40 307 × 239 × 39 392-0020 470 1 ชิ้น

฿ 634.00

STAINLESS STEEL PANS 1 ชิ้น 12 วัน 15- แผ่น 295 × 230 × 40 282 × 218 × 39 392-0011 420 1 ชิ้น

กำลังโหลด...

รายการผลิตภัณฑ์สามารถกรองได้โดยใช้ตัวเลือกที่อยู่ใต้ชื่อรายการข้อมูลจำเพาะ

  1. 1

สเปค ผลิตภัณฑ์

คุณสมบัติ

● เหมาะสำหรับการเก็บรักษาและการขนส่งส่วนผสม

วัสดุ

● สเตนเลส (SUS304)