(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
ECO ทำความสะอาดถังสี่เหลี่ยมสี่เหลี่ยม (E01400001850)

คลิกภาพเพื่อขยาย

เลื่อน เมาส์ ไปเหนือภาพเพื่อซูม หรือคลิกภาพเพื่อขยาย

คุณสามารถเพิ่มได้สูงสุด 6 รายการในรายการเปรียบเทียบ

ข้อมูลจำเพาะ / ขนาดลบทั้งหมด

จำนวนวันจัดส่ง :
ราคาต่อหน่วย :

Loading...

  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รหัสรุ่น
E01400001840
E01400001850
รหัสรุ่น ราคา ชื่อสินค้า จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ ส่วนลดปริมาณ จำนวนวันจัดส่ง ขนาด ( ถาด แบบเหลี่ยม ) ขนาดภายนอก: ความกว้าง
(มิลลิเมตร)
ขนาดภายนอก: ความลึก
(มิลลิเมตร)
ขนาดภายนอก: ความสูง
(มิลลิเมตร)
ขนาดภายในที่ใช้งานได้: ความกว้าง
(มิลลิเมตร)
ขนาดภายในที่ใช้งานได้: ความลึก
(มิลลิเมตร)
ขนาดภายในที่ใช้งานได้: ความสูง
(มิลลิเมตร)
รหัสของทรัสโก้ มวล
(ก.)
จำนวนเนื้อหา

฿ 4,715.00

STAINLESS STEEL PANS 1 ชิ้น 10 วัน ไขควง งานละเอียด (-) 2 มม., (-) 3 มม., (-) 4 มม. 6 ชิ้น 483 344 102 463 323 101.4 404-2026 1580 1 ชิ้น

฿ 3,318.00

STAINLESS STEEL PANS 1 ชิ้น 10 วัน 10 ชิ้น 350 265 85 329 246 84.4 404-2034 930 1 ชิ้น

สเปค พื้นฐาน

รายละเอียดสินค้า

[คุณสมบัติ]
· ป้องกันแบคทีเรีย จึงถูกสุขอนามัย
· ภาชนะ สี่เหลี่ยมที่สามารถวางซ้อนกันได้โดยไม่ทำลายเนื้อหา
·เหมาะสมที่สุดสำหรับเป็น ภาชนะ อเนกประสงค์
·สามารถล้างด้วยน้ำสะอาดประหยัด น้ำยาทำความสะอาด และ ข้อต่อลด ปริมาณน้ำที่ต้องใช้ในการล้าง
·เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมช่วยอนุรักษ์แม่น้ำทะเลสาบและมหาสมุทร
[การประยุกต์ใช้งาน]
·จัดลำดับความสำคัญด้านสุขอนามัยและการป้องกันอาหารเป็นพิษที่เกิดจากภาชนะเครื่องใช้บนโต๊ะอาหารและเครื่องใช้ที่ศูนย์วิจัยโรงงานแปรรูปอาหารห้องครัวสถานพยาบาลและสถานพยาบาลและสถานพยาบาลสำหรับผู้สูงอายุ
·เหมาะสมที่สุดสำหรับไซต์ที่ฝึกการ อุปกรณ์ควบคุม สุขอนามัยอย่างเข้มงวดซึ่งจำเป็นภายใต้ ISO 15161, 22000 และ HACCP
[วัสดุ]
· สเตนเลส (SUS304) (การ การเคลือบผิว ด้วยอนินทรีย์ที่ไม่ชอบน้ำ)
[ความระมัดระวัง]
ต้องปฏิบัติตามคำแนะนำการดูแลด้านล่างอย่างเคร่งครัดการกระทำที่อธิบายไว้จะทำให้ การเคลือบผิว เสื่อมสภาพ
·ห้ามวาง ผลิตภัณฑ์ ไว้บนความร้อนโดยตรงและห้ามให้ความร้อนขณะที่เครื่องว่างเปล่า
·อย่าทิ้งไว้ในของเหลวเดือด
·ห้ามทำความสะอาดโดยใช้อุปกรณ์ทำความสะอาดหรือ เครื่องใช้ อื่น ๆ ที่ไม่ใช่ ฟองน้ำ ขัดถู
·อย่าใช้ น้ำยาทำความสะอาด ฤทธิ์เป็นด่างมาก
·อย่าทำความสะอาดในหม้อนึ่งหรือเครื่องล้างจาน อุตสาหกรรม อื่น ๆ ที่มี ความดัน ไอน้ำ สูง
·อย่าทิ้งให้แช่ใน น้ำยาทำความสะอาด

* ข้อควรระวัง *
ผลิตภัณฑ์นี้เป็นตัวหลักเท่านั้นต้องสั่งซื้อฝาแยกต่างหาก

รหัสรุ่น
E01400001840
E01400001850
รหัสรุ่น ราคา ชื่อสินค้า จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ ส่วนลดปริมาณ จำนวนวันจัดส่ง ขนาด ( ถาด แบบเหลี่ยม ) ขนาดภายนอก: ความกว้าง
(มิลลิเมตร)
ขนาดภายนอก: ความลึก
(มิลลิเมตร)
ขนาดภายนอก: ความสูง
(มิลลิเมตร)
ขนาดภายในที่ใช้งานได้: ความกว้าง
(มิลลิเมตร)
ขนาดภายในที่ใช้งานได้: ความลึก
(มิลลิเมตร)
ขนาดภายในที่ใช้งานได้: ความสูง
(มิลลิเมตร)
รหัสของทรัสโก้ มวล
(ก.)
จำนวนเนื้อหา

฿ 4,715.00

STAINLESS STEEL PANS 1 ชิ้น 10 วัน ไขควง งานละเอียด (-) 2 มม., (-) 3 มม., (-) 4 มม. 6 ชิ้น 483 344 102 463 323 101.4 404-2026 1580 1 ชิ้น

฿ 3,318.00

STAINLESS STEEL PANS 1 ชิ้น 10 วัน 10 ชิ้น 350 265 85 329 246 84.4 404-2034 930 1 ชิ้น

กำลังโหลด...

รายการผลิตภัณฑ์สามารถกรองได้โดยใช้ตัวเลือกที่อยู่ใต้ชื่อรายการข้อมูลจำเพาะ

  1. 1