(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
รหัสรุ่น |
---|
E01400001530 |
E01400001540 |
E01400001550 |
E01400001560 |
E01400001570 |
E01400001580 |
E01400001590 |
E01400001600 |
E01400001610 |
E01400001620 |
E01400001630 |
รหัสรุ่น | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | จำนวนวันจัดส่ง | ขนาด ( ถาด แบบเหลี่ยม ) | ขนาดภายนอก: ความกว้าง (มิลลิเมตร) |
ขนาดภายนอก: ความลึก (มิลลิเมตร) |
ขนาดภายนอก: ความสูง (มิลลิเมตร) |
ขนาดภายในที่ใช้งานได้: ความกว้าง (มิลลิเมตร) |
ขนาดภายในที่ใช้งานได้: ความลึก (มิลลิเมตร) |
ขนาดภายในที่ใช้งานได้: ความสูง (มิลลิเมตร) |
รหัสของทรัสโก้ | มวล (ก.) |
จำนวนเนื้อหา |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 5,366.53 |
STAINLESS STEEL PANS | 1 ชิ้น | 5 วัน | ไขควง งานละเอียด (+) # PH00, (+) # PH0, (+) # PH1 3 ชิ้น | 590 | 427 | 111 | 563 | 401 | 110.3 | 404-1950 | 2140 | 1 ชิ้น | ||
฿ 5,702.00 |
STAINLESS STEEL PANS | 1 ชิ้น | 19 วัน | Bits (-) 1 มม. 1.5 มม. 2 มม. 2.5 มม. 3 มม. 3.5 มม. 4 มม. 4 ชิ้น | 587 | 372 | 89 | 559 | 346 | 88.3 | 404-1968 | 1720 | 1 ชิ้น | ||
฿ 3,764.00 |
STAINLESS STEEL PANS | 1 ชิ้น | 12 วัน | ไขควง งานละเอียด (-) 2 มม., (-) 3 มม., (-) 4 มม. 6 ชิ้น | 480 | 341 | 82 | 460 | 324 | 81.3 | 392-8071 | 1250 | 1 ชิ้น | ||
฿ 2,790.00 |
STAINLESS STEEL PANS | 1 ชิ้น | 12 วัน | บิต แรงบิด T4, T5, T6, T7, T8, T9, T10, T15, T20 8 ชิ้น | 407 | 297 | 65 | 388 | 280 | 64.4 | 392-8080 | 760 | 1 ชิ้น | ||
฿ 2,386.00 |
STAINLESS STEEL PANS | 1 ชิ้น | 12 วัน | 10 ชิ้น | 350 | 264 | 60 | 333 | 247 | 59.4 | 392-8098 | 600 | 1 ชิ้น | ||
฿ 2,063.00 |
STAINLESS STEEL PANS | 1 ชิ้น | 14 วัน | 12 ชิ้น | 319 | 254 | 52 | 303 | 237 | 51.4 | 392-8101 | 510 | 1 ชิ้น | ||
฿ 1,821.00 |
STAINLESS STEEL PANS | 1 ชิ้น | 12 วัน | 15 ชิ้น | 292 | 228 | 51 | 280 | 216 | 50.5 | 392-8110 | 350 | 1 ชิ้น | ||
฿ 1,580.00 |
STAINLESS STEEL PANS | 1 ชิ้น | 14 วัน | 18 ชิ้น | 268 | 209 | 43 | 260 | 201 | 42.5 | 392-8128 | 310 | 1 ชิ้น | ||
฿ 1,438.00 |
STAINLESS STEEL PANS | 1 ชิ้น | 12 วัน | 21 ชิ้น | 241 | 197 | 36 | 232 | 182 | 35.5 | 392-8136 | 240 | 1 ชิ้น | ||
฿ 1,266.00 |
STAINLESS STEEL PANS | 1 ชิ้น | 14 วัน | ตู้ | 209 | 169 | 28 | 200 | 160 | 27.5 | 392-8144 | 160 | 1 ชิ้น | ||
฿ 1,053.00 |
STAINLESS STEEL PANS | 1 ชิ้น | 12 วัน | ขนาดการ์ด | 157 | 127 | 25 | 150 | 121 | 24.5 | 392-8152 | 100 | 1 ชิ้น |
กระทะโรงแรมสเตนเลสทรงสี่เหลี่ยมพร้อมความมั่นใจในการเคลือบไฮโดรฟิลิกซึ่งช่วยให้ขจัดสิ่งตกค้างบนโต๊ะอาหารและภาชนะอื่น ๆ ได้ง่ายขึ้น
[คุณสมบัติ]
·เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมโดยผ่านการบำบัดแบบไม่มีศูนย์ทำให้ได้รับการ การเคลือบผิว ด้วยอนินทรีย์ที่ไม่ชอบน้ำด้วยการทำความสะอาดที่มีประสิทธิภาพ
·สามารถล้างด้วยน้ำสะอาดประหยัด น้ำยาทำความสะอาด และ ข้อต่อลด ปริมาณน้ำที่ต้องใช้ในการล้างยังช่วยลดชั่วโมงการทำงานและประหยัดค่าแรง
·ตื้นและเหมาะสำหรับจัดเก็บและจัดระเบียบส่วนผสมป้องกันแบคทีเรีย ดังนั้นจึงถูกสุขอนามัยมากกว่าภาชนะ สเตนเลส บนโต๊ะอาหารและเครื่องใช้ทั่วไป
[การประยุกต์ใช้งาน]
·สำหรับใช้ในสภาพแวดล้อมที่มีการจัดลำดับความสำคัญด้านสุขอนามัยเช่นสถานที่วิจัยโรงงานแปรรูปอาหารห้องครัวสถานพยาบาลและสถานพยาบาลสถานพยาบาลสำหรับผู้สูงอายุเป็นต้น
·เหมาะสมที่สุดสำหรับไซต์ที่ฝึกการ อุปกรณ์ควบคุม สุขอนามัยอย่างเข้มงวดซึ่งจำเป็นภายใต้ ISO 15161, 22000 และ HACCP
รหัสรุ่น |
---|
E01400001530 |
E01400001540 |
E01400001550 |
E01400001560 |
E01400001570 |
E01400001580 |
E01400001590 |
E01400001600 |
E01400001610 |
E01400001620 |
E01400001630 |
รหัสรุ่น | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | จำนวนวันจัดส่ง | ขนาด ( ถาด แบบเหลี่ยม ) | ขนาดภายนอก: ความกว้าง (มิลลิเมตร) |
ขนาดภายนอก: ความลึก (มิลลิเมตร) |
ขนาดภายนอก: ความสูง (มิลลิเมตร) |
ขนาดภายในที่ใช้งานได้: ความกว้าง (มิลลิเมตร) |
ขนาดภายในที่ใช้งานได้: ความลึก (มิลลิเมตร) |
ขนาดภายในที่ใช้งานได้: ความสูง (มิลลิเมตร) |
รหัสของทรัสโก้ | มวล (ก.) |
จำนวนเนื้อหา |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 5,366.53 |
STAINLESS STEEL PANS | 1 ชิ้น | 5 วัน | ไขควง งานละเอียด (+) # PH00, (+) # PH0, (+) # PH1 3 ชิ้น | 590 | 427 | 111 | 563 | 401 | 110.3 | 404-1950 | 2140 | 1 ชิ้น | ||
฿ 5,702.00 |
STAINLESS STEEL PANS | 1 ชิ้น | 19 วัน | Bits (-) 1 มม. 1.5 มม. 2 มม. 2.5 มม. 3 มม. 3.5 มม. 4 มม. 4 ชิ้น | 587 | 372 | 89 | 559 | 346 | 88.3 | 404-1968 | 1720 | 1 ชิ้น | ||
฿ 3,764.00 |
STAINLESS STEEL PANS | 1 ชิ้น | 12 วัน | ไขควง งานละเอียด (-) 2 มม., (-) 3 มม., (-) 4 มม. 6 ชิ้น | 480 | 341 | 82 | 460 | 324 | 81.3 | 392-8071 | 1250 | 1 ชิ้น | ||
฿ 2,790.00 |
STAINLESS STEEL PANS | 1 ชิ้น | 12 วัน | บิต แรงบิด T4, T5, T6, T7, T8, T9, T10, T15, T20 8 ชิ้น | 407 | 297 | 65 | 388 | 280 | 64.4 | 392-8080 | 760 | 1 ชิ้น | ||
฿ 2,386.00 |
STAINLESS STEEL PANS | 1 ชิ้น | 12 วัน | 10 ชิ้น | 350 | 264 | 60 | 333 | 247 | 59.4 | 392-8098 | 600 | 1 ชิ้น | ||
฿ 2,063.00 |
STAINLESS STEEL PANS | 1 ชิ้น | 14 วัน | 12 ชิ้น | 319 | 254 | 52 | 303 | 237 | 51.4 | 392-8101 | 510 | 1 ชิ้น | ||
฿ 1,821.00 |
STAINLESS STEEL PANS | 1 ชิ้น | 12 วัน | 15 ชิ้น | 292 | 228 | 51 | 280 | 216 | 50.5 | 392-8110 | 350 | 1 ชิ้น | ||
฿ 1,580.00 |
STAINLESS STEEL PANS | 1 ชิ้น | 14 วัน | 18 ชิ้น | 268 | 209 | 43 | 260 | 201 | 42.5 | 392-8128 | 310 | 1 ชิ้น | ||
฿ 1,438.00 |
STAINLESS STEEL PANS | 1 ชิ้น | 12 วัน | 21 ชิ้น | 241 | 197 | 36 | 232 | 182 | 35.5 | 392-8136 | 240 | 1 ชิ้น | ||
฿ 1,266.00 |
STAINLESS STEEL PANS | 1 ชิ้น | 14 วัน | ตู้ | 209 | 169 | 28 | 200 | 160 | 27.5 | 392-8144 | 160 | 1 ชิ้น | ||
฿ 1,053.00 |
STAINLESS STEEL PANS | 1 ชิ้น | 12 วัน | ขนาดการ์ด | 157 | 127 | 25 | 150 | 121 | 24.5 | 392-8152 | 100 | 1 ชิ้น |
กำลังโหลด...
รายการผลิตภัณฑ์สามารถกรองได้โดยใช้ตัวเลือกที่อยู่ใต้ชื่อรายการข้อมูลจำเพาะ
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง