(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
จานอบทรง แบบกลม ตื้น
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
(i)ข้อควรระวัง

  • ราคาขายมีการเปลี่ยนแปลงตั้งแต่วันที่ 1 มิถุนายน 2566 เนื่องจากผู้ผลิตปรับต้นทุน
  • เริ่ม :
    ฿ 437.00 /หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รหัสรุ่น
J02300001140
J02300001150
J02300001160
J02300001170
J02300001180
J02300001190
J02300001200
รหัสรุ่น ราคา ชื่อสินค้า จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ ส่วนลดปริมาณ จำนวนวันจัดส่ง ขนาด ( ถาด แบบกลม ) เส้นผ่าศูนย์กลางหลัก
(มิลลิเมตร)
ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางรูใน
(มิลลิเมตร)
ความลึก
(มิลลิเมตร)
รหัสของทรัสโก้ มวล
(ก.)
จำนวนเนื้อหา

฿ 437.00

STAINLESS STEEL PANS 1 ชิ้น 12 วัน 7 นิ้ว 175 152 12.6 404-2221 90 1 ชิ้น

฿ 482.00

STAINLESS STEEL PANS 1 ชิ้น 12 วัน 8 นิ้ว 200 177 12.6 404-2239 110 1 ชิ้น

฿ 572.00

STAINLESS STEEL PANS 1 ชิ้น 12 วัน 9 นิ้ว 226 202 12.5 404-2247 188 1 ชิ้น

฿ 615.00

STAINLESS STEEL PANS 1 ชิ้น 12 วัน 10 นิ้ว 256 233 12.5 404-2255 237 1 ชิ้น

฿ 811.00

STAINLESS STEEL PANS 1 ชิ้น 12 วัน 11 นิ้ว 292 268 12.5 404-2263 303 1 ชิ้น

฿ 944.00

STAINLESS STEEL PANS 1 ชิ้น 12 วัน 12 นิ้ว 327 306 12.4 404-2271 433 1 ชิ้น

฿ 1,247.00

STAINLESS STEEL PANS 1 ชิ้น 12 วัน 14 นิ้ว 363 339 12.4 404-2280 530 1 ชิ้น

สเปค พื้นฐาน

  • ประเภทผลิตภัณฑ์
    ถาด แบบกลม
  • วัสดุ
    สเตนเลส
  • ความสูง(มิลลิเมตร)
    13
  • ตัวเครื่อง / ตัวเลือก
    ตัวสินค้าหลัก
  • จำนวนเนื้อหา
    1 ชิ้น

รายละเอียดสินค้า

[คุณสมบัติ]
·วางซ้อนกันได้เมื่อไม่ใช้งาน
·เหมาะสมที่สุดสำหรับฝา ภาชนะ หรืออ่างจับ
สะดวกในการจัดเรียงหรือจัดเก็บชิ้นส่วน
·ทำจาก สเตนเลส จึงถูกสุขอนามัยมากมี ความทนทาน ความทนทานต่อการกัดกร่อน และทนไฟได้ดีเยี่ยมทำความสะอาดง่าย
·ผลิตภัณฑ์ สเตนเลส ยังเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมโดยสามารถรีไซเคิลได้ 100%
[การประยุกต์ใช้งาน]
·เหมาะที่สุดสำหรับเป็นฝาสำหรับภาชนะและปลอกต่างๆ ฯลฯ หรือใช้เป็นอ่างจับ
สะดวกในการคัดแยกหรือจัดเก็บส่วนผสมหรือชิ้นส่วน
·สามารถใช้เป็นถาดสำหรับเคลื่อนย้ายบนสายการถ่ายโอน (สายพานลำเลียง ฯลฯ )
·สามารถใช้เป็นจานรองสำหรับจ๊อกกี้ น้ำมัน ฯลฯ
·สามารถใช้เป็นจานบรรจุภัณฑ์บน สเกลวัด ดิจิตอล ฯลฯ
·สามารถใช้เป็นภาชนะสำหรับจัด จอแสดงผล ร้านค้าหรือสำหรับสินค้า สต๊อก ที่แช่เย็นหรือเก็บไว้ในที่ร้อน

รหัสรุ่น
J02300001140
J02300001150
J02300001160
J02300001170
J02300001180
J02300001190
J02300001200
รหัสรุ่น ราคา ชื่อสินค้า จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ ส่วนลดปริมาณ จำนวนวันจัดส่ง ขนาด ( ถาด แบบกลม ) เส้นผ่าศูนย์กลางหลัก
(มิลลิเมตร)
ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางรูใน
(มิลลิเมตร)
ความลึก
(มิลลิเมตร)
รหัสของทรัสโก้ มวล
(ก.)
จำนวนเนื้อหา

฿ 437.00

STAINLESS STEEL PANS 1 ชิ้น 12 วัน 7 นิ้ว 175 152 12.6 404-2221 90 1 ชิ้น

฿ 482.00

STAINLESS STEEL PANS 1 ชิ้น 12 วัน 8 นิ้ว 200 177 12.6 404-2239 110 1 ชิ้น

฿ 572.00

STAINLESS STEEL PANS 1 ชิ้น 12 วัน 9 นิ้ว 226 202 12.5 404-2247 188 1 ชิ้น

฿ 615.00

STAINLESS STEEL PANS 1 ชิ้น 12 วัน 10 นิ้ว 256 233 12.5 404-2255 237 1 ชิ้น

฿ 811.00

STAINLESS STEEL PANS 1 ชิ้น 12 วัน 11 นิ้ว 292 268 12.5 404-2263 303 1 ชิ้น

฿ 944.00

STAINLESS STEEL PANS 1 ชิ้น 12 วัน 12 นิ้ว 327 306 12.4 404-2271 433 1 ชิ้น

฿ 1,247.00

STAINLESS STEEL PANS 1 ชิ้น 12 วัน 14 นิ้ว 363 339 12.4 404-2280 530 1 ชิ้น

กำลังโหลด...

รายการผลิตภัณฑ์สามารถกรองได้โดยใช้ตัวเลือกที่อยู่ใต้ชื่อรายการข้อมูลจำเพาะ

  1. 1