(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
ขวดสเปรย์, ปืนสเปรย์ 500/1000

ขวดสเปรย์, ปืนสเปรย์ 500/1000

คุณสามารถเพิ่มได้สูงสุด 6 รายการในรายการเปรียบเทียบ

ข้อมูลจำเพาะ / ขนาดลบทั้งหมด

จำนวนวันจัดส่ง :
ราคาต่อหน่วย :

Loading...

รายละเอียด

(i)ข้อควรระวัง

  • ราคาขายมีการเปลี่ยนแปลงตั้งแต่วันที่ 1 มิถุนายน 2566 เนื่องจากผู้ผลิตปรับต้นทุน
  • เริ่ม :
    ฿ 219.00 /หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รหัสรุ่น
TSG-500
TSG-500-B
TSG-500-GN
TSG-500-Y
รหัสรุ่น ราคา ชื่อสินค้า จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ ส่วนลดปริมาณ จำนวนวันจัดส่ง สี รหัสของทรัสโก้ จำนวนเนื้อหา

฿ 219.00

SPRAY BOTTLES 1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน ส้ม 284-5431 1 ชิ้น

฿ 219.00

SPRAY BOTTLES 1 ชิ้น 1 วัน สีน้ำเงิน 381-8225 1 ชิ้น

฿ 219.00

SPRAY BOTTLES 1 ชิ้น 1 วัน สีเขียว 381-8241 1 ชิ้น

฿ 219.00

SPRAY BOTTLES 1 ชิ้น 1 วัน สีเหลือง 381-8233 1 ชิ้น

สเปค พื้นฐาน

  • ความจุ(มล.)
    500
  • หัวฉีด
    พร้อม หัวฉีด
  • ความกว้าง(มิลลิเมตร)
    101.6
  • ความลึก(มิลลิเมตร)
    131.6
  • ความสูง(มิลลิเมตร)
    238.1
  • ตัวเครื่อง หลัก: ตัวเลือก
    ตัวผลิตภัณฑ์
  • มวล(ก.)
    90
  • วัสดุ
    โพลีโพรพีลีน (PP)
  • ปริมาณการปล่อย(ซีซี)
    1.1
  • สเกลวัด ไล่สี(มล.)
    50
  • หมายเหตุ
    ไม่สามารถใช้กับของเหลวที่ใช้ ตัวทำละลาย
  • จำนวนเนื้อหา
    1 ชิ้น

รายละเอียดสินค้า

ขวด โพลีโพรพีลีน ขวด 500 มล. และ 1,000 มล. ที่สามารถเลือกใช้ได้ตามลักษณะการใช้งาน
[คุณสมบัติ]
·อัตราการปลดปล่อย:ภาชนะ ชนิดสเปรย์ 1.1 ซีซี.
·สามารถใช้เป็น เครื่องพ่นสเปรย์ ของเหลวสำหรับของเหลวที่ละลายน้ำได้
·ความ ความทนทาน ยอดเยี่ยมทำให้สามารถเติมของเหลวซ้ำ ๆ เพื่อใช้งานได้
· รูปทรง ขวดที่มีความเสถียรดีเยี่ยม
·สามารถเปลี่ยนจากประเภทหมอกเป็นประเภทเจ็ทได้
[การประยุกต์ใช้งาน]
·ใช้สำหรับของเหลวที่ละลายน้ำได้เพื่อทำความสะอาดกำจัดกลิ่นฆ่าเชื้อโรคและ การสเตอริไลซ์, การทำให้ปลอดเชื้อ

รหัสรุ่น
TSG-500
TSG-500-B
TSG-500-GN
TSG-500-Y
รหัสรุ่น ราคา ชื่อสินค้า จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ ส่วนลดปริมาณ จำนวนวันจัดส่ง สี รหัสของทรัสโก้ จำนวนเนื้อหา

฿ 219.00

SPRAY BOTTLES 1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน ส้ม 284-5431 1 ชิ้น

฿ 219.00

SPRAY BOTTLES 1 ชิ้น 1 วัน สีน้ำเงิน 381-8225 1 ชิ้น

฿ 219.00

SPRAY BOTTLES 1 ชิ้น 1 วัน สีเขียว 381-8241 1 ชิ้น

฿ 219.00

SPRAY BOTTLES 1 ชิ้น 1 วัน สีเหลือง 381-8233 1 ชิ้น

กำลังโหลด...

รายการผลิตภัณฑ์สามารถกรองได้โดยใช้ตัวเลือกที่อยู่ใต้ชื่อรายการข้อมูลจำเพาะ

  1. 1

สเปค ผลิตภัณฑ์

คุณสมบัติ

● สามารถเปลี่ยนจาก สถานะ หมอกเป็น สถานะ เจ็ต

สเปค

● อัตราการไหล (TSG-500): 1.1cc 
● อัตราการไหล (TSG-800): 1.1cc
● อัตราการไหล (TSG-1000): 2.3cc 
● ช่วง สเกลวัด: 50 มล

วัสดุ

● ส่วนสำคัญ: โพลีโพรพีลีน (PP)
● ขวด: โพลีโพรพีลีน (PP)

คำเตือน

● ไม่สามารถใช้กับ ของไหล ประเภท ตัวทำละลาย หรือของเหลว