(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
ภาษาญี่ปุ่นเท่านั้น
รหัสรุ่น |
---|
ERB-17 |
ERB-19 |
ERB-21 |
ERB-24 |
รหัสรุ่น | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | จำนวนวันจัดส่ง | ขนาดด้านตรงข้าม (มิลลิเมตร) |
น้ำหนัก (ก.) |
ส่วน ซ็อกเก็ต/ช่องเสียบ เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก/O.D. (มิลลิเมตร) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 526.43 |
TOP HAND TOOL | 1 ชิ้น | 1 วัน | 17 | 100 | 23.5 | ||
฿ 546.04 |
TOP HAND TOOL | 1 ชิ้น | 1 วัน | 19 | 110 | 26 | ||
฿ 578.46 |
TOP HAND TOOL | 1 ชิ้น | 1 วัน | 21 | 125 | 28.5 | ||
฿ 703.62 |
TOP HAND TOOL | 1 ชิ้น | 1 วัน | 24 | 155 | 32.8 |
[คุณสมบัติ]
· ซ็อกเก็ต/ช่องเสียบ นิรภัยพร้อม สายรัด ป้องกันการหล่นเพื่อป้องกันไม่ให้ล้มแม้ว่า ก้าน หกเหลี่ยมจะแตก
·มีความทนทานที่ยอดเยี่ยมด้วยชนิดกดแบบก้านยาวที่ทนทานต่อการแตกหักของเพลา (รองรับ 7.2 V, 14.4 V และ 18 V)
· แหวน เรซิ่น ช่วยให้หมุนได้อย่างราบรื่นโดยไม่เกิดสนิม
· สายรัด ป้องกันการหล่นรองรับ เครื่องมือ จากผู้ผลิตหลายรายและทำจาก วัสดุ แข็งแรง
·ชิ้นส่วนซ็อกเก็ตเป็นแบบพื้นผิวหกเหลี่ยมที่ไม่ทำให้มุมของสลักเกลียวและน็อตเสียหาย (ERB-17, 19, 21 และ 24)
·ส่วนของ ซ็อกเก็ต/ช่องเสียบ เป็นชนิด พื้นผิว ฐานสิบหกคู่ที่พอดีกับ โบลท์ ได้อย่างรวดเร็วโดยเน้นที่ความสามารถในการใช้งานได้ (ERB-17C)
· มิติ ความลึกของชิ้นส่วน ซ็อกเก็ต/ช่องเสียบ คือ 45 มม. และเข้ากันได้ดีกับ โบลท์ หลายแบบ
·มีการ การออกแบบ ซ็อกเก็ต/ช่องเสียบ ลึกเพื่อการยึด น็อต คู่อย่างรวดเร็วและป้องกันไม่ให้ น็อต หล่น
· ใช้วัสดุที่คัดสรรมาอย่างดี ผลิตในญี่ปุ่น
รหัสรุ่น |
---|
ERB-17 |
ERB-19 |
ERB-21 |
ERB-24 |
รหัสรุ่น | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | จำนวนวันจัดส่ง | ขนาดด้านตรงข้าม (มิลลิเมตร) |
น้ำหนัก (ก.) |
ส่วน ซ็อกเก็ต/ช่องเสียบ เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก/O.D. (มิลลิเมตร) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 526.43 |
TOP HAND TOOL | 1 ชิ้น | 1 วัน | 17 | 100 | 23.5 | ||
฿ 546.04 |
TOP HAND TOOL | 1 ชิ้น | 1 วัน | 19 | 110 | 26 | ||
฿ 578.46 |
TOP HAND TOOL | 1 ชิ้น | 1 วัน | 21 | 125 | 28.5 | ||
฿ 703.62 |
TOP HAND TOOL | 1 ชิ้น | 1 วัน | 24 | 155 | 32.8 |
กำลังโหลด...
รายการผลิตภัณฑ์สามารถกรองได้โดยใช้ตัวเลือกที่อยู่ใต้ชื่อรายการข้อมูลจำเพาะ
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง