(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
ภาษาญี่ปุ่นเท่านั้น
รหัสรุ่น |
---|
T-45NTZ |
T-100NTZ |
รหัสรุ่น | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | จำนวนวันจัดส่ง | ความยาวโดยรวม (มิลลิเมตร) |
น้ำหนัก (ก.) |
ช่วงการปรับ แรงบิด (n · m) |
สเกลวัด ขั้นต่ำ (n · m) |
บังคับ รุ่น | เส้นผ่าศูนย์กลาง คอนเนคเตอร์ (มม. φ) |
ความยาวที่มีประสิทธิภาพใน หัว (มิลลิเมตร) |
ความยาวที่มีประสิทธิภาพ (มิลลิเมตร) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 9,212.06 |
TOP HAND TOOL | 1 ชิ้น | 31 วัน | 235 | 350 | 10-45 | 0.5 | RH-3THZ | 12 | 57 | 217 | ||
฿ 9,789.69 |
TOP HAND TOOL | 1 ชิ้น | 31 วัน | 330 | 580 | 20-100 | 1 | RH-41THZ | 15 | 65 | 320 |
จัดลำดับความสำคัญของความต้องการในการทำงานจริงเครื่องมือ ฉนวนกันความร้อน ขนาดกะทัดรัด
[คุณสมบัติ]
·อุปกรณ์แหล่งจ่าย
· รูปทรง ตั้งไว้ล่วงหน้าช่วยให้สามารถ แรงบิดขันแน่น ในการ ขัน ได้ทุกครั้งเพื่อให้เหมาะกับ สลักเกลียว และ น๊อตตัวเมีย
·เสียงคลิกหรือไฟช็อตที่มือแสดงว่าถึงค่าแรงบิดที่ตั้งไว้ล่วงหน้าแล้ว
·แรงดันใช้งานสูงสุด 240 V, 1,000 V x 60 วินาทีผ่านการทดสอบ ฉนวนกันความร้อน
·ส่วนที่ ตัวจับชิ้นงาน ได้รับการป้องกันด้วย สายยาง ฟลูออรีน โปร่งใส
รหัสรุ่น |
---|
T-45NTZ |
T-100NTZ |
รหัสรุ่น | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | จำนวนวันจัดส่ง | ความยาวโดยรวม (มิลลิเมตร) |
น้ำหนัก (ก.) |
ช่วงการปรับ แรงบิด (n · m) |
สเกลวัด ขั้นต่ำ (n · m) |
บังคับ รุ่น | เส้นผ่าศูนย์กลาง คอนเนคเตอร์ (มม. φ) |
ความยาวที่มีประสิทธิภาพใน หัว (มิลลิเมตร) |
ความยาวที่มีประสิทธิภาพ (มิลลิเมตร) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 9,212.06 |
TOP HAND TOOL | 1 ชิ้น | 31 วัน | 235 | 350 | 10-45 | 0.5 | RH-3THZ | 12 | 57 | 217 | ||
฿ 9,789.69 |
TOP HAND TOOL | 1 ชิ้น | 31 วัน | 330 | 580 | 20-100 | 1 | RH-41THZ | 15 | 65 | 320 |
กำลังโหลด...
รายการผลิตภัณฑ์สามารถกรองได้โดยใช้ตัวเลือกที่อยู่ใต้ชื่อรายการข้อมูลจำเพาะ
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง