(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
ประแจขันฟรี สั้น อะลูมิเนียม

ประแจขันฟรี สั้น อะลูมิเนียม

คุณสามารถเพิ่มได้สูงสุด 6 รายการในรายการเปรียบเทียบ

ข้อมูลจำเพาะ / ขนาดลบทั้งหมด

จำนวนวันจัดส่ง :
ราคาต่อหน่วย :

Loading...

  • เริ่ม :
    ฿ 1,375.00 /หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รหัสรุ่น
RM-17X19A
RM-17X21A
RM-19X21A
RM-19X24A
รหัสรุ่น ราคา ชื่อสินค้า จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ ส่วนลดปริมาณ จำนวนวันจัดส่ง ความกว้างข้าม มิติ
(มิลลิเมตร)
ซ็อกเก็ต/ช่องเสียบ เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก/O.D.
(มิลลิเมตร)

฿ 1,375.00

TOP HAND TOOL 1 ชิ้น 1 วัน 17×19 ขนาดเล็ก: 23.5 / ขนาดใหญ่: 26

฿ 1,375.00

TOP HAND TOOL 1 ชิ้น 1 วัน 17×21 ขนาดเล็ก: 23.5 / ขนาดใหญ่: 28.5

฿ 1,439.00

TOP HAND TOOL 1 ชิ้น 1 วัน 19×21 ขนาดเล็ก: 26 / ขนาดใหญ่: 28.5

฿ 1,542.00

TOP HAND TOOL 1 ชิ้น 1 วัน 19×24 ขนาดเล็ก: 26 / ขนาดใหญ่: 32.5

สเปค พื้นฐาน

  • ชนิด
    ประแจแหวน เดี่ยวจบ
  • กลไก เฟืองวงล้อ
    ที่รวมอยู่
  • หมุน (ดิ้น)
    ไม่รวม
  • ความยาวโดยรวม(มิลลิเมตร)
    241
  • แยกตามผลิตภัณฑ์เดี่ยว/ชุด
    วัตถุ เดียว
  • รับประกัน แรงบิด(n · m)
    เล็ก: 196.1 ใหญ่: 196.1
  • น้ำหนัก(ก.)
    235
  • วัสดุ
    ตัวเครื่อง: อะลูมิเนียม, cr-v
  • สเปค
    พื้นผิว 12 ด้าน
  • คุณสมบัติ
    ตัวหลักถูกสร้างขึ้นโดยใช้อลูมิเนียมเพื่อให้มีน้ำหนักเบา ด้ามจับ กันลื่น และมีสีแตกต่างกันเพื่อให้สามารถแยกความแตกต่างระหว่างขนาดได้อย่างง่ายดาย กะทัดรัดและสั้นเพื่อเพิ่มความสะดวกในการใช้งาน แน่นอนว่า ตะขอ นั้นถูกตีขึ้นรูปดังนั้นจึงมีความแข็งแรงที่โดดเด่น ส่วนที่ สวิตช์ ระหว่าง หูหิ้วแม่พิมพ์ เปิดที่มีการใช้งานกันอย่างแพร่หลายนั้นช่วยให้การทำงานของ ratcheting มีความเสถียรช่วยให้ถนนลาดยางทรายและสิ่งที่แทรกซึมเข้าไปใน ผลิตภัณฑ์ เมื่อใช้งานในสภาวะที่รุนแรง มีรูขนาดφ4.5มม. สำหรับรหัสความปลอดภัย

รายละเอียดสินค้า

[คุณสมบัติ]
· ตัวเครื่อง ทำจาก อะลูมิเนียม ทำให้ น้ำหนักเบา
·ติดตั้งที่ ตัวจับชิ้นงาน กันลื่น ซึ่งมีรหัสสีเพื่อให้สามารถระบุขนาดได้
·ประเภทสั้นกะทัดรัดเพื่อความสามารถในการใช้งานได้
· เขี้ยว ถูกปลอมแปลงเพื่อให้มั่นใจถึงความแข็งแรงที่โดดเด่น
· สวิตช์ บนกรงเล็บที่เปิดกว้างจะกำจัดทรายหรือน้ำโคลนที่บุกรุกออกทันทีเมื่อทำงานภายใต้สภาวะที่ยากลำบากช่วยให้ เฟืองวงล้อ ทำงานได้อย่างมั่นคง
· มีรูหนึ่งรู ⌀4.5 มม. สำหรับสายนิรภัย

รหัสรุ่น
RM-17X19A
RM-17X21A
RM-19X21A
RM-19X24A
รหัสรุ่น ราคา ชื่อสินค้า จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ ส่วนลดปริมาณ จำนวนวันจัดส่ง ความกว้างข้าม มิติ
(มิลลิเมตร)
ซ็อกเก็ต/ช่องเสียบ เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก/O.D.
(มิลลิเมตร)

฿ 1,375.00

TOP HAND TOOL 1 ชิ้น 1 วัน 17×19 ขนาดเล็ก: 23.5 / ขนาดใหญ่: 26

฿ 1,375.00

TOP HAND TOOL 1 ชิ้น 1 วัน 17×21 ขนาดเล็ก: 23.5 / ขนาดใหญ่: 28.5

฿ 1,439.00

TOP HAND TOOL 1 ชิ้น 1 วัน 19×21 ขนาดเล็ก: 26 / ขนาดใหญ่: 28.5

฿ 1,542.00

TOP HAND TOOL 1 ชิ้น 1 วัน 19×24 ขนาดเล็ก: 26 / ขนาดใหญ่: 32.5

กำลังโหลด...

รายการผลิตภัณฑ์สามารถกรองได้โดยใช้ตัวเลือกที่อยู่ใต้ชื่อรายการข้อมูลจำเพาะ

  1. 1