(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
ภาษาญี่ปุ่นเท่านั้น
เนื่องจากการรวมกันของการ งานตัดเซาะร่อง พิเศษของโลหะ ฐานรอง/แผ่นรอง และ เม็ดมีด เซอร์เม็ต ทำให้ ความทนทาน เพิ่มขึ้นมากกว่า 30%ดูดซับแรงสั่นสะเทือนด้วย แผ่นสลิท เลเซอร์และ เรซิ่น พิเศษ (เปรียบเทียบ บ้าน )แสดงให้เห็นถึงผลเงียบ
รหัสสินค้า |
---|
TIP165KT |
TP100K |
TP110K |
TP125K |
TP160K |
TP180K |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก (มิลลิเมตร) | ความหนาของ ใบมีดลบคม (มิลลิเมตร) | จำนวน ฟัน ตัด (P) | อัตราเร็วในการหมุน ทำงานสูงสุด (รอบต่อนาที) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 2,934.00 | FJS CHIP SAW | 1 ชิ้น | 10 วัน | 165 | 1.6 | 40 | 8500 | ||
฿ 2,513.44 | FJS CHIP SAW | 1 ชิ้น | 10 วัน | 100 | 1.8 | 22 | 11000 | ||
฿ 2,604.75 | FJS CHIP SAW | 1 ชิ้น | 10 วัน | 110 | 1.8 | 24 | 11000 | ||
฿ 2,818.06 | FJS CHIP SAW | 1 ชิ้น | 10 วัน | 125 | 1.8 | 28 | 8000 | ||
฿ 3,318.32 | FJS CHIP SAW | 1 ชิ้น | 10 วัน | 160 | 2 | 36 | 6000 | ||
฿ 3,528.54 | FJS CHIP SAW | 1 ชิ้น | 10 วัน | 180 | 2 | 40 | 4500 |
กำลังโหลด …
วัสดุชิ้นงาน | สำหรับเหล็กและ สเตนเลส | เส้นผ่าศูนย์กลางรู(มิลลิเมตร) | 20 | จำนวนที่มีอยู่(ผ้าใบแลพแผ่นชีต) | 10 |
---|
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง