1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์

    Sales
  • ดูล่าสุด
  • ชิ้นส่วนของฉัน
  • รถเข็น
ผลิตภัณฑ์ที่ดูล่าสุด
X
ชิ้นส่วนของฉัน
X
รถเข็น รายการ
X
Loading...
  • Notice of End of Sales for Economy Series Pneumatic Equipment Category. More information.
  • แจ้งวันหยุดทำการในเดือน กรกฎาคมและสิงหาคม 2567 | Notice holiday in July and August 2024 > คลิก

ตู้ล็อคเกอร์พลาสติก

LOCKERS

ตู้ล็อคเกอร์พลาสติก
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

  • Sale
  • ถึง 31/07/2024
กรองหมวดหมู่ :
รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 12,212.00/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รายละเอียดสินค้า

“ตู้ล็อคเกอร์พลาสติก” ผ่านกระบวนการขึ้นรูปพลาสติก เหมาะสำหรับใช้กลางแจ้งในทีที่โดนลมพัดและกลางใน รวมถึงในที่ที่มีความชื้นสูง มีความทนทานต่อแรงกระแทก พื้นผิวภายในและภายนอกสามารถล้างได้ด้วยน้ำเพื่อทำความสะอาด สามารถต่อกันได้และสามารถติดตั้งได้อย่างอิสระตามสภาพพื้นที่

[คุณสมบัติ]
· ทำจากการขึ้นรูปเป็นชิ้นเดียวโดยใช้ “โพลีเอทิลีนที่ทนทานต่อแรงกระแทก” ไม่เกิดรอยร้าวแม้ใช้ค้อนทุบ จึงมีความแข็งแรงดีเยี่ยมและไม่จำเป็นต้องประกอบ
· บำรุงรักษาง่ายดายเนื่องจากมีชิ้นส่วนจำนวนน้อย
· ข้อต่อระหว่างตัวตู้และประตู (บานพับ) มีความแข็งแรงและสามารถทนแรงภายนอกได้ถึง 3200 N (นิวตัน)
· ใช้วัสดุที่มีความทนทานดีเยี่ยมต่อความชื้น การกัดกร่อน และสนิม
· สามารถใช้ได้ในที่ที่มีความชื้นสูง เช่น ในกลางแจ้ง บริเวณสระว่ายน้ำ ฯลฯ

รหัสสินค้า
PLA-01 SALE
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งจำนวนเนื้อหา

฿ 12,212.00

฿ 11,235.04

LOCKERS 1 ชิ้น 40 วัน 1 หน่วย

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

ความกว้าง (mm) 320 ความสูง (mm) 450 ความลึก (mm) 460
สี สีน้ำเงิน รหัสของทรัสโก้ 411-0854 มวล(กิโลกรัม) 5.4
สเปค ผลิตภัณฑ์ สำเร็จรูป กุญแจ ประเภท กุญแจล็อคทรงกระบอก วัสดุ โพลีเอทิลีน ทนต่อแรงกระแทก (พื้นผิว เสริมแรง ด้วย วัสดุ ความแข็ง สูง)
จำนวนเนื้อหา 1 หน่วย

โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน PLA-01 ในชุด ตู้ล็อคเกอร์พลาสติก