1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
หัวจับคอลเล็ตมิทาชิเครื่องเจียรแบบตรง

คลิกภาพเพื่อขยาย

เลื่อน เมาส์ ไปเหนือภาพเพื่อซูม หรือคลิกภาพเพื่อขยาย

  • หัวจับคอลเล็ตมิทาชิเครื่องเจียรแบบตรง
  • หัวจับคอลเล็ตมิทาชิเครื่องเจียรแบบตรง
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 1,251.45/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รายละเอียดสินค้า

[คุณสมบัติ]
·เป็นหัวจับคอลเล็ตสำหรับเครื่องเจียรแบบตรงที่ใช้กันอย่างแพร่หลายของ mitachi
[การประยุกต์ใช้งาน]
· เฉพาะด้าน สำหรับเครื่องเจียรแบบ แบบตรง ผลิตโดย Mitachi

รหัสสินค้า
DLM6001-00A
DLM6009-00A
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งเส้นผ่าศูนย์กลาง คอลเลท
(มิลลิเมตร)
รุ่นที่ รองรับการใช้งาน รหัสของทรัสโก้

฿ 1,392.35

SKM STRAIGHT-TYPE GRINDERS 1 ชิ้น 10 วัน 6MGS38A、 MGS38A1、 MGS38A2, MSS-65AC、 SGS-38SX、 SGS38 × 2284-2688

฿ 1,251.45

SKM STRAIGHT-TYPE GRINDERS 1 ชิ้น 12 วัน 3MGS38A、 MGS38A1、 MGS348A2, MSS-65AC、 SGS-38SX、 SGS38 × 2360-2885

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

รุ่นผลิตภัณฑ์ ชิ้นส่วน / ผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้อง ความยาวทั้งหมด(มิลลิเมตร) 38 ชื่อ ผลิตภัณฑ์ คอลเลท
มวล(ก.) 30