(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
ฐานสำหรับตู้เก็บของน้ำหนักเบา VR

ฐานสำหรับตู้เก็บของน้ำหนักเบา VR

คุณสามารถเพิ่มได้สูงสุด 6 รายการในรายการเปรียบเทียบ

ข้อมูลจำเพาะ / ขนาดลบทั้งหมด

จำนวนวันจัดส่ง :
ราคาต่อหน่วย :

Loading...

  • เริ่ม :
    ฿ 6,522.00 /หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รหัสรุ่น
VR-CSGN
VR-CWGN
รหัสรุ่น ราคา ชื่อสินค้า จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ ส่วนลดปริมาณ จำนวนวันจัดส่ง ชนิด รหัสของทรัสโก้ มวล จำนวนเนื้อหา

฿ 6,522.00

LIGHT-DUTY CABINETS 1 ชิ้น 40 วัน สำหรับความกว้าง 393 มม 465-2631 5 กก 1 หน่วย

฿ 9,592.00

LIGHT-DUTY CABINETS 1 ชิ้น 40 วัน สำหรับความกว้าง 767 มม 465-2657 7 กก 1 หน่วย

สเปค พื้นฐาน

  • โหลดสูงสุด(กก. / หน่วย)
    น้ำหนักเบา (สูงสุด 500)
  • อื่น ๆ
    ตัวเลือก
  • สี
    สีเขียว
  • ลูกล้อ
    แบบหมุน 75 มม. (2 ชิ้น) แบบหมุนได้ (พร้อม สต๊อปเปอร์) 75 มม. (2 ชิ้น)
  • วัสดุ
    เหล็กกล้า
  • จำนวนเนื้อหา
    1 หน่วย

รายละเอียดสินค้า

[คุณสมบัติ]
ฐานรอง/แผ่นรอง เหล็กกล้า สำหรับ ตู้ น้ำหนักเบา ชนิด VR รับ พิกัดน้ำหนัก สูงสุด 500 กก.

รหัสรุ่น
VR-CSGN
VR-CWGN
รหัสรุ่น ราคา ชื่อสินค้า จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ ส่วนลดปริมาณ จำนวนวันจัดส่ง ชนิด รหัสของทรัสโก้ มวล จำนวนเนื้อหา

฿ 6,522.00

LIGHT-DUTY CABINETS 1 ชิ้น 40 วัน สำหรับความกว้าง 393 มม 465-2631 5 กก 1 หน่วย

฿ 9,592.00

LIGHT-DUTY CABINETS 1 ชิ้น 40 วัน สำหรับความกว้าง 767 มม 465-2657 7 กก 1 หน่วย

กำลังโหลด...

รายการผลิตภัณฑ์สามารถกรองได้โดยใช้ตัวเลือกที่อยู่ใต้ชื่อรายการข้อมูลจำเพาะ

  1. 1