1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
ใบเลื่อยจิ๊กซอว์ Bimetal สำหรับ FRP (รหัสสินค้า)

NCC JIG SAW

ใบเลื่อยจิ๊กซอว์ Bimetal สำหรับ FRP
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 999,999,999.00/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รายละเอียดสินค้า

ใบเลื่อยจิ๊กซอว์ bimetal สีขาวสำหรับ FRP

รหัสสินค้า
JJGBM10T100-8
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่ง

฿ 999,999,999.00

NCC JIG SAW 1 ชิ้น ขอราคา

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

การใช้งาน แผ่นเพลท เหล็กละมุน / อะลูมิเนียมอัลลอย / ทองเหลือง / สังกะสี / พลาสติก / FRP / อะคริลิค / โพลีคาร์บอเนต ประเภทผลิตภัณฑ์ ประเภทของบ๊อช วัสดุ Bimetal เหล็กกล้าไฮสปีด
จำนวน ซี่, แถว, ชุด 8 ประเภทการตัด เส้น แบบตรง ความหนา(มิลลิเมตร) 1
ความยาวโดยรวม(มิลลิเมตร) 100 ความยาวของ ใบมีดลบคม มีประสิทธิภาพ(มิลลิเมตร) 77 ความกว้าง(มิลลิเมตร) 7.5
วัสดุ การใช้งาน หลัก สำหรับ FRP ความหนาของ แผ่นเพลท ใช้บังคับ(มิลลิเมตร) t4 ถึง 20 วัสดุ ใบมีดลบคม bimetal
รูปทรง ก้าน ประเภท T จำนวนที่มีอยู่(ชิ้น) 10