(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
ซับ ภาชนะ CLC

ซับ ภาชนะ CLC

คุณสามารถเพิ่มได้สูงสุด 6 รายการในรายการเปรียบเทียบ

ข้อมูลจำเพาะ / ขนาดลบทั้งหมด

จำนวนวันจัดส่ง :
ราคาต่อหน่วย :

Loading...

  • เริ่ม :
    ฿ 1,995.00 /หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รหัสรุ่น
CLC-1200
CLC-1500
CLC-900
รหัสรุ่น ราคา ชื่อสินค้า จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ ส่วนลดปริมาณ จำนวนวันจัดส่ง มิติ ความกว้าง
(มิลลิเมตร)
จำนวน settable ของภาชนะบรรจุ มวล
(กิโลกรัม)
ความจุ

฿ 2,308.00

ASSEMBLY LINE WORKBENCHES 1 ชิ้น 40 วัน 1069 VN-1N (9 ชิ้น), VN-2N (7 ชิ้น), VN-3N (4 ชิ้น) 1.5 1 ชิ้น

฿ 2,700.39

ASSEMBLY LINE WORKBENCHES 1 ชิ้น 40 วัน 1369 VN-1N (12 ชิ้น), VN-2N (9 ชิ้น), VN-3N (6 ชิ้น) 2.0 1 ชิ้น

฿ 1,995.00

ASSEMBLY LINE WORKBENCHES 1 ชิ้น 40 วัน 769 VN-1N (7 ชิ้น), VN-2N (5 ชิ้น), VN-3N (3 ชิ้น) 1.0 1 ชิ้น

สเปค พื้นฐาน

  • ประเภท ผลิตภัณฑ์
    โต๊ะทำงานในไลน์การผลิต
  • ตัวเครื่อง หลัก: ตัวเลือก
    ตัวเลือก
  • ความลึก(มิลลิเมตร)
    51
  • มิติ ความสูง(มิลลิเมตร)
    60
  • วัสดุ
    เหล็กกล้า
  • สเปค
    โต๊ะช่าง รองรับการใช้งาน: ประเภท CLM
  • ความจุ
    1 ชิ้น

รายละเอียดสินค้า

[คุณสมบัติ]
·ตู้คอนเทนเนอร์ VN สามารถต่อเข้าด้วยกันได้
·สามารถใช้เพื่อจัดระเบียบ น็อต/ โบลท์ และสิ่งของขนาดเล็กอื่น ๆ

รหัสรุ่น
CLC-1200
CLC-1500
CLC-900
รหัสรุ่น ราคา ชื่อสินค้า จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ ส่วนลดปริมาณ จำนวนวันจัดส่ง มิติ ความกว้าง
(มิลลิเมตร)
จำนวน settable ของภาชนะบรรจุ มวล
(กิโลกรัม)
ความจุ

฿ 2,308.00

ASSEMBLY LINE WORKBENCHES 1 ชิ้น 40 วัน 1069 VN-1N (9 ชิ้น), VN-2N (7 ชิ้น), VN-3N (4 ชิ้น) 1.5 1 ชิ้น

฿ 2,700.39

ASSEMBLY LINE WORKBENCHES 1 ชิ้น 40 วัน 1369 VN-1N (12 ชิ้น), VN-2N (9 ชิ้น), VN-3N (6 ชิ้น) 2.0 1 ชิ้น

฿ 1,995.00

ASSEMBLY LINE WORKBENCHES 1 ชิ้น 40 วัน 769 VN-1N (7 ชิ้น), VN-2N (5 ชิ้น), VN-3N (3 ชิ้น) 1.0 1 ชิ้น

กำลังโหลด...

รายการผลิตภัณฑ์สามารถกรองได้โดยใช้ตัวเลือกที่อยู่ใต้ชื่อรายการข้อมูลจำเพาะ

  1. 1