(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
กระดาน ชั้นวางแผงโต๊ะทำงานแบบเส้น (แบบด้านเดียว/แบบสองด้าน)

กระดาน ชั้นวางแผงโต๊ะทำงานแบบเส้น (แบบด้านเดียว/แบบสองด้าน)

คุณสามารถเพิ่มได้สูงสุด 6 รายการในรายการเปรียบเทียบ
  • Sale
  • ถึง 31/07/2024
กรองหมวดหมู่ :

ข้อมูลจำเพาะ / ขนาดลบทั้งหมด

จำนวนวันจัดส่ง :
ราคาต่อหน่วย :

Loading...

  • เริ่ม :
    ฿ 30,682.00 /หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รหัสรุ่น
ULRT-1200B SALE
ULRT-900B SALE
รหัสรุ่น ราคา ชื่อสินค้า จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ ส่วนลดปริมาณ จำนวนวันจัดส่ง ความกว้าง (มม.) มวล
(กิโลกรัม)
ความจุ

฿ 35,095.00

฿ 32,287.40

ASSEMBLY LINE WORKBENCHES 1 ชิ้น 40 วัน 1200 67.0 1 หน่วย

฿ 30,682.00

฿ 28,227.44

ASSEMBLY LINE WORKBENCHES 1 ชิ้น 40 วัน 900 56.0 1 หน่วย

สเปค พื้นฐาน

  • ประเภท ผลิตภัณฑ์
    โต๊ะทำงานในไลน์การผลิต
  • ความสูง (มม.)
    1885
  • ความลึก (มม.)
    687.5
  • โหลดไฟฟ้า เครื่องแบบ(กิโลกรัม)
    50
  • การประกอบ / เสร็จสิ้น
    ชนิดประกอบ
  • ตัวเครื่อง หลัก: ตัวเลือก
    ตัวเครื่อง หลัก
  • รายละเอียดประเภท
    ประเภทด้านเดียว
  • วัสดุ
    ตัวผลิตภัณฑ์: เหล็กกล้า
  • วัสดุ แผ่นเพลท บน
    กระดาน ด้านบน เรซิ่น เมลามีน
  • สเปค
    ความสูงด้าน กระดาน ด้านบน: 700-900 mm
  • สเปค 2
    โต๊ะช่าง แบบปรับได้ พิทช์: 50 mm
  • อุปกรณ์เสริม
    หมุดบอร์ด × 1, ราง ถัง × 1, ชั้นวาง × 1
  • ความจุ
    1 หน่วย

รายละเอียดสินค้า

[คุณสมบัติ]
·ช่วยให้สามารถใช้พื้นที่ทำงานบนกระดานด้านบนได้อย่างมีประสิทธิภาพเนื่องจากสามารถจัดระเบียบรายการต่างๆเช่นเครื่องมือด้วยแผงหน้าปัดและชั้นวางของ
·สายการประกอบ / บรรจุภัณฑ์ สามารถกำหนดค่าใหม่ได้ง่ายตามจำนวนกระบวนการผลิต
· เรซิ่น เมลามีนใช้สำหรับ พื้นผิว แผ่นเพลท ด้านบน มีคุณสมบัติ ทนความร้อน สูงและมี ความแข็ง ทำให้เป็นรอยได้ยาก
·ความสูงของ พื้นผิว แผ่นเพลท ด้านบนสามารถ ปรับระหว่าง 700 ถึง 900 มม. ตามผู้ปฏิบัติงาน

รหัสรุ่น
ULRT-1200B SALE
ULRT-900B SALE
รหัสรุ่น ราคา ชื่อสินค้า จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ ส่วนลดปริมาณ จำนวนวันจัดส่ง ความกว้าง (มม.) มวล
(กิโลกรัม)
ความจุ

฿ 35,095.00

฿ 32,287.40

ASSEMBLY LINE WORKBENCHES 1 ชิ้น 40 วัน 1200 67.0 1 หน่วย

฿ 30,682.00

฿ 28,227.44

ASSEMBLY LINE WORKBENCHES 1 ชิ้น 40 วัน 900 56.0 1 หน่วย

กำลังโหลด...

รายการผลิตภัณฑ์สามารถกรองได้โดยใช้ตัวเลือกที่อยู่ใต้ชื่อรายการข้อมูลจำเพาะ

  1. 1