(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
โต๊ะทำงานเบา/กลาง มี 2 ลิ้นชัก รับ โหลดไฟฟ้า ได้เท่ากัน 200 กก./600 กก. (OW-9060E)

โต๊ะทำงานเบา/กลาง มี 2 ลิ้นชัก รับ โหลดไฟฟ้า ได้เท่ากัน 200 กก./600 กก. (OW-9060E)

คุณสามารถเพิ่มได้สูงสุด 6 รายการในรายการเปรียบเทียบ

ข้อมูลจำเพาะ / ขนาดลบทั้งหมด

จำนวนวันจัดส่ง :
ราคาต่อหน่วย :

Loading...

  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รหัสรุ่น
OW-7070E
OW-9060E
OW-9075E
OWC-7070E
OWC-9060E
OWC-9075E
รหัสรุ่น ราคา ชื่อสินค้า จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ ส่วนลดปริมาณ จำนวนวันจัดส่ง ประเภท ผลิตภัณฑ์ ความสูง (มม.) ความกว้าง (มม.) ความลึก (มม.) โหลดไฟฟ้า เครื่องแบบ
(กิโลกรัม)
รายละเอียดประเภท ก้านปรับระดับ ขนาด สกรู วัสดุ 2 วัสดุ 3 สเปค 2 มวล
(กิโลกรัม)
ความจุ

฿ 34,637.85

SLIM TYPE WORKBENCHES 1 ชิ้น 40 วัน โต๊ะช่างรับน้ำหนักปานกลาง (รับน้ำหนักสม่ำเสมอ 501 กก. ถึง 2,000 กก.) 740 700 700 600 รุ่นมาตรฐาน M16×2.0 - - - 39.0 1 หน่วย

฿ 35,490.18

SLIM TYPE WORKBENCHES 1 ชิ้น 40 วัน โต๊ะช่างรับน้ำหนักปานกลาง (รับน้ำหนักสม่ำเสมอ 501 กก. ถึง 2,000 กก.) 740 900 600 600 รุ่นมาตรฐาน M16×2.0 - - - 44.5 1 หน่วย

฿ 36,977.75

SLIM TYPE WORKBENCHES 1 ชิ้น 40 วัน โต๊ะช่างรับน้ำหนักปานกลาง (รับน้ำหนักสม่ำเสมอ 501 กก. ถึง 2,000 กก.) 740 900 750 600 รุ่นมาตรฐาน M16×2.0 - - - 44.5 1 หน่วย

฿ 36,778.74

SLIM TYPE WORKBENCHES 1 ชิ้น 40 วัน โต๊ะช่างรับน้ำหนักเบา (รับน้ำหนักสม่ำเสมอสูงสุด 500 กก.) 808 700 700 200 ประเภท ลูกล้อ - เหล็กยึด ลูกล้อ: สแตนเลส ล้อ: ยาง ล้อ หมุน 75 มม. 2 ชิ้น / ล้อ หมุน 75 มม. (พร้อม สต๊อปเปอร์) 2 ชิ้น 40.5 1 หน่วย

฿ 37,631.08

SLIM TYPE WORKBENCHES 1 ชิ้น 40 วัน โต๊ะช่างรับน้ำหนักเบา (รับน้ำหนักสม่ำเสมอสูงสุด 500 กก.) 808 900 600 200 ประเภท ลูกล้อ - เหล็กยึด ลูกล้อ: สแตนเลส ล้อ: ยาง ล้อ หมุน 75 มม. 2 ชิ้น / ล้อ หมุน 75 มม. (พร้อม สต๊อปเปอร์) 2 ชิ้น 46.0 1 หน่วย

฿ 38,691.12

SLIM TYPE WORKBENCHES 1 ชิ้น 40 วัน โต๊ะช่างรับน้ำหนักเบา (รับน้ำหนักสม่ำเสมอสูงสุด 500 กก.) 808 900 750 200 ประเภท ลูกล้อ - เหล็กยึด ลูกล้อ: สแตนเลส ล้อ: ยาง ล้อ หมุน 75 มม. 2 ชิ้น / ล้อ หมุน 75 มม. (พร้อม สต๊อปเปอร์) 2 ชิ้น 46.0 1 หน่วย

สเปค พื้นฐาน

  • การประกอบ / เสร็จสิ้น
    ผลิตภัณฑ์ สำเร็จรูป
  • ตัวเครื่อง หลัก: ตัวเลือก
    ตัวเครื่อง หลัก
  • วัสดุ
    ตัวผลิตภัณฑ์: เหล็กกล้า
  • วัสดุ แผ่นเพลท บน
    เสื่อน้ำมัน
  • สเปค
    1 แถว 2 เครื่องวัดระดับน้ำ UDC-002 ไม่มี กุญแจ
  • ความจุ
    1 หน่วย

รายละเอียดสินค้า

โต๊ะทำงานขนาดเล็กความจุปานกลางพร้อมลิ้นชัก 2 เครื่องวัดระดับน้ำ
[คุณสมบัติ]
·มีลิ้นชักสอง สเตจ ที่ช่วยให้จัดระเบียบ อุปกรณ์เสริม ได้ง่าย
· แผ่นเพลท ด้านบนของเสื่อน้ำมันมีความยืดหยุ่นที่เหมาะสม
·มีคุณสมบัติในการกันน้ำที่โดดเด่น ทนน้ำมัน และทนต่อสิ่งสกปรก
[การประยุกต์ใช้งาน]
·สามารถใช้เป็น โต๊ะช่าง สำหรับคนเดียวหรือม้านั่ง อุปกรณ์สำหรับงานตรวจสอบชิ้นงาน เนื่องจากมีขนาดเล็กและกะทัดรัด

รหัสรุ่น
OW-7070E
OW-9060E
OW-9075E
OWC-7070E
OWC-9060E
OWC-9075E
รหัสรุ่น ราคา ชื่อสินค้า จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ ส่วนลดปริมาณ จำนวนวันจัดส่ง ประเภท ผลิตภัณฑ์ ความสูง (มม.) ความกว้าง (มม.) ความลึก (มม.) โหลดไฟฟ้า เครื่องแบบ
(กิโลกรัม)
รายละเอียดประเภท ก้านปรับระดับ ขนาด สกรู วัสดุ 2 วัสดุ 3 สเปค 2 มวล
(กิโลกรัม)
ความจุ

฿ 34,637.85

SLIM TYPE WORKBENCHES 1 ชิ้น 40 วัน โต๊ะช่างรับน้ำหนักปานกลาง (รับน้ำหนักสม่ำเสมอ 501 กก. ถึง 2,000 กก.) 740 700 700 600 รุ่นมาตรฐาน M16×2.0 - - - 39.0 1 หน่วย

฿ 35,490.18

SLIM TYPE WORKBENCHES 1 ชิ้น 40 วัน โต๊ะช่างรับน้ำหนักปานกลาง (รับน้ำหนักสม่ำเสมอ 501 กก. ถึง 2,000 กก.) 740 900 600 600 รุ่นมาตรฐาน M16×2.0 - - - 44.5 1 หน่วย

฿ 36,977.75

SLIM TYPE WORKBENCHES 1 ชิ้น 40 วัน โต๊ะช่างรับน้ำหนักปานกลาง (รับน้ำหนักสม่ำเสมอ 501 กก. ถึง 2,000 กก.) 740 900 750 600 รุ่นมาตรฐาน M16×2.0 - - - 44.5 1 หน่วย

฿ 36,778.74

SLIM TYPE WORKBENCHES 1 ชิ้น 40 วัน โต๊ะช่างรับน้ำหนักเบา (รับน้ำหนักสม่ำเสมอสูงสุด 500 กก.) 808 700 700 200 ประเภท ลูกล้อ - เหล็กยึด ลูกล้อ: สแตนเลส ล้อ: ยาง ล้อ หมุน 75 มม. 2 ชิ้น / ล้อ หมุน 75 มม. (พร้อม สต๊อปเปอร์) 2 ชิ้น 40.5 1 หน่วย

฿ 37,631.08

SLIM TYPE WORKBENCHES 1 ชิ้น 40 วัน โต๊ะช่างรับน้ำหนักเบา (รับน้ำหนักสม่ำเสมอสูงสุด 500 กก.) 808 900 600 200 ประเภท ลูกล้อ - เหล็กยึด ลูกล้อ: สแตนเลส ล้อ: ยาง ล้อ หมุน 75 มม. 2 ชิ้น / ล้อ หมุน 75 มม. (พร้อม สต๊อปเปอร์) 2 ชิ้น 46.0 1 หน่วย

฿ 38,691.12

SLIM TYPE WORKBENCHES 1 ชิ้น 40 วัน โต๊ะช่างรับน้ำหนักเบา (รับน้ำหนักสม่ำเสมอสูงสุด 500 กก.) 808 900 750 200 ประเภท ลูกล้อ - เหล็กยึด ลูกล้อ: สแตนเลส ล้อ: ยาง ล้อ หมุน 75 มม. 2 ชิ้น / ล้อ หมุน 75 มม. (พร้อม สต๊อปเปอร์) 2 ชิ้น 46.0 1 หน่วย

กำลังโหลด...

รายการผลิตภัณฑ์สามารถกรองได้โดยใช้ตัวเลือกที่อยู่ใต้ชื่อรายการข้อมูลจำเพาะ

  1. 1