(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์

    Sales
  • ดูล่าสุด
  • ชิ้นส่วนของฉัน
  • รถเข็น
ผลิตภัณฑ์ที่ดูล่าสุด
X
ชิ้นส่วนของฉัน
X
รถเข็น รายการ
X
Loading...
  • แจ้งวันหยุดทำการในเดือน พฤษภาคม 2567 | Notice holiday in May 2024 > คลิก

โต๊ะทำงานรับน้ำขนาดเบา/กลาง แบบบานตู้ รับ น้ำหนักที่คงที่200/600 (กก.) (OW-7070C)

โต๊ะทำงานรับน้ำขนาดเบา/กลาง แบบบานตู้ รับ น้ำหนักที่คงที่200/600 (กก.) (OW-7070C)

คุณสามารถเพิ่มได้สูงสุด 6 รายการในรายการเปรียบเทียบ

ข้อมูลจำเพาะ / ขนาดลบทั้งหมด

จำนวนวันจัดส่ง :
ราคาต่อหน่วย :

Loading...

  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รหัสรุ่น
OW-7070C
OW-9060C
OW-9075C
OWC-7070C
OWC-9060C
OWC-9075C
รหัสรุ่น ราคา ชื่อสินค้า จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ ส่วนลดปริมาณ จำนวนวันจัดส่ง ประเภท ผลิตภัณฑ์ ความสูง (มม.) ความกว้าง (มม.) ความลึก (มม.) โหลดไฟฟ้า เครื่องแบบ
(กิโลกรัม)
รายละเอียดประเภท ก้านปรับระดับ ขนาด สกรู วัสดุ 2 วัสดุ 3 สเปค 2 มวล
(กิโลกรัม)
ความจุ

฿ 28,628.80

SLIM TYPE WORKBENCHES 1 ชิ้น 40 วัน โต๊ะช่างรับน้ำหนักปานกลาง (รับน้ำหนักสม่ำเสมอ 501 กก. ถึง 2,000 กก.) 740 700 700 600 รุ่นมาตรฐาน M16×2.0 - - - 31.0 1 หน่วย

฿ 29,481.13

SLIM TYPE WORKBENCHES 1 ชิ้น 40 วัน โต๊ะช่างรับน้ำหนักปานกลาง (รับน้ำหนักสม่ำเสมอ 501 กก. ถึง 2,000 กก.) 740 900 600 600 รุ่นมาตรฐาน M16×2.0 - - - 36.5 1 หน่วย

฿ 30,848.70

SLIM TYPE WORKBENCHES 1 ชิ้น 40 วัน โต๊ะช่างรับน้ำหนักปานกลาง (รับน้ำหนักสม่ำเสมอ 501 กก. ถึง 2,000 กก.) 740 900 750 600 รุ่นมาตรฐาน M16×2.0 - - - 38.5 1 หน่วย

฿ 30,769.09

SLIM TYPE WORKBENCHES 1 ชิ้น 40 วัน โต๊ะช่างรับน้ำหนักเบา (รับน้ำหนักสม่ำเสมอสูงสุด 500 กก.) 808 700 700 200 ประเภท ลูกล้อ - เหล็กยึด ลูกล้อ: สแตนเลส ล้อ: ยาง ล้อ หมุน 75 มม. 2 ชิ้น / ล้อ หมุน 75 มม. (พร้อม สต๊อปเปอร์) 2 ชิ้น 32.5 1 หน่วย

฿ 31,621.42

SLIM TYPE WORKBENCHES 1 ชิ้น 40 วัน โต๊ะช่างรับน้ำหนักเบา (รับน้ำหนักสม่ำเสมอสูงสุด 500 กก.) 808 900 600 200 ประเภท ลูกล้อ - เหล็กยึด ลูกล้อ: สแตนเลส ล้อ: ยาง ล้อ หมุน 75 มม. 2 ชิ้น / ล้อ หมุน 75 มม. (พร้อม สต๊อปเปอร์) 2 ชิ้น 38.0 1 หน่วย

฿ 32,988.99

SLIM TYPE WORKBENCHES 1 ชิ้น 40 วัน โต๊ะช่างรับน้ำหนักเบา (รับน้ำหนักสม่ำเสมอสูงสุด 500 กก.) 808 900 750 200 ประเภท ลูกล้อ - เหล็กยึด ลูกล้อ: สแตนเลส ล้อ: ยาง ล้อ หมุน 75 มม. 2 ชิ้น / ล้อ หมุน 75 มม. (พร้อม สต๊อปเปอร์) 2 ชิ้น 40.0 1 หน่วย

สเปค พื้นฐาน

  • การประกอบ / เสร็จสิ้น
    ผลิตภัณฑ์ สำเร็จรูป
  • ตัวเครื่อง หลัก: ตัวเลือก
    ตัวเครื่อง หลัก
  • วัสดุ
    ตัวผลิตภัณฑ์: เหล็กกล้า
  • วัสดุ แผ่นเพลท บน
    เสื่อน้ำมัน
  • สเปค
    ชั้นวาง กระดาน ปรับ พิทช์: 50 mm
  • ความจุ
    1 หน่วย

รายละเอียดสินค้า

[คุณสมบัติ]
·ประตูมี ล็อค สำหรับการจัดการ เครื่องมือ

รหัสรุ่น
OW-7070C
OW-9060C
OW-9075C
OWC-7070C
OWC-9060C
OWC-9075C
รหัสรุ่น ราคา ชื่อสินค้า จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ ส่วนลดปริมาณ จำนวนวันจัดส่ง ประเภท ผลิตภัณฑ์ ความสูง (มม.) ความกว้าง (มม.) ความลึก (มม.) โหลดไฟฟ้า เครื่องแบบ
(กิโลกรัม)
รายละเอียดประเภท ก้านปรับระดับ ขนาด สกรู วัสดุ 2 วัสดุ 3 สเปค 2 มวล
(กิโลกรัม)
ความจุ

฿ 28,628.80

SLIM TYPE WORKBENCHES 1 ชิ้น 40 วัน โต๊ะช่างรับน้ำหนักปานกลาง (รับน้ำหนักสม่ำเสมอ 501 กก. ถึง 2,000 กก.) 740 700 700 600 รุ่นมาตรฐาน M16×2.0 - - - 31.0 1 หน่วย

฿ 29,481.13

SLIM TYPE WORKBENCHES 1 ชิ้น 40 วัน โต๊ะช่างรับน้ำหนักปานกลาง (รับน้ำหนักสม่ำเสมอ 501 กก. ถึง 2,000 กก.) 740 900 600 600 รุ่นมาตรฐาน M16×2.0 - - - 36.5 1 หน่วย

฿ 30,848.70

SLIM TYPE WORKBENCHES 1 ชิ้น 40 วัน โต๊ะช่างรับน้ำหนักปานกลาง (รับน้ำหนักสม่ำเสมอ 501 กก. ถึง 2,000 กก.) 740 900 750 600 รุ่นมาตรฐาน M16×2.0 - - - 38.5 1 หน่วย

฿ 30,769.09

SLIM TYPE WORKBENCHES 1 ชิ้น 40 วัน โต๊ะช่างรับน้ำหนักเบา (รับน้ำหนักสม่ำเสมอสูงสุด 500 กก.) 808 700 700 200 ประเภท ลูกล้อ - เหล็กยึด ลูกล้อ: สแตนเลส ล้อ: ยาง ล้อ หมุน 75 มม. 2 ชิ้น / ล้อ หมุน 75 มม. (พร้อม สต๊อปเปอร์) 2 ชิ้น 32.5 1 หน่วย

฿ 31,621.42

SLIM TYPE WORKBENCHES 1 ชิ้น 40 วัน โต๊ะช่างรับน้ำหนักเบา (รับน้ำหนักสม่ำเสมอสูงสุด 500 กก.) 808 900 600 200 ประเภท ลูกล้อ - เหล็กยึด ลูกล้อ: สแตนเลส ล้อ: ยาง ล้อ หมุน 75 มม. 2 ชิ้น / ล้อ หมุน 75 มม. (พร้อม สต๊อปเปอร์) 2 ชิ้น 38.0 1 หน่วย

฿ 32,988.99

SLIM TYPE WORKBENCHES 1 ชิ้น 40 วัน โต๊ะช่างรับน้ำหนักเบา (รับน้ำหนักสม่ำเสมอสูงสุด 500 กก.) 808 900 750 200 ประเภท ลูกล้อ - เหล็กยึด ลูกล้อ: สแตนเลส ล้อ: ยาง ล้อ หมุน 75 มม. 2 ชิ้น / ล้อ หมุน 75 มม. (พร้อม สต๊อปเปอร์) 2 ชิ้น 40.0 1 หน่วย

กำลังโหลด...

รายการผลิตภัณฑ์สามารถกรองได้โดยใช้ตัวเลือกที่อยู่ใต้ชื่อรายการข้อมูลจำเพาะ

  1. 1