(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
รหัสรุ่น |
---|
UTV-1260V12YG |
UTV-960V12YG |
UTVC-1260V12YG |
UTVC-960V12YG |
รหัสรุ่น | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | จำนวนวันจัดส่ง | ความสูง (มม.) | ความกว้าง (มม.) | โหลดไฟฟ้า เครื่องแบบ (กิโลกรัม) |
รายละเอียดประเภท | ก้านปรับระดับ ขนาด สกรู | วัสดุ 2 | วัสดุ 3 | สเปค 3 | สเปค 4 | มวล (กิโลกรัม) |
ความจุ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 33,196.00 ฿ 30,540.32 |
SLIM TYPE WORKBENCHES | 1 ชิ้น | 40 วัน | 600 to 810 | 1200 | 500 | รุ่นมาตรฐาน | M16×2.0 | - | - | ด้วย ปากกาจับชิ้นงาน ทั่ง (VRS-125N) | - | 48.0 | 1 หน่วย | ||
฿ 29,669.00 ฿ 27,295.48 |
SLIM TYPE WORKBENCHES | 1 ชิ้น | 40 วัน | 600 to 810 | 900 | 500 | รุ่นมาตรฐาน | M16×2.0 | - | - | ด้วย ปากกาจับชิ้นงาน ทั่ง (VRS-125N) | - | 43.0 | 1 หน่วย | ||
฿ 37,267.00 ฿ 34,285.64 |
SLIM TYPE WORKBENCHES | 1 ชิ้น | 40 วัน | 691 to 901 | 1200 | 250 | ประเภท ลูกล้อ | - | เหล็กยึด ลูกล้อ: สแตนเลส | ล้อ: ยาง | ล้อ หมุน 100 มม. 2 ชิ้น / ล้อ หมุน 100 มม. (มี สต๊อปเปอร์) 2 ชิ้น | ด้วย ปากกาจับชิ้นงาน ทั่ง (VRS-125N) | 51.5 | 1 หน่วย | ||
฿ 33,699.00 ฿ 31,003.08 |
SLIM TYPE WORKBENCHES | 1 ชิ้น | 40 วัน | 691 to 901 | 900 | 250 | ประเภท ลูกล้อ | - | เหล็กยึด ลูกล้อ: สแตนเลส | ล้อ: ยาง | ล้อ หมุน 100 มม. 2 ชิ้น / ล้อ หมุน 100 มม. (มี สต๊อปเปอร์) 2 ชิ้น | ด้วย ปากกาจับชิ้นงาน ทั่ง (VRS-125N) | 46.5 | 1 หน่วย |
จำเป็นต้องประกอบ
วัสดุ: ตัวผลิตภัณฑ์หลัก: เหล็กกล้า
สเปค: ยก พิทช์: 35 mm
สเปค 2: ลิ้นชัก F-1, F-2, UDC-001, UDC-002 / ติดได้
รหัสรุ่น |
---|
UTV-1260V12YG |
UTV-960V12YG |
UTVC-1260V12YG |
UTVC-960V12YG |
รหัสรุ่น | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | จำนวนวันจัดส่ง | ความสูง (มม.) | ความกว้าง (มม.) | โหลดไฟฟ้า เครื่องแบบ (กิโลกรัม) |
รายละเอียดประเภท | ก้านปรับระดับ ขนาด สกรู | วัสดุ 2 | วัสดุ 3 | สเปค 3 | สเปค 4 | มวล (กิโลกรัม) |
ความจุ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 33,196.00 ฿ 30,540.32 |
SLIM TYPE WORKBENCHES | 1 ชิ้น | 40 วัน | 600 to 810 | 1200 | 500 | รุ่นมาตรฐาน | M16×2.0 | - | - | ด้วย ปากกาจับชิ้นงาน ทั่ง (VRS-125N) | - | 48.0 | 1 หน่วย | ||
฿ 29,669.00 ฿ 27,295.48 |
SLIM TYPE WORKBENCHES | 1 ชิ้น | 40 วัน | 600 to 810 | 900 | 500 | รุ่นมาตรฐาน | M16×2.0 | - | - | ด้วย ปากกาจับชิ้นงาน ทั่ง (VRS-125N) | - | 43.0 | 1 หน่วย | ||
฿ 37,267.00 ฿ 34,285.64 |
SLIM TYPE WORKBENCHES | 1 ชิ้น | 40 วัน | 691 to 901 | 1200 | 250 | ประเภท ลูกล้อ | - | เหล็กยึด ลูกล้อ: สแตนเลส | ล้อ: ยาง | ล้อ หมุน 100 มม. 2 ชิ้น / ล้อ หมุน 100 มม. (มี สต๊อปเปอร์) 2 ชิ้น | ด้วย ปากกาจับชิ้นงาน ทั่ง (VRS-125N) | 51.5 | 1 หน่วย | ||
฿ 33,699.00 ฿ 31,003.08 |
SLIM TYPE WORKBENCHES | 1 ชิ้น | 40 วัน | 691 to 901 | 900 | 250 | ประเภท ลูกล้อ | - | เหล็กยึด ลูกล้อ: สแตนเลส | ล้อ: ยาง | ล้อ หมุน 100 มม. 2 ชิ้น / ล้อ หมุน 100 มม. (มี สต๊อปเปอร์) 2 ชิ้น | ด้วย ปากกาจับชิ้นงาน ทั่ง (VRS-125N) | 46.5 | 1 หน่วย |
กำลังโหลด...
รายการผลิตภัณฑ์สามารถกรองได้โดยใช้ตัวเลือกที่อยู่ใต้ชื่อรายการข้อมูลจำเพาะ
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง