(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
รหัสรุ่น |
---|
UTV-1260YG |
UTV-960YG |
UTVC-1260YG |
UTVC-960YG |
รหัสรุ่น | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | จำนวนวันจัดส่ง | ความสูง (มม.) | ความกว้าง (มม.) | โหลดไฟฟ้า เครื่องแบบ (กิโลกรัม) |
รายละเอียดประเภท | รหัสของทรัสโก้ | ก้านปรับระดับ ขนาด สกรู | วัสดุ 2 | วัสดุ 3 | สเปค 3 | มวล (กิโลกรัม) |
ความจุ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 26,838.58 ฿ 21,280.31 |
SLIM TYPE WORKBENCHES | 1 ชิ้น | 40 วัน | 600 to 810 | 1200 | 500 | รุ่นมาตรฐาน | 393-3130 | M16×2.0 | - | - | - | 37.0 | 1 หน่วย | ||
฿ 23,107.34 ฿ 19,960.12 |
SLIM TYPE WORKBENCHES | 1 ชิ้น | 40 วัน | 600 to 810 | 900 | 500 | รุ่นมาตรฐาน | 393-3148 | M16×2.0 | - | - | - | 32.0 | 1 หน่วย | ||
฿ 30,380.30 ฿ 24,325.51 |
SLIM TYPE WORKBENCHES | 1 ชิ้น | 40 วัน | 691 to 901 | 1200 | 250 | ประเภท ลูกล้อ | 393-3156 | - | เหล็กยึด ลูกล้อ: สแตนเลส | ล้อ: ยาง | ล้อ หมุน 100 มม. 2 ชิ้น / ล้อ หมุน 100 มม. (มี สต๊อปเปอร์) 2 ชิ้น | 40.5 | 1 หน่วย | ||
฿ 26,649.06 ฿ 23,280.62 |
SLIM TYPE WORKBENCHES | 1 ชิ้น | 40 วัน | 691 to 901 | 900 | 250 | ประเภท ลูกล้อ | 393-3164 | - | เหล็กยึด ลูกล้อ: สแตนเลส | ล้อ: ยาง | ล้อ หมุน 100 มม. 2 ชิ้น / ล้อ หมุน 100 มม. (มี สต๊อปเปอร์) 2 ชิ้น | 35.5 | 1 หน่วย |
โต๊ะทำงานที่สามารถติดตั้ง ปากกาจับชิ้นงาน ขนาดเล็ก รองรับการใช้งาน กับทั้งงานยืนและงานนั่ง
[คุณสมบัติ]
·ความสูงสามารถปรับได้โดย 35 พิทช์
·เนื่องจาก ใช้ ก้านปรับระดับ กันสั่นสะเทือน จึงสามารถต้านทานแผ่นดินไหวได้ดีเยี่ยม
[การประยุกต์ใช้งาน]
·เหมาะอย่างยิ่งสำหรับการเขียนงานต่างๆเช่นการสร้างคำแนะนำในการผลิต
·เนื่องจากเป็นประเภทที่มี ลูกล้อ (ประเภท UTVC) จึงสามารถใช้เป็นโต๊ะทำงานเสริมได้โดยเลื่อนไปมาตามความต้องการ
รหัสรุ่น |
---|
UTV-1260YG |
UTV-960YG |
UTVC-1260YG |
UTVC-960YG |
รหัสรุ่น | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | จำนวนวันจัดส่ง | ความสูง (มม.) | ความกว้าง (มม.) | โหลดไฟฟ้า เครื่องแบบ (กิโลกรัม) |
รายละเอียดประเภท | รหัสของทรัสโก้ | ก้านปรับระดับ ขนาด สกรู | วัสดุ 2 | วัสดุ 3 | สเปค 3 | มวล (กิโลกรัม) |
ความจุ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 26,838.58 ฿ 21,280.31 |
SLIM TYPE WORKBENCHES | 1 ชิ้น | 40 วัน | 600 to 810 | 1200 | 500 | รุ่นมาตรฐาน | 393-3130 | M16×2.0 | - | - | - | 37.0 | 1 หน่วย | ||
฿ 23,107.34 ฿ 19,960.12 |
SLIM TYPE WORKBENCHES | 1 ชิ้น | 40 วัน | 600 to 810 | 900 | 500 | รุ่นมาตรฐาน | 393-3148 | M16×2.0 | - | - | - | 32.0 | 1 หน่วย | ||
฿ 30,380.30 ฿ 24,325.51 |
SLIM TYPE WORKBENCHES | 1 ชิ้น | 40 วัน | 691 to 901 | 1200 | 250 | ประเภท ลูกล้อ | 393-3156 | - | เหล็กยึด ลูกล้อ: สแตนเลส | ล้อ: ยาง | ล้อ หมุน 100 มม. 2 ชิ้น / ล้อ หมุน 100 มม. (มี สต๊อปเปอร์) 2 ชิ้น | 40.5 | 1 หน่วย | ||
฿ 26,649.06 ฿ 23,280.62 |
SLIM TYPE WORKBENCHES | 1 ชิ้น | 40 วัน | 691 to 901 | 900 | 250 | ประเภท ลูกล้อ | 393-3164 | - | เหล็กยึด ลูกล้อ: สแตนเลส | ล้อ: ยาง | ล้อ หมุน 100 มม. 2 ชิ้น / ล้อ หมุน 100 มม. (มี สต๊อปเปอร์) 2 ชิ้น | 35.5 | 1 หน่วย |
กำลังโหลด...
รายการผลิตภัณฑ์สามารถกรองได้โดยใช้ตัวเลือกที่อยู่ใต้ชื่อรายการข้อมูลจำเพาะ
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง