(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
รหัสรุ่น |
---|
AJG8-40-50-4S |
AJG16-60-60-4S |
AJG16-60-130-4S |
AJP16-45-40-4S |
AJS16-75-60-4S |
AJS16-75-130-4S |
AJS16ST-70-75-4S |
รหัสรุ่น | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | Number of pc(s). included in pkg. | ส่วนลดปริมาณ | จำนวนวันจัดส่ง | โหลดไฟฟ้า เครื่องแบบ (กิโลกรัม) |
รายละเอียดประเภท | เต็มความสูง (มิลลิเมตร) |
เส้นผ่าศูนย์กลาง ฐานรอง/แผ่นรอง (มิลลิเมตร) |
ขนาด สกรู | สเปค | มวล (ก.) |
ความจุ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 1,074.32 |
ADJUSTERS | 1 แพ็ค |
4 ชิ้นต่อแพ็คเกจ |
40 วัน | 150 | สกรู M8 | 69 | 40 | M8 x 1.25 | ความยาวสกรู: 50 mm | 240 | 1 กล่อง (4 ชิ้น) | ||
฿ 1,441.99 |
ADJUSTERS | 1 แพ็ค |
4 ชิ้นต่อแพ็คเกจ |
40 วัน | 500 | สกรู M16 | 84 | 60 | M16×2.0 | ความยาวสกรู: 60 mm | 1040 | 1 กล่อง (4 ชิ้น) | ||
฿ 2,101.12 |
ADJUSTERS | 1 แพ็ค |
4 ชิ้นต่อแพ็คเกจ |
40 วัน | 500 | สกรู M16 | 154 | 60 | M16×2.0 | ความยาวสกรู: 130 mm | 1420 | 1 กล่อง (4 ชิ้น) | ||
฿ 623.51 |
ADJUSTERS | 1 แพ็ค |
4 ชิ้นต่อแพ็คเกจ |
40 วัน | 300 | สกรู M16 | 62 | 45 | M16×2.0 | ความยาวสกรู: 42 mm | 480 | 1 กล่อง (4 ชิ้น) | ||
฿ 978.63 |
ADJUSTERS | 1 แพ็ค |
4 ชิ้นต่อแพ็คเกจ |
40 วัน | 1000 | สกรู M16 | 83 | 77 | M16×2.0 | ความยาวสกรู: 60 mm | 1000 | 1 กล่อง (4 ชิ้น) | ||
฿ 1,631.56 |
ADJUSTERS | 1 แพ็ค |
4 ชิ้นต่อแพ็คเกจ |
40 วัน | 1000 | สกรู M16 | 153 | 77 | M16×2.0 | ความยาวสกรู: 130 mm | 1400 | 1 กล่อง (4 ชิ้น) | ||
฿ 2,624.79 |
ADJUSTERS | 1 แพ็ค |
4 ชิ้นต่อแพ็คเกจ |
40 วัน | 1000 | สกรู M16 | 105 | 70×120 | M16×2.0 | ความยาวสกรู: 75 mm | 1200 | 1 กล่อง (4 ชิ้น) |
คลองเลื่อย ก้านปรับระดับ
· วัสดุ: เหล็ก ยาง นีโอพรีน (ความแข็ง 80)
รหัสรุ่น |
---|
AJG8-40-50-4S |
AJG16-60-60-4S |
AJG16-60-130-4S |
AJP16-45-40-4S |
AJS16-75-60-4S |
AJS16-75-130-4S |
AJS16ST-70-75-4S |
รหัสรุ่น | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | Number of pc(s). included in pkg. | ส่วนลดปริมาณ | จำนวนวันจัดส่ง | โหลดไฟฟ้า เครื่องแบบ (กิโลกรัม) |
รายละเอียดประเภท | เต็มความสูง (มิลลิเมตร) |
เส้นผ่าศูนย์กลาง ฐานรอง/แผ่นรอง (มิลลิเมตร) |
ขนาด สกรู | สเปค | มวล (ก.) |
ความจุ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 1,074.32 |
ADJUSTERS | 1 แพ็ค |
4 ชิ้นต่อแพ็คเกจ |
40 วัน | 150 | สกรู M8 | 69 | 40 | M8 x 1.25 | ความยาวสกรู: 50 mm | 240 | 1 กล่อง (4 ชิ้น) | ||
฿ 1,441.99 |
ADJUSTERS | 1 แพ็ค |
4 ชิ้นต่อแพ็คเกจ |
40 วัน | 500 | สกรู M16 | 84 | 60 | M16×2.0 | ความยาวสกรู: 60 mm | 1040 | 1 กล่อง (4 ชิ้น) | ||
฿ 2,101.12 |
ADJUSTERS | 1 แพ็ค |
4 ชิ้นต่อแพ็คเกจ |
40 วัน | 500 | สกรู M16 | 154 | 60 | M16×2.0 | ความยาวสกรู: 130 mm | 1420 | 1 กล่อง (4 ชิ้น) | ||
฿ 623.51 |
ADJUSTERS | 1 แพ็ค |
4 ชิ้นต่อแพ็คเกจ |
40 วัน | 300 | สกรู M16 | 62 | 45 | M16×2.0 | ความยาวสกรู: 42 mm | 480 | 1 กล่อง (4 ชิ้น) | ||
฿ 978.63 |
ADJUSTERS | 1 แพ็ค |
4 ชิ้นต่อแพ็คเกจ |
40 วัน | 1000 | สกรู M16 | 83 | 77 | M16×2.0 | ความยาวสกรู: 60 mm | 1000 | 1 กล่อง (4 ชิ้น) | ||
฿ 1,631.56 |
ADJUSTERS | 1 แพ็ค |
4 ชิ้นต่อแพ็คเกจ |
40 วัน | 1000 | สกรู M16 | 153 | 77 | M16×2.0 | ความยาวสกรู: 130 mm | 1400 | 1 กล่อง (4 ชิ้น) | ||
฿ 2,624.79 |
ADJUSTERS | 1 แพ็ค |
4 ชิ้นต่อแพ็คเกจ |
40 วัน | 1000 | สกรู M16 | 105 | 70×120 | M16×2.0 | ความยาวสกรู: 75 mm | 1200 | 1 กล่อง (4 ชิ้น) |
กำลังโหลด...
รายการผลิตภัณฑ์สามารถกรองได้โดยใช้ตัวเลือกที่อยู่ใต้ชื่อรายการข้อมูลจำเพาะ
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง