(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
รหัสรุ่น |
---|
MX1836F |
MX1848F |
MX1860F |
MX2436F |
MX2448F |
MX2460F |
รหัสรุ่น | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | จำนวนวันจัดส่ง | ที่ดินริมถนน (มิลลิเมตร) |
ความลึก (มิลลิเมตร) |
รหัสของทรัสโก้ | มวล (กิโลกรัม) |
ความจุภายใน |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 8,948.47 |
PLASTIC RACKS | 1 ชิ้น | 20 วัน | 910 | 460 | 456-3999 | 6.4 | 1 ชิ้น | ||
฿ 10,922.04 |
PLASTIC RACKS | 1 ชิ้น | 20 วัน | 1218 | 460 | 456-4073 | 8.2 | 1 ชิ้น | ||
฿ 13,082.39 ฿ 11,123.96 |
PLASTIC RACKS | 1 ชิ้น | 20 วัน | 1523 | 460 | 456-4154 | 9.8 | 1 ชิ้น | ||
฿ 11,099.50 |
PLASTIC RACKS | 1 ชิ้น | 20 วัน | 910 | 610 | 456-4235 | 7.7 | 1 ชิ้น | ||
฿ 13,335.67 ฿ 12,271.48 |
PLASTIC RACKS | 1 ชิ้น | 20 วัน | 1218 | 610 | 456-4316 | 9.8 | 1 ชิ้น | ||
฿ 15,773.76 ฿ 13,991.33 |
PLASTIC RACKS | 1 ชิ้น | 20 วัน | 1523 | 610 | 456-4391 | 11.8 | 1 ชิ้น |
[คุณสมบัติ]
·เนื่องจากสารต่อต้านแบคทีเรียถูกสร้างไว้ในแผงชั้นวางผลของสารเหล่านี้จะดำเนินต่อไปแบบกึ่งถาวรในขณะที่ ทนสารเคมี ยังดีเยี่ยม
·เหมาะสมที่สุดสำหรับการจัดเก็บสิ่งของขนาดเล็ก
[การประยุกต์ใช้งาน]
·สถานที่ที่ต้องมี อุปกรณ์ควบคุม ด้านสุขาภิบาลเช่นห้องครัวและโรงงาน ผลิตภัณฑ์ อาหาร
·สำหรับโรงงานเคมีหรือห้องปฏิบัติการ
รหัสรุ่น |
---|
MX1836F |
MX1848F |
MX1860F |
MX2436F |
MX2448F |
MX2460F |
รหัสรุ่น | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | จำนวนวันจัดส่ง | ที่ดินริมถนน (มิลลิเมตร) |
ความลึก (มิลลิเมตร) |
รหัสของทรัสโก้ | มวล (กิโลกรัม) |
ความจุภายใน |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 8,948.47 |
PLASTIC RACKS | 1 ชิ้น | 20 วัน | 910 | 460 | 456-3999 | 6.4 | 1 ชิ้น | ||
฿ 10,922.04 |
PLASTIC RACKS | 1 ชิ้น | 20 วัน | 1218 | 460 | 456-4073 | 8.2 | 1 ชิ้น | ||
฿ 13,082.39 ฿ 11,123.96 |
PLASTIC RACKS | 1 ชิ้น | 20 วัน | 1523 | 460 | 456-4154 | 9.8 | 1 ชิ้น | ||
฿ 11,099.50 |
PLASTIC RACKS | 1 ชิ้น | 20 วัน | 910 | 610 | 456-4235 | 7.7 | 1 ชิ้น | ||
฿ 13,335.67 ฿ 12,271.48 |
PLASTIC RACKS | 1 ชิ้น | 20 วัน | 1218 | 610 | 456-4316 | 9.8 | 1 ชิ้น | ||
฿ 15,773.76 ฿ 13,991.33 |
PLASTIC RACKS | 1 ชิ้น | 20 วัน | 1523 | 610 | 456-4391 | 11.8 | 1 ชิ้น |
กำลังโหลด...
รายการผลิตภัณฑ์สามารถกรองได้โดยใช้ตัวเลือกที่อยู่ใต้ชื่อรายการข้อมูลจำเพาะ
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง