(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
ชิ้นส่วนเสริมหรือชั้นวางของแคนยอนพร้อมตัวกั้น

คลิกภาพเพื่อขยาย

เลื่อน เมาส์ ไปเหนือภาพเพื่อซูม หรือคลิกภาพเพื่อขยาย

คุณสามารถเพิ่มได้สูงสุด 6 รายการในรายการเปรียบเทียบ

ข้อมูลจำเพาะ / ขนาดลบทั้งหมด

จำนวนวันจัดส่ง :
ราคาต่อหน่วย :

Loading...

  • เริ่ม :
    ฿ 3,060.00 /หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รหัสรุ่น
SNC-100S
SNC-125S
รหัสรุ่น ราคา ชื่อสินค้า จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ ส่วนลดปริมาณ จำนวนวันจัดส่ง เส้นผ่าศูนย์กลาง ล้อ
(มิลลิเมตร)
ความสูงติดตั้ง
(มิลลิเมตร)
น้ำหนักบรรทุกที่ยอมให้
(กิโลกรัม)
รหัสของทรัสโก้ มวล ความจุ

฿ 3,060.00

PIPE OPTIONS FOR SHELVING 1 ชิ้น 40 วัน 100 126 50 458-2136 670 ก 1 ชิ้น

฿ 3,582.00

PIPE OPTIONS FOR SHELVING 1 ชิ้น 40 วัน 125 152 56 458-2152 920 กรัม 1 ชิ้น

สเปค พื้นฐาน

รายละเอียดสินค้า

[คุณสมบัติ]
·เนื่องจาก ลูกล้อ เป็นเอกลักษณ์สำหรับชั้นวางของแคนยอนเป็นแบบ สกรู จึงมีความทนทานและสามารถเปลี่ยนได้ง่ายโดยใช้ประแจมีประแจมาพร้อมกับ ลูกล้อ แต่ละตัว
·เมื่อใช้ ยาง กันกระแทก ( เรซิ่น ยูรีเทน ) บนเกวียนจะช่วยลดแรงกระแทกที่เกิดขึ้นเมื่อเข้าและออกจากห้องรวมทั้งเมื่อ หน้าสัมผัส กับพื้นผิวผนัง
[การประยุกต์ใช้งาน]
· ลูกล้อ สำหรับ ชั้นวางของ แคนยอน

รหัสรุ่น
SNC-100S
SNC-125S
รหัสรุ่น ราคา ชื่อสินค้า จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ ส่วนลดปริมาณ จำนวนวันจัดส่ง เส้นผ่าศูนย์กลาง ล้อ
(มิลลิเมตร)
ความสูงติดตั้ง
(มิลลิเมตร)
น้ำหนักบรรทุกที่ยอมให้
(กิโลกรัม)
รหัสของทรัสโก้ มวล ความจุ

฿ 3,060.00

PIPE OPTIONS FOR SHELVING 1 ชิ้น 40 วัน 100 126 50 458-2136 670 ก 1 ชิ้น

฿ 3,582.00

PIPE OPTIONS FOR SHELVING 1 ชิ้น 40 วัน 125 152 56 458-2152 920 กรัม 1 ชิ้น

กำลังโหลด...

รายการผลิตภัณฑ์สามารถกรองได้โดยใช้ตัวเลือกที่อยู่ใต้ชื่อรายการข้อมูลจำเพาะ

  1. 1