1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
น้ำมัน เฟือง/เกียร์ พิเศษ Sumico

OIL ADDITIVES

น้ำมัน เฟือง/เกียร์ พิเศษ Sumico
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 2,450.37/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รายละเอียดสินค้า

[คุณสมบัติ]
· สารเติมแต่ง น้ำมัน เฟือง/เกียร์ ที่มีโมลิบดีนัมที่ป้องกันการสึกหรอ เสียง และอุณหภูมิ น้ำมัน ที่สูงขึ้น
· ฐานรอง/แผ่นรอง น้ำมัน ที่มีความหนืดสูงมีประสิทธิภาพในการป้องกันความเสียหาย เช่น การทอยและการสึกกร่อนของ เฟือง/เกียร์
[การประยุกต์ใช้งาน]
· น้ำมัน เฟือง/เกียร์ สำหรับตัวลดความเร็วต่างๆ เฟืองตัวหนอน ฯลฯ
· สำหรับ การหล่อลื่น เริ่มต้นที่มีแนวโน้มทำให้เกิดความร้อนในเครื่องจักรต่างๆ

รหัสสินค้า
GO-1
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งจำนวนเนื้อหา

฿ 2,450.37

OIL ADDITIVES 4 ชิ้น 6 วัน 1 กระป๋อง (1 ลิตร)

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

ประเภทผลิตภัณฑ์ สารหล่อลื่น ความหนืด ISO VG460 ปริมาณ มาตรฐาน 5〜10%
สี สีดำ วัสดุ: องค์ประกอบหลัก น้ำมัน แร่โมลิบดีนัมซัลไฟด์ ตัวเครื่อง / ตัวเลือก ตัวเครื่อง หลัก
รหัสของทรัสโก้ 123-2258 มวล(ก.) 1060 คุณสมบัติ ฐานรอง/แผ่นรอง น้ำมัน มี ความหนืด สูงป้องกันการขว้าง เฟือง/เกียร์ การให้คะแนนและความเสียหายอื่น ๆ อย่างมีประสิทธิภาพ
ใช้ น้ำมัน เฟือง/เกียร์ ของอุปกรณ์ลดความเร็วต่างๆ เฟืองตัวหนอน กับ โหลดไฟฟ้า น้ำมัน เฟือง/เกียร์ สำหรับตัวลดความเร็วต่าง ๆ เฟืองตัวหนอน ที่ โหลดไฟฟ้า ถูกนำไปใช้ในช่วงเวลาของการ การหล่อลื่น เริ่มต้นซึ่งทำให้การสร้างความร้อนเป็นเรื่องง่ายสำหรับเครื่องจักรต่างๆ จำนวนเนื้อหา 1 กระป๋อง (1 ลิตร)