(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
[คุณสมบัติ]
·การเป่าลมที่ระยะประมาณ 20 ซม. จาก ชิ้นงาน จะทำให้เกิดการปล่อยรูป พัดลมระบายความร้อน ประมาณ 25 ซม. ทำให้การทำงานบน พื้นผิว เครื่องบินมีประสิทธิภาพมากขึ้นเมื่อเทียบกับการเป่าลมแบบ หัวฉีด แบบกลม
ประเภทผลิตภัณฑ์ | หัว แปรง หัวฉีด ปืนเป่าลม | ความยาว หัวฉีด(มิลลิเมตร) | 25 | เส้นผ่านศูนย์กลางหัวฉีด(มิลลิเมตร) | 3 |
---|---|---|---|---|---|
พอร์ตเชื่อมต่อ ยึด หัวฉีด | G1/8 | มวล | 20 ก | รหัสของทรัสโก้ | 284-3790 |
คุณสมบัติ | การเป่าลมที่ระยะประมาณ 20 ซม. จาก ชิ้นงาน จะทำให้เกิดการปล่อยรูป พัดลมระบายความร้อน ประมาณ 25 ซม. ทำให้การทำงานบน พื้นผิว เครื่องบินมีประสิทธิภาพมากขึ้นเมื่อเทียบกับการเป่าลมแบบ หัวฉีด แบบกลม |
โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน TD-18-FN ในชุด หัวฉีด แบบแบนสำหรับ ปืนเป่าลม
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง