(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
ทำความสะอาดกระแสลมร้อนที่ไม่ปนเปื้อนอากาศสำหรับการอบแห้งวัตถุเปียกการรวมเข้ากับเครื่องจักรขนาดใหญ่และสายการผลิตและการ การทำความร้อน ในสถานที่ที่ไม่สามารถใช้ไฟได้
รหัสสินค้า |
---|
SHD-9F-2 |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | อุปกรณ์แหล่งจ่าย (V) | ช่วงอุณหภูมิ (°ค) | ความกว้าง (มิลลิเมตร) | ความลึก (มิลลิเมตร) | ความสูง (มิลลิเมตร) | ความจุ (กิโลวัตต์) | ปริมาณอากาศสูงสุด 50 Hz / 60 Hz (m³ / นาที) | ความดัน สถิตสูงสุด 50 Hz / 60 Hz (ปาสคาล) | เครื่องวัดระดับน้ำ เสียงรบกวน (ฐานข้อมูล) | เส้นผ่าศูนย์กลาง เต้ารับ (มิลลิเมตร) | เส้นผ่านศูนย์กลาง พอร์ตเชื่อมต่อ ดูด (มิลลิเมตร) | JAN Code | รหัสของทรัสโก้ | มวล (ก.) | การใช้พลังงาน 50/60 (เฮิร์ต (W)) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 137,963.81 ฿ 108,701.69 | SDN HOT AIR GENERATOR | 1 ชิ้น | 40 วัน | 3 เฟส 200 | อุณหภูมิปกติถึง 350 | 612 | 364 | 522 | 9.0 | 5.0/6.0 | 0.725/1.068 | 62/68 | 100 | 100 | 4538634619641 | 460-2871 | 35000 | 9100/9200 |
กำลังโหลด …
รุ่นผลิตภัณฑ์ | เครื่องกำเนิดลมร้อน (ชนิดติดตั้ง) | คุณสมบัติ | พัดอากาศร้อนที่สะอาดซึ่งไม่ทำให้เกิดการปนเปื้อนในชั้นบรรยากาศ ผลิตภัณฑ์ นี้ไม่ก่อให้เกิดก๊าซเผาไหม้และไม่ทำให้เกิดการปนเปื้อนในชั้นบรรยากาศ ผลิตภัณฑ์ มีความทนทานและมีอายุการใช้งานยาวนานเนื่องจากการใช้ ฮีตเตอร์ เปลือก สเตนเลส สามารถเรียกใช้ ผลิตภัณฑ์ อย่างต่อเนื่องเป็นเวลา 24 ชั่วโมง นอกเหนือจากการติดตั้งตัวจับเวลาเปิด - ปิด มาตรฐาน แล้วยังมีอุปกรณ์ป้องกัน การทำความร้อน สูงในตัวที่ปลอดภัย | ใช้ | การทำความร้อน |
---|---|---|---|---|---|
ความยาว สายพาวเวอร์ | NA |
โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน SHD-9F-2 ในชุด เครื่องเป่าลม ร้อน (ชนิด อุปกรณ์ควบคุม อุณหภูมิอิเล็กทรอนิกส์แบบดิจิตอล)
รหัสสินค้า |
---|
SHD-1.3F-2 |
SHD-2F-2 |
SHD-4F-2 |
SHD-6F-2 |
รหัสสินค้า | ราคา | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | อุปกรณ์แหล่งจ่าย (V) | ช่วงอุณหภูมิ (°ค) | ความกว้าง (มิลลิเมตร) | ความลึก (มิลลิเมตร) | ความสูง (มิลลิเมตร) | ความจุ (กิโลวัตต์) | ปริมาณอากาศสูงสุด 50 Hz / 60 Hz (m³ / นาที) | ความดัน สถิตสูงสุด 50 Hz / 60 Hz (ปาสคาล) | เครื่องวัดระดับน้ำ เสียงรบกวน (ฐานข้อมูล) | เส้นผ่าศูนย์กลาง เต้ารับ (มิลลิเมตร) | เส้นผ่านศูนย์กลาง พอร์ตเชื่อมต่อ ดูด (มิลลิเมตร) | JAN Code | รหัสของทรัสโก้ | มวล (ก.) | การใช้พลังงาน 50/60 (เฮิร์ต (W)) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 80,394.82 | 1 ชิ้น | 40 วัน | 1 เฟส 100 | อุณหภูมิปกติถึง 200 | 524 | 344 | 469 | 1.3 | 1.7/2.1 | 0.333/0.480 | 61/61 | 50 | 75 | 4538634619610 | 460-2820 | 26000 | 1400/1400 | ||
฿ 90,118.00 | 1 ชิ้น | 40 วัน | 1 เฟส 200 | อุณหภูมิปกติถึง 200 | 524 | 344 | 469 | 2.0 | 1.7/2.1 | 0.333/0.480 | 58/60 | 50 | 75 | 4538634619627 | 460-2846 | 26000 | 2100/2100 | ||
฿ 104,070.71 | 1 ชิ้น | 40 วัน | 3 เฟส 200 | อุณหภูมิปกติถึง 250 | 578 | 359 | 522 | 4.0 | 3.7/4.3 | 0.627/0.882 | 64/65 | 75 | 100 | 4538634619153 | 460-2854 | 33000 | 4100/4200 | ||
฿ 112,030.95 | 1 ชิ้น | 40 วัน | 3 เฟส 200 | อุณหภูมิปกติถึง 350 | 578 | 359 | 522 | 6.0 | 3.7/4.3 | 0.627/0.882 | 64/65 | 75 | 100 | 4538634619634 | 460-2862 | 33000 | 6100/6200 |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง