1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
เครื่องเป่าลม ร้อน (ชนิด อุปกรณ์ควบคุม อุณหภูมิอิเล็กทรอนิกส์แบบดิจิตอล) (รหัสสินค้า)

SDN HOT AIR GENERATOR

เครื่องเป่าลม ร้อน (ชนิด อุปกรณ์ควบคุม อุณหภูมิอิเล็กทรอนิกส์แบบดิจิตอล)
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

  • Sale
  • ถึง 31/07/2024
กรองหมวดหมู่ :
รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 80,394.82/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รายละเอียดสินค้า

ทำความสะอาดกระแสลมร้อนที่ไม่ปนเปื้อนอากาศสำหรับการอบแห้งวัตถุเปียกการรวมเข้ากับเครื่องจักรขนาดใหญ่และสายการผลิตและการ การทำความร้อน ในสถานที่ที่ไม่สามารถใช้ไฟได้

รหัสสินค้า
SHD-6F-2 SALE
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งอุปกรณ์แหล่งจ่าย
(V)
ช่วงอุณหภูมิ
(°ค)
ความกว้าง
(มิลลิเมตร)
ความลึก
(มิลลิเมตร)
ความสูง
(มิลลิเมตร)
ความจุ
(กิโลวัตต์)
ปริมาณอากาศสูงสุด 50 Hz / 60 Hz
(m³ / นาที)
ความดัน สถิตสูงสุด 50 Hz / 60 Hz
(ปาสคาล)
เครื่องวัดระดับน้ำ เสียงรบกวน
(ฐานข้อมูล)
เส้นผ่าศูนย์กลาง เต้ารับ
(มิลลิเมตร)
เส้นผ่านศูนย์กลาง พอร์ตเชื่อมต่อ ดูด
(มิลลิเมตร)
JAN Code รหัสของทรัสโก้ มวล
(ก.)
การใช้พลังงาน 50/60
(เฮิร์ต (W))

฿ 112,030.95

฿ 95,920.90

SDN HOT AIR GENERATOR 1 ชิ้น 40 วัน 3 เฟส 200อุณหภูมิปกติถึง 3505783595226.03.7/4.30.627/0.88264/65751004538634619634460-2862330006100/6200

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

รุ่นผลิตภัณฑ์ เครื่องกำเนิดลมร้อน (ชนิดติดตั้ง) คุณสมบัติ พัดอากาศร้อนที่สะอาดซึ่งไม่ทำให้เกิดการปนเปื้อนในชั้นบรรยากาศ ผลิตภัณฑ์ นี้ไม่ก่อให้เกิดก๊าซเผาไหม้และไม่ทำให้เกิดการปนเปื้อนในชั้นบรรยากาศ ผลิตภัณฑ์ มีความทนทานและมีอายุการใช้งานยาวนานเนื่องจากการใช้ ฮีตเตอร์ เปลือก สเตนเลส สามารถเรียกใช้ ผลิตภัณฑ์ อย่างต่อเนื่องเป็นเวลา 24 ชั่วโมง นอกเหนือจากการติดตั้งตัวจับเวลาเปิด - ปิด มาตรฐาน แล้วยังมีอุปกรณ์ป้องกัน การทำความร้อน สูงในตัวที่ปลอดภัย ใช้ การทำความร้อน
ความยาว สายพาวเวอร์ NA

โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน SHD-6F-2 ในชุด เครื่องเป่าลม ร้อน (ชนิด อุปกรณ์ควบคุม อุณหภูมิอิเล็กทรอนิกส์แบบดิจิตอล)

สินค้าที่สเปคคล้ายกัน ...

รหัสสินค้า
SHD-1.3F-2
SHD-2F-2
SHD-4F-2
SHD-9F-2
รหัสสินค้าราคาจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งอุปกรณ์แหล่งจ่าย
(V)
ช่วงอุณหภูมิ
(°ค)
ความกว้าง
(มิลลิเมตร)
ความลึก
(มิลลิเมตร)
ความสูง
(มิลลิเมตร)
ความจุ
(กิโลวัตต์)
ปริมาณอากาศสูงสุด 50 Hz / 60 Hz
(m³ / นาที)
ความดัน สถิตสูงสุด 50 Hz / 60 Hz
(ปาสคาล)
เครื่องวัดระดับน้ำ เสียงรบกวน
(ฐานข้อมูล)
เส้นผ่าศูนย์กลาง เต้ารับ
(มิลลิเมตร)
เส้นผ่านศูนย์กลาง พอร์ตเชื่อมต่อ ดูด
(มิลลิเมตร)
JAN Code รหัสของทรัสโก้ มวล
(ก.)
การใช้พลังงาน 50/60
(เฮิร์ต (W))

฿ 80,394.82

1 ชิ้น 40 วัน 1 เฟส 100อุณหภูมิปกติถึง 2005243444691.31.7/2.10.333/0.48061/6150754538634619610460-2820260001400/1400

฿ 90,118.00

1 ชิ้น 40 วัน 1 เฟส 200อุณหภูมิปกติถึง 2005243444692.01.7/2.10.333/0.48058/6050754538634619627460-2846260002100/2100

฿ 104,070.71

1 ชิ้น 40 วัน 3 เฟส 200อุณหภูมิปกติถึง 2505783595224.03.7/4.30.627/0.88264/65751004538634619153460-2854330004100/4200

฿ 137,963.81

1 ชิ้น 40 วัน 3 เฟส 200อุณหภูมิปกติถึง 3506123645229.05.0/6.00.725/1.06862/681001004538634619641460-2871350009100/9200