(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
Jet Oiler (ประเภทแนวตั้งดาว)

คลิกภาพเพื่อขยาย

เลื่อน เมาส์ ไปเหนือภาพเพื่อซูม หรือคลิกภาพเพื่อขยาย

คุณสามารถเพิ่มได้สูงสุด 6 รายการในรายการเปรียบเทียบ

ข้อมูลจำเพาะ / ขนาดลบทั้งหมด

จำนวนวันจัดส่ง :
ราคาต่อหน่วย :

Loading...

รายละเอียด

(i)ข้อควรระวัง

  • ราคาขายมีการเปลี่ยนแปลงตั้งแต่วันที่ 1 มิถุนายน 2566 เนื่องจากผู้ผลิตปรับต้นทุน
  • เริ่ม :
    ฿ 27.00 /หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รหัสรุ่น
200
307
รหัสรุ่น ราคา ชื่อสินค้า จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ ส่วนลดปริมาณ จำนวนวันจัดส่ง ความจุ
(มล.)
ความยาว หัวฉีด
(มิลลิเมตร)
รหัสของทรัสโก้ มวล
(ก.)
จำนวนเนื้อหา

฿ 44.00

OILERS 1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน 180 110 295-0201 25 1 ชิ้น

฿ 27.00

OILERS 10 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน 35 52 293-9142 7 1 ชิ้น

สเปค พื้นฐาน

  • สี
    สีน้ำเงิน
  • วัสดุ
    โพลีเอทิลีน (PE)
  • จำนวนเนื้อหา
    1 ชิ้น

รายละเอียดสินค้า

กระบอกฉีด น้ำมัน โพลีเอทิลีน (PE)
[คุณสมบัติ]
·ขวดที่มีความหนาและมีความยืดหยุ่น
* อย่าเก็บไว้ในที่ที่โดนแสงแดดเป็นเวลานาน
[การประยุกต์ใช้งาน]
·สามารถใช้กับน้ำสารเคมีกาว ฯลฯ

รหัสรุ่น
200
307
รหัสรุ่น ราคา ชื่อสินค้า จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ ส่วนลดปริมาณ จำนวนวันจัดส่ง ความจุ
(มล.)
ความยาว หัวฉีด
(มิลลิเมตร)
รหัสของทรัสโก้ มวล
(ก.)
จำนวนเนื้อหา

฿ 44.00

OILERS 1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน 180 110 295-0201 25 1 ชิ้น

฿ 27.00

OILERS 10 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน 35 52 293-9142 7 1 ชิ้น

กำลังโหลด...

รายการผลิตภัณฑ์สามารถกรองได้โดยใช้ตัวเลือกที่อยู่ใต้ชื่อรายการข้อมูลจำเพาะ

  1. 1

สเปค ผลิตภัณฑ์

คุณสมบัติ

● ขวดหนานุ่มที่ยอดเยี่ยมในความยืดหยุ่น

สเปค

● สี: สีน้ำเงิน

วัสดุ

● โพลีเอทิลีน (PE)