(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
Plexicase

Plexicase

คุณสามารถเพิ่มได้สูงสุด 6 รายการในรายการเปรียบเทียบ

ข้อมูลจำเพาะ / ขนาดลบทั้งหมด

จำนวนวันจัดส่ง :
ราคาต่อหน่วย :

Loading...

  • เริ่ม :
    ฿ 973.00 /หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รหัสรุ่น
PXY-CASE-L
PXY-CASE-M
รหัสรุ่น ราคา ชื่อสินค้า จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ ส่วนลดปริมาณ จำนวนวันจัดส่ง ความสูง (mm) หน้าลิ้นชักใช้งานได้ขนาดหน้ากว้าง x ลึก x สูง
(มิลลิเมตร)
ขนาดภายในที่มีประสิทธิภาพ (ด้านหน้า x ลึก x สูง)
(มิลลิเมตร)
JAN Code รหัสของทรัสโก้ สี คลองเลื่อย ปริมาณ
(Nos)
จำนวนเนื้อหา

฿ 1,137.11

CASES 1 ชิ้น 10 วัน 201 ถึง 300 320 × 420 × 210 280 × 375 × 170 4904746058560 444-8880 1.4 กระดาษ B4, 31 dvds หรือ 72 cds 1 ชิ้น

฿ 973.00

CASES 1 ชิ้น 10 วัน ถึง 200 300 × 400 × 180 261 × 356 × 140 4904746058553 444-8901 1.1 ตะไบ A4, 28 dvds หรือ 54 cds 1 ชิ้น

สเปค พื้นฐาน

  • ความกว้าง (mm)
    251 ถึง 350
  • จำนวนเนื้อหา
    1 ชิ้น
รหัสรุ่น
PXY-CASE-L
PXY-CASE-M
รหัสรุ่น ราคา ชื่อสินค้า จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ ส่วนลดปริมาณ จำนวนวันจัดส่ง ความสูง (mm) หน้าลิ้นชักใช้งานได้ขนาดหน้ากว้าง x ลึก x สูง
(มิลลิเมตร)
ขนาดภายในที่มีประสิทธิภาพ (ด้านหน้า x ลึก x สูง)
(มิลลิเมตร)
JAN Code รหัสของทรัสโก้ สี คลองเลื่อย ปริมาณ
(Nos)
จำนวนเนื้อหา

฿ 1,137.11

CASES 1 ชิ้น 10 วัน 201 ถึง 300 320 × 420 × 210 280 × 375 × 170 4904746058560 444-8880 1.4 กระดาษ B4, 31 dvds หรือ 72 cds 1 ชิ้น

฿ 973.00

CASES 1 ชิ้น 10 วัน ถึง 200 300 × 400 × 180 261 × 356 × 140 4904746058553 444-8901 1.1 ตะไบ A4, 28 dvds หรือ 54 cds 1 ชิ้น

กำลังโหลด...

รายการผลิตภัณฑ์สามารถกรองได้โดยใช้ตัวเลือกที่อยู่ใต้ชื่อรายการข้อมูลจำเพาะ

  1. 1