(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์

    Sales
  • ดูล่าสุด
  • ชิ้นส่วนของฉัน
  • รถเข็น
ผลิตภัณฑ์ที่ดูล่าสุด
X
ชิ้นส่วนของฉัน
X
รถเข็น รายการ
X
Loading...
  • แจ้งวันหยุดทำการในเดือน พฤษภาคม 2567 | Notice holiday in May 2024 > คลิก

ใบเลื่อยเปลี่ยน One-TouchKZ-24

ใบเลื่อยเปลี่ยน One-TouchKZ-24

คุณสามารถเพิ่มได้สูงสุด 6 รายการในรายการเปรียบเทียบ

ข้อมูลจำเพาะ / ขนาดลบทั้งหมด

จำนวนวันจัดส่ง :
ราคาต่อหน่วย :

Loading...

สเปกที่กำหนดค่าไว้ ของ KZ-24

  • ประเภทผลิตภัณฑ์
    เลื่อย ขอบเดี่ยว
  • สเปค ผลิตภัณฑ์
    ประเภท ใบมีดลบคม ถอดเปลี่ยนได้
  • วัสดุ ใบมีดลบคม
    เหล็กกล้า เครื่องตัดโลหะแผ่น คาร์บอน สูง
  • ความยาวของ ใบมีดลบคม(มิลลิเมตร)
    230 ถึง 259
  • ความยาวโดยรวม(มิลลิเมตร)
    300 ถึง 399
  • รุ่น รายละเอียด
    สำหรับโลหะ
  • พิทช์ ใบมีดลบคม(มิลลิเมตร)
    1.4
  • ผลิตภัณฑ์ ใบมีดลบคม ยาว(มิลลิเมตร)
    240
  • ความยาวรวม ผลิตภัณฑ์(มิลลิเมตร)
    386
  • มวล(ก.)
    135
  • รหัสของทรัสโก้
    396-5775
  • คุณสมบัติ
    เหมาะสำหรับการใช้งานเช่นงานท่องานก่อสร้างและงาน แบบใช้ไฟฟ้า
  • สเปค
    การขัดเงา
  • จำนวนเนื้อหา
    1 ชิ้น
รหัสรุ่น
KZ-24
รหัสรุ่น ราคา ชื่อสินค้า จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ ส่วนลดปริมาณ จำนวนวันจัดส่ง จำนวนเนื้อหา

฿ 751.00

SAW SERIES 1 ชิ้น 19 วัน 1 ชิ้น

สเปค พื้นฐาน

รายละเอียดสินค้า

[คุณสมบัติ]
·ชุดเลื่อยใบมีดแบบถอดเปลี่ยนได้ที่มีความคุ้มค่าโดยที่ใบมีดเฉพาะ 5 ประเภทสามารถติดตั้งบนกริปเดียว
·ไม่จำเป็นต้องใช้ เครื่องมือ ในการเปลี่ยน ใบมีดลบคม
·เหมาะสำหรับการใช้งานเช่นงานท่องานก่อสร้างหรืองานไฟฟ้า ฯลฯ
[การประยุกต์ใช้งาน]
·สำหรับการใช้งานเช่นงานท่องานก่อสร้างหรืองานไฟฟ้า ฯลฯ

สเปกที่กำหนดค่าไว้ ของ KZ-24

  • ประเภทผลิตภัณฑ์
    เลื่อย ขอบเดี่ยว
  • สเปค ผลิตภัณฑ์
    ประเภท ใบมีดลบคม ถอดเปลี่ยนได้
  • วัสดุ ใบมีดลบคม
    เหล็กกล้า เครื่องตัดโลหะแผ่น คาร์บอน สูง
  • ความยาวของ ใบมีดลบคม(มิลลิเมตร)
    230 ถึง 259
  • ความยาวโดยรวม(มิลลิเมตร)
    300 ถึง 399
  • รุ่น รายละเอียด
    สำหรับโลหะ
  • พิทช์ ใบมีดลบคม(มิลลิเมตร)
    1.4
  • ผลิตภัณฑ์ ใบมีดลบคม ยาว(มิลลิเมตร)
    240
  • ความยาวรวม ผลิตภัณฑ์(มิลลิเมตร)
    386
  • มวล(ก.)
    135
  • รหัสของทรัสโก้
    396-5775
  • คุณสมบัติ
    เหมาะสำหรับการใช้งานเช่นงานท่องานก่อสร้างและงาน แบบใช้ไฟฟ้า
  • สเปค
    การขัดเงา
  • จำนวนเนื้อหา
    1 ชิ้น
รหัสรุ่น
KZ-24
รหัสรุ่น ราคา ชื่อสินค้า จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ ส่วนลดปริมาณ จำนวนวันจัดส่ง จำนวนเนื้อหา

฿ 751.00

SAW SERIES 1 ชิ้น 19 วัน 1 ชิ้น

กำลังโหลด...

รายการผลิตภัณฑ์สามารถกรองได้โดยใช้ตัวเลือกที่อยู่ใต้ชื่อรายการข้อมูลจำเพาะ

  1. 1