(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
บันได 2 ตอน Super Cosmos รุ่น 2CSM

คลิกภาพเพื่อขยาย

เลื่อน เมาส์ ไปเหนือภาพเพื่อซูม หรือคลิกภาพเพื่อขยาย

คุณสามารถเพิ่มได้สูงสุด 6 รายการในรายการเปรียบเทียบ

ข้อมูลจำเพาะ / ขนาดลบทั้งหมด

จำนวนวันจัดส่ง :
ราคาต่อหน่วย :

Loading...

  • เริ่ม :
    ฿ 14,449.69 /หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รหัสรุ่น
2CSM-46
2CSM-53
2CSM-60
2CSM-67
2CSM-74
2CSM-80
รหัสรุ่น ราคา ชื่อสินค้า จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ ส่วนลดปริมาณ จำนวนวันจัดส่ง ความยาวรวม ก่อนขยาย
(ม.)
ความยาวรวม หลังจากการขยาย
(ม.)
ความยาวทั้งหมด
(ม.)
รหัสของทรัสโก้ มวล
(ก.)
จำนวนเนื้อหา

฿ 14,449.69

DOUBLE LADDERS 1 ชิ้น 12 วัน 2 ถึง 2.9 4 ถึง 4.9 2.89 ถึง 4.59 371-8671 10300 1 หน่วย

฿ 15,844.30

DOUBLE LADDERS 1 ชิ้น 10 วัน 3 ถึง 3.9 5 ถึง 5.9 3.23 ถึง 5.27 371-8689 11300 1 หน่วย

฿ 17,281.33

DOUBLE LADDERS 1 ชิ้น 12 วัน 3 ถึง 3.9 5 ถึง 5.9 3.57 ถึง 5.95 371-8697 12800 1 หน่วย

฿ 18,974.22

DOUBLE LADDERS 1 ชิ้น 10 วัน 3 ถึง 3.9 6 ถึง 6.9 3.91 ถึง 6.63 371-8701 14800 1 หน่วย

฿ 20,217.13

DOUBLE LADDERS 1 ชิ้น 40 วัน 4 ถึง 4.9 7 ถึง 7.9 4.25 ถึง 7.31 371-8719 16300 1 หน่วย

฿ 22,781.25

DOUBLE LADDERS 1 ชิ้น 12 วัน 4 ถึง 4.9 7 ถึง 7.9 4.59 ถึง 7.99 371-8727 18100 1 หน่วย

สเปค พื้นฐาน

  • รุ่นผลิตภัณฑ์
    บันได คู่
  • มวล ปฏิบัติการสูงสุด(กิโลกรัม)
    100
  • มาตรฐาน
    วัตถุ มาตรฐาน JIS
  • ความกว้างด้านหน้าที่มีประสิทธิภาพ(มิลลิเมตร)
    340 ( บันได บน) 358 ( บันได ล่าง)
  • ช่วงเวลาของ ขั้น(มิลลิเมตร)
    340
  • ความกว้างของ ขั้น(มิลลิเมตร)
    42
  • คุณสมบัติ
    บันได อะลูมิเนียม มาตรฐาน เหมาะสำหรับงานเบาบันได ใช้งานง่ายพร้อม บันได ขนาดใหญ่ในพื้นที่กว้าง
  • วัสดุ
    อะลูมิเนียม
  • สเปค
    ผลิตภัณฑ์ (เครื่องหมาย SG) มาตรฐาน JIS ผลิตภัณฑ์ (JIS S1121 D-10 JQ0508010) ผลิตภัณฑ์
  • จำนวนเนื้อหา
    1 หน่วย

รายละเอียดสินค้า

บันได สองชั้นที่ใช้ กลไก ที่ไม่มีที่สิ้นสุดเพื่อป้องกันการหย่อนคล้อยของเชือกที่ยื่นออกมา
[คุณสมบัติ]
· รุ่นมาตรฐาน ทำจาก อะลูมิเนียม
·มาพร้อมกับ พื้นผิว หนาและใหญ่เพื่อความสะดวกในการใช้งาน
·ใช้ กลไก ที่ไม่มีที่สิ้นสุดเพื่อป้องกันการหย่อนคล้อยของเชือกที่ยื่นออกมาและสิ่งกีดขวางโดยเชือก
[การประยุกต์ใช้งาน]
·สำหรับการเข้าถึงสถานที่สูง
·การใช้งานต่างๆเช่นการปีนขึ้นไปบนหลังคาของอาคาร 2 ชั้น

รหัสรุ่น
2CSM-46
2CSM-53
2CSM-60
2CSM-67
2CSM-74
2CSM-80
รหัสรุ่น ราคา ชื่อสินค้า จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ ส่วนลดปริมาณ จำนวนวันจัดส่ง ความยาวรวม ก่อนขยาย
(ม.)
ความยาวรวม หลังจากการขยาย
(ม.)
ความยาวทั้งหมด
(ม.)
รหัสของทรัสโก้ มวล
(ก.)
จำนวนเนื้อหา

฿ 14,449.69

DOUBLE LADDERS 1 ชิ้น 12 วัน 2 ถึง 2.9 4 ถึง 4.9 2.89 ถึง 4.59 371-8671 10300 1 หน่วย

฿ 15,844.30

DOUBLE LADDERS 1 ชิ้น 10 วัน 3 ถึง 3.9 5 ถึง 5.9 3.23 ถึง 5.27 371-8689 11300 1 หน่วย

฿ 17,281.33

DOUBLE LADDERS 1 ชิ้น 12 วัน 3 ถึง 3.9 5 ถึง 5.9 3.57 ถึง 5.95 371-8697 12800 1 หน่วย

฿ 18,974.22

DOUBLE LADDERS 1 ชิ้น 10 วัน 3 ถึง 3.9 6 ถึง 6.9 3.91 ถึง 6.63 371-8701 14800 1 หน่วย

฿ 20,217.13

DOUBLE LADDERS 1 ชิ้น 40 วัน 4 ถึง 4.9 7 ถึง 7.9 4.25 ถึง 7.31 371-8719 16300 1 หน่วย

฿ 22,781.25

DOUBLE LADDERS 1 ชิ้น 12 วัน 4 ถึง 4.9 7 ถึง 7.9 4.59 ถึง 7.99 371-8727 18100 1 หน่วย

กำลังโหลด...

รายการผลิตภัณฑ์สามารถกรองได้โดยใช้ตัวเลือกที่อยู่ใต้ชื่อรายการข้อมูลจำเพาะ

  1. 1