(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
บันไดแบบขั้นบันไดสองด้าน

คลิกภาพเพื่อขยาย

เลื่อน เมาส์ ไปเหนือภาพเพื่อซูม หรือคลิกภาพเพื่อขยาย

คุณสามารถเพิ่มได้สูงสุด 6 รายการในรายการเปรียบเทียบ

ข้อมูลจำเพาะ / ขนาดลบทั้งหมด

จำนวนวันจัดส่ง :
ราคาต่อหน่วย :

Loading...

  • เริ่ม :
    ฿ 20,900.88 /หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รหัสรุ่น
SWJ-20
SWJ-23
SWJ-27
SWJ-30
SWJ-33
SWJ-37
SWJ-40
รหัสรุ่น ราคา ชื่อสินค้า จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ ส่วนลดปริมาณ จำนวนวันจัดส่ง ความยาวรวม ก่อนขยาย
(ม.)
ความยาวรวม หลังจากการขยาย
(ม.)
ความยาวทั้งหมด
(ม.)
รหัสของทรัสโก้ มวล
(ก.)
จำนวนเนื้อหา

฿ 20,900.88

SINGLE LADDERS 1 ชิ้น 40 วัน 2 ถึง 2.9 2 ถึง 2.9 2.01 247-2881 9400 1 หน่วย

฿ 24,155.25

SINGLE LADDERS 1 ชิ้น 40 วัน 2 ถึง 2.9 2 ถึง 2.9 2.34 247-2899 10800 1 หน่วย

฿ 27,618.03

SINGLE LADDERS 1 ชิ้น 40 วัน 2 ถึง 2.9 2 ถึง 2.9 2.67 247-2902 12300 1 หน่วย

฿ 31,216.86

SINGLE LADDERS 1 ชิ้น 40 วัน 3 ถึง 3.9 3 ถึง 3.9 3 247-2911 13800 1 หน่วย

฿ 34,423.25

SINGLE LADDERS 1 ชิ้น 40 วัน 3 ถึง 3.9 3 ถึง 3.9 3.33 247-2929 15300 1 หน่วย

฿ 36,624.01

SINGLE LADDERS 1 ชิ้น 40 วัน 3 ถึง 3.9 3 ถึง 3.9 3.66 247-2937 16800 1 หน่วย

฿ 41,417.36

SINGLE LADDERS 1 ชิ้น 40 วัน 3 ถึง 3.9 3 ถึง 3.9 3.99 247-2945 18200 1 หน่วย

สเปค พื้นฐาน

  • รุ่นผลิตภัณฑ์
    บันได เดี่ยว
  • มวล ปฏิบัติการสูงสุด(กิโลกรัม)
    150
  • มาตรฐาน
    รายการอื่น ๆ
  • ความกว้างด้านหน้าที่มีประสิทธิภาพ(มิลลิเมตร)
    440
  • ช่วงเวลาของ ขั้น(มิลลิเมตร)
    330
  • ความกว้างของ ขั้น(มิลลิเมตร)
    151 (60 °) 140 (70 °)
  • คุณสมบัติ
    โดยการพลิกกลับหัวสามารถใช้เป็น บันได 2 เหล็กฉาก แตกต่างกันยกขึ้นและลงได้ง่ายและมีเสถียรภาพที่ดีเยี่ยมเนื่องจาก มุม นุ่มนวลและขั้นตอนที่กว้าง
  • วัสดุ
    อะลูมิเนียม
  • สเปค
    เครื่องหมายรับรอง
  • จำนวนเนื้อหา
    1 หน่วย

รายละเอียดสินค้า

[คุณสมบัติ]
·ด้านบนและด้านล่างสามารถพลิกกลับได้เพื่อใช้เป็น บันได 2 แบบที่มี เหล็กฉาก ต่างกัน
· มุม นุ่มนวลและขั้นตอนขนาดใหญ่ทำให้ขึ้นและลงได้ง่ายและให้เสถียรภาพที่ดีเยี่ยม
· บันได อะลูมิเนียม มี พื้นผิว เต็ปขนาดใหญ่คล้ายกับบันได

รหัสรุ่น
SWJ-20
SWJ-23
SWJ-27
SWJ-30
SWJ-33
SWJ-37
SWJ-40
รหัสรุ่น ราคา ชื่อสินค้า จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ ส่วนลดปริมาณ จำนวนวันจัดส่ง ความยาวรวม ก่อนขยาย
(ม.)
ความยาวรวม หลังจากการขยาย
(ม.)
ความยาวทั้งหมด
(ม.)
รหัสของทรัสโก้ มวล
(ก.)
จำนวนเนื้อหา

฿ 20,900.88

SINGLE LADDERS 1 ชิ้น 40 วัน 2 ถึง 2.9 2 ถึง 2.9 2.01 247-2881 9400 1 หน่วย

฿ 24,155.25

SINGLE LADDERS 1 ชิ้น 40 วัน 2 ถึง 2.9 2 ถึง 2.9 2.34 247-2899 10800 1 หน่วย

฿ 27,618.03

SINGLE LADDERS 1 ชิ้น 40 วัน 2 ถึง 2.9 2 ถึง 2.9 2.67 247-2902 12300 1 หน่วย

฿ 31,216.86

SINGLE LADDERS 1 ชิ้น 40 วัน 3 ถึง 3.9 3 ถึง 3.9 3 247-2911 13800 1 หน่วย

฿ 34,423.25

SINGLE LADDERS 1 ชิ้น 40 วัน 3 ถึง 3.9 3 ถึง 3.9 3.33 247-2929 15300 1 หน่วย

฿ 36,624.01

SINGLE LADDERS 1 ชิ้น 40 วัน 3 ถึง 3.9 3 ถึง 3.9 3.66 247-2937 16800 1 หน่วย

฿ 41,417.36

SINGLE LADDERS 1 ชิ้น 40 วัน 3 ถึง 3.9 3 ถึง 3.9 3.99 247-2945 18200 1 หน่วย

กำลังโหลด...

รายการผลิตภัณฑ์สามารถกรองได้โดยใช้ตัวเลือกที่อยู่ใต้ชื่อรายการข้อมูลจำเพาะ

  1. 1