(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
หน้าจอกว้างของ แผ่น ปิดทึบ

คลิกภาพเพื่อขยาย

เลื่อน เมาส์ ไปเหนือภาพเพื่อซูม หรือคลิกภาพเพื่อขยาย

คุณสามารถเพิ่มได้สูงสุด 6 รายการในรายการเปรียบเทียบ

ข้อมูลจำเพาะ / ขนาดลบทั้งหมด

จำนวนวันจัดส่ง :
ราคาต่อหน่วย :

Loading...

  • เริ่ม :
    ฿ 1,038.57 /หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รหัสรุ่น
WS-1210-1827
WS-1210-1836
WS-1210-2736
WS-1210-3654
รหัสรุ่น ราคา ชื่อสินค้า จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ ส่วนลดปริมาณ จำนวนวันจัดส่ง ความกว้าง
(มิลลิเมตร)
ความยาว
(มิลลิเมตร)
รหัสของทรัสโก้ มวล
(ก.)
จำนวนเนื้อหา

฿ 1,038.57

WINDOW FILMS 1 ชิ้น 10 วัน 1800 2700 252-4449 510 1 ชิ้น

฿ 1,305.71

WINDOW FILMS 1 ชิ้น 10 วัน 1800 3600 252-4457 640 1 ชิ้น

฿ 1,711.43

WINDOW FILMS 1 ชิ้น 10 วัน 2700 3600 252-4465 910 1 ชิ้น

฿ 2,951.43

WINDOW FILMS 1 ชิ้น 10 วัน 3600 5400 252-4473 1670 1 ชิ้น

สเปค พื้นฐาน

  • ประเภทผลิตภัณฑ์
    อื่น ๆ
  • ความหนา(มิลลิเมตร)
    0.8
  • สี
    สีดำ
  • คุณสมบัติ
    ระบายอากาศน้ำหนักเบาและทนทาน
  • ใช้
    การป้องกันอุณหภูมิที่สูงขึ้นในโรงเรียนและบ้านเรือน
  • สเปค อัตราการแรเงา
    70%
  • สเปค
    ตาไก่ ล้อมรอบ (อะลูมิเนียม) พิทช์ 45 ซม
  • วัสดุ
    โพลีเอทิลีน (PE)
  • จำนวนเนื้อหา
    1 ชิ้น

รายละเอียดสินค้า

[คุณสมบัติ]
·การซึมผ่านของอากาศดีเยี่ยม น้ำหนักเบา แต่ทนทาน
·ป้องกันแสงแดดจ้าและสร้างสภาพแวดล้อมในฤดูร้อนที่สะดวกสบาย
·ตาไก่รอบขอบช่วยให้ยึดหน้าจอได้อย่างง่ายดายโดยใช้เชือกหรือเชือก ฯลฯ
[การประยุกต์ใช้งาน]
·เพื่อป้องกันการเพิ่มขึ้นของอุณหภูมิในโรงงานและบ้าน
·ร่มเงาดอกไม้ต้นไม้และสวนผักจากแสงแดด

รหัสรุ่น
WS-1210-1827
WS-1210-1836
WS-1210-2736
WS-1210-3654
รหัสรุ่น ราคา ชื่อสินค้า จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ ส่วนลดปริมาณ จำนวนวันจัดส่ง ความกว้าง
(มิลลิเมตร)
ความยาว
(มิลลิเมตร)
รหัสของทรัสโก้ มวล
(ก.)
จำนวนเนื้อหา

฿ 1,038.57

WINDOW FILMS 1 ชิ้น 10 วัน 1800 2700 252-4449 510 1 ชิ้น

฿ 1,305.71

WINDOW FILMS 1 ชิ้น 10 วัน 1800 3600 252-4457 640 1 ชิ้น

฿ 1,711.43

WINDOW FILMS 1 ชิ้น 10 วัน 2700 3600 252-4465 910 1 ชิ้น

฿ 2,951.43

WINDOW FILMS 1 ชิ้น 10 วัน 3600 5400 252-4473 1670 1 ชิ้น

กำลังโหลด...

รายการผลิตภัณฑ์สามารถกรองได้โดยใช้ตัวเลือกที่อยู่ใต้ชื่อรายการข้อมูลจำเพาะ

  1. 1