1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
ความกว้างโต๊ะหนึ่งปีก (มม.) 1,000 ถึง 1,600 ความสูง (มม.) 720

ความกว้างโต๊ะหนึ่งปีก (มม.) 1,000 ถึง 1,600 ความสูง (มม.) 720
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

  • Sale
  • ถึง 31/07/2024
กรองหมวดหมู่ :
รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 40,703.19/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รายละเอียดสินค้า

นี่คือโต๊ะฐานเดี่ยว ชนิดประกอบ
[ความสูง (มม.)]720, [ความลึก (มม.)] 700

รหัสสินค้า
5-110-2250SALE
5-110-2260SALE
5-110-2270SALE
5-110-2280SALE
5-110-2290SALE
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งที่ดินริมถนน
(มิลลิเมตร)
มวล
(ก.)
รหัสของทรัสโก้ จำนวนเนื้อหา

฿ 40,703.19

฿ 33,002.15

SYSTEM DESKS 1 ชิ้น 40 วัน 100054200456-16431 หน่วย

฿ 41,497.89

฿ 33,492.95

SYSTEM DESKS 1 ชิ้น 40 วัน 110056100456-16511 หน่วย

฿ 42,262.26

฿ 34,046.48

SYSTEM DESKS 1 ชิ้น 40 วัน 120057800456-16601 หน่วย

฿ 48,305.81

฿ 39,422.37

SYSTEM DESKS 1 ชิ้น 40 วัน 140062300456-16781 หน่วย

฿ 51,580.47

฿ 42,094.82

SYSTEM DESKS 1 ชิ้น 40 วัน 160065800456-16861 หน่วย

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

ประเภทผลิตภัณฑ์ โต๊ะวางชิ้นงาน ความสูง(มิลลิเมตร) 720 ความลึก(มิลลิเมตร) 700
สี ขาว สเปค ชนิดประกอบ จำนวนเนื้อหา 1 หน่วย