(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
ตู้เคมีป้องกันแผ่นดินไหวแผ่นพาร์ติชันสำหรับ SW

ตู้เคมีป้องกันแผ่นดินไหวแผ่นพาร์ติชันสำหรับ SW

คุณสามารถเพิ่มได้สูงสุด 6 รายการในรายการเปรียบเทียบ

ข้อมูลจำเพาะ / ขนาดลบทั้งหมด

จำนวนวันจัดส่ง :
ราคาต่อหน่วย :

Loading...

  • เริ่ม :
    ฿ 4,960.49 /หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รหัสรุ่น
SW-1000SS
SW-500SS
SW-GSS
รหัสรุ่น ราคา ชื่อสินค้า จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ ส่วนลดปริมาณ จำนวนวันจัดส่ง ขนาดที่เก็บขวด ขนาดกริด
(มิลลิเมตร)
รหัสของทรัสโก้ มวล
(กิโลกรัม)

฿ 6,455.93

STAINLESS STEEL CHEMICALS STO 1 ชิ้น 40 วัน 1,000 มล. × 12 121 × 102 464-6835 2.8 1 คลองเลื่อย

฿ 7,493.46

STAINLESS STEEL CHEMICALS STO 1 ชิ้น 40 วัน 500 มล. × 20 90 × 81.5 464-6843 3.4 1 คลองเลื่อย

฿ 4,960.49

STAINLESS STEEL CHEMICALS STO 1 ชิ้น 40 วัน แกลลอน× 4 173 × 206 464-6851 2 1 คลองเลื่อย

สเปค พื้นฐาน

  • ความกว้าง (มม.)
    370
  • ความสูง (มม.)
    130
  • ความลึก (มม.)
    418
  • ประเภทผลิตภัณฑ์
    ชิ้นส่วนคลังสินค้า
  • อื่น ๆ
    ตัวเลือก
  • ความกว้าง(มิลลิเมตร)
    370
  • คุณสมบัติ
    พาร์ทิชั่น/ฝากั้นพื้นที่ ป้องกันไม่ให้ ขวด ยาตกลงมา
  • วัสดุ
    สเตนเลส (SUS304)
  • 1 คลองเลื่อย

รายละเอียดสินค้า

[คุณสมบัติ]
· พาร์ทิชั่น/ฝากั้นพื้นที่ ขวด ยาไม่ให้หล่นลงมา
· วัสดุ: สแตนเลส (SUS304)

รหัสรุ่น
SW-1000SS
SW-500SS
SW-GSS
รหัสรุ่น ราคา ชื่อสินค้า จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ ส่วนลดปริมาณ จำนวนวันจัดส่ง ขนาดที่เก็บขวด ขนาดกริด
(มิลลิเมตร)
รหัสของทรัสโก้ มวล
(กิโลกรัม)

฿ 6,455.93

STAINLESS STEEL CHEMICALS STO 1 ชิ้น 40 วัน 1,000 มล. × 12 121 × 102 464-6835 2.8 1 คลองเลื่อย

฿ 7,493.46

STAINLESS STEEL CHEMICALS STO 1 ชิ้น 40 วัน 500 มล. × 20 90 × 81.5 464-6843 3.4 1 คลองเลื่อย

฿ 4,960.49

STAINLESS STEEL CHEMICALS STO 1 ชิ้น 40 วัน แกลลอน× 4 173 × 206 464-6851 2 1 คลองเลื่อย

กำลังโหลด...

รายการผลิตภัณฑ์สามารถกรองได้โดยใช้ตัวเลือกที่อยู่ใต้ชื่อรายการข้อมูลจำเพาะ

  1. 1