(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
ตู้ ปลอดสารเคมี สเตนเลส แบบหน้า ตู้ 455 มม

ตู้ ปลอดสารเคมี สเตนเลส แบบหน้า ตู้ 455 มม

คุณสามารถเพิ่มได้สูงสุด 6 รายการในรายการเปรียบเทียบ
  • Sale
  • ถึง 31/07/2024
กรองหมวดหมู่ :

ข้อมูลจำเพาะ / ขนาดลบทั้งหมด

จำนวนวันจัดส่ง :
ราคาต่อหน่วย :

Loading...

  • เริ่ม :
    ฿ 59,231.21 /หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รหัสรุ่น
SY-2 SALE
SY-3 SALE
รหัสรุ่น ราคา ชื่อสินค้า จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ ส่วนลดปริมาณ จำนวนวันจัดส่ง ประเภทรายละเอียด บทคัดย่อ รหัสของทรัสโก้ มวล
(กิโลกรัม)
สเปค อุปกรณ์เสริม

฿ 60,439.95

฿ 51,277.25

STAINLESS STEEL CHEMICALS STO 1 ชิ้น 40 วัน ลิ้นชัก 2 เครื่องวัดระดับน้ำ ลิ้นชัก x 2 511-5612 30 สามารถเก็บ ขวด แกลลอนได้ 12 ขวดสามารถจัดเก็บ ขวด และ กล่องพลาสติก สูงไม่เกิน 330 มม. พาร์ทิชั่น/ฝากั้นพื้นที่ สำหรับ 2 ขั้นตอน 1 หน่วย

฿ 59,231.21

฿ 49,600.22

STAINLESS STEEL CHEMICALS STO 1 ชิ้น 40 วัน ลิ้นชัก 3 ชั้น ลิ้นชัก x 3 510-6541 34 สามารถเก็บ ขวด ตัวทำปฏิกริยา 72 ขวด 500 มล.สามารถจัดเก็บ ขวด และ กล่องพลาสติก มีความสูงได้ถึง 225 มม. คีย์ x 2, ตัวยึดแนวตั้ง x 4, ตัวยึดพื้น / ผนัง x 5, สกรูเกลียว x 18, ตะปู x 5, แผ่นกั้น (SY-500SS) สำหรับชั้นวาง 1 ชั้น 1 หน่วย

สเปค พื้นฐาน

  • ความกว้าง (มม.)
    455
  • ความสูง (มม.)
    800
  • ความลึก (มม.)
    600
  • ประเภทผลิตภัณฑ์
    คลังสินค้า
  • ความสามารถในการรับ พิกัดน้ำหนัก สม่ำเสมอ (กก.)/ เครื่องวัดระดับน้ำ
    30
  • ประเภทการติดตั้ง
    สำหรับตำแหน่งทั้งบนและล่าง
  • 1 หน่วย

รายละเอียดสินค้า

[คุณสมบัติ]
· มือจับ ทำจาก เรซิ่น ABS ทนสารเคมี
· กลไก ล็อค ทั้งหมด, กลไก กลอนล็อค , ฟังก์ชั่น ป้องกันการโค่นล้มรวมอยู่ด้วย

รหัสรุ่น
SY-2 SALE
SY-3 SALE
รหัสรุ่น ราคา ชื่อสินค้า จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ ส่วนลดปริมาณ จำนวนวันจัดส่ง ประเภทรายละเอียด บทคัดย่อ รหัสของทรัสโก้ มวล
(กิโลกรัม)
สเปค อุปกรณ์เสริม

฿ 60,439.95

฿ 51,277.25

STAINLESS STEEL CHEMICALS STO 1 ชิ้น 40 วัน ลิ้นชัก 2 เครื่องวัดระดับน้ำ ลิ้นชัก x 2 511-5612 30 สามารถเก็บ ขวด แกลลอนได้ 12 ขวดสามารถจัดเก็บ ขวด และ กล่องพลาสติก สูงไม่เกิน 330 มม. พาร์ทิชั่น/ฝากั้นพื้นที่ สำหรับ 2 ขั้นตอน 1 หน่วย

฿ 59,231.21

฿ 49,600.22

STAINLESS STEEL CHEMICALS STO 1 ชิ้น 40 วัน ลิ้นชัก 3 ชั้น ลิ้นชัก x 3 510-6541 34 สามารถเก็บ ขวด ตัวทำปฏิกริยา 72 ขวด 500 มล.สามารถจัดเก็บ ขวด และ กล่องพลาสติก มีความสูงได้ถึง 225 มม. คีย์ x 2, ตัวยึดแนวตั้ง x 4, ตัวยึดพื้น / ผนัง x 5, สกรูเกลียว x 18, ตะปู x 5, แผ่นกั้น (SY-500SS) สำหรับชั้นวาง 1 ชั้น 1 หน่วย

กำลังโหลด...

รายการผลิตภัณฑ์สามารถกรองได้โดยใช้ตัวเลือกที่อยู่ใต้ชื่อรายการข้อมูลจำเพาะ

  1. 1