(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
ตู้เก็บรองเท้า สเตนเลส

ตู้เก็บรองเท้า สเตนเลส

คุณสามารถเพิ่มได้สูงสุด 6 รายการในรายการเปรียบเทียบ
  • Sale
  • ถึง 31/07/2024
กรองหมวดหมู่ :

ข้อมูลจำเพาะ / ขนาดลบทั้งหมด

จำนวนวันจัดส่ง :
ราคาต่อหน่วย :

Loading...

  • เริ่ม :
    ฿ 85,118.00 /หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รหัสรุ่น
SNG-12-34T SALE
SNG-12-43T SALE
SNG-16-44T SALE
SNG-20-54T SALE
รหัสรุ่น ราคา ชื่อสินค้า จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ ส่วนลดปริมาณ จำนวนวันจัดส่ง ความกว้าง (มม.) ความสูง (มม.) ประเภทรายละเอียด รหัสของทรัสโก้ มวล
(กิโลกรัม)

฿ 85,118.00

฿ 73,414.28

STAINLESS STEEL CABINETS 1 ชิ้น 40 วัน 765 1425 สำหรับ 12 คน / 3 แถว 4 ระดับ 458-8703 41 1 หน่วย

฿ 85,118.00

฿ 73,414.28

STAINLESS STEEL CABINETS 1 ชิ้น 40 วัน 1010 1095 สำหรับ 12 คน / 4 แถว 3 ระดับ 458-8711 39 1 หน่วย

฿ 111,109.00

฿ 95,831.51

STAINLESS STEEL CABINETS 1 ชิ้น 40 วัน 1010 1425 สำหรับ 16 คน / 4 แถว 4 ระดับ 458-8720 48 1 หน่วย

฿ 134,260.00

฿ 108,992.27

STAINLESS STEEL CABINETS 1 ชิ้น 40 วัน 1255 1425 สำหรับ 20 คน / 5 แถว 4 ระดับ 458-8738 58 1 หน่วย

สเปค พื้นฐาน

  • ความลึก (มม.)
    330
  • ประเภทผลิตภัณฑ์
    คลังสินค้า
  • ขนาดที่มีประสิทธิภาพต่อกล่อง: ความกว้างเปิด(มิลลิเมตร)
    225
  • ขนาดที่มีประสิทธิภาพต่อกล่อง: ความลึก(มิลลิเมตร)
    328
  • ขนาดที่มีประสิทธิภาพต่อกล่อง: ความสูง(มิลลิเมตร)
    310
  • คุณสมบัติ
    ตู้เก็บรองเท้าบูท สนิม ทนทานทำจาก สเตนเลส ทั้งหมด
  • การใช้งาน
    สำหรับสิ่งอำนวยความสะดวกการวิจัยคลีนรูมโรงงานอาหาร ฯลฯ
  • วัสดุ
    สเตนเลส (SUS304)
  • 1 หน่วย

รายละเอียดสินค้า

[คุณสมบัติ]
·ตู้เก็บรองเท้าบูท สนิม และทนทานทำจาก สเตนเลส ทั้งหมด
[การประยุกต์ใช้งาน]
·สำหรับสถานที่วิจัยห้องสะอาดโรงงานอาหาร ฯลฯ

รหัสรุ่น
SNG-12-34T SALE
SNG-12-43T SALE
SNG-16-44T SALE
SNG-20-54T SALE
รหัสรุ่น ราคา ชื่อสินค้า จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ ส่วนลดปริมาณ จำนวนวันจัดส่ง ความกว้าง (มม.) ความสูง (มม.) ประเภทรายละเอียด รหัสของทรัสโก้ มวล
(กิโลกรัม)

฿ 85,118.00

฿ 73,414.28

STAINLESS STEEL CABINETS 1 ชิ้น 40 วัน 765 1425 สำหรับ 12 คน / 3 แถว 4 ระดับ 458-8703 41 1 หน่วย

฿ 85,118.00

฿ 73,414.28

STAINLESS STEEL CABINETS 1 ชิ้น 40 วัน 1010 1095 สำหรับ 12 คน / 4 แถว 3 ระดับ 458-8711 39 1 หน่วย

฿ 111,109.00

฿ 95,831.51

STAINLESS STEEL CABINETS 1 ชิ้น 40 วัน 1010 1425 สำหรับ 16 คน / 4 แถว 4 ระดับ 458-8720 48 1 หน่วย

฿ 134,260.00

฿ 108,992.27

STAINLESS STEEL CABINETS 1 ชิ้น 40 วัน 1255 1425 สำหรับ 20 คน / 5 แถว 4 ระดับ 458-8738 58 1 หน่วย

กำลังโหลด...

รายการผลิตภัณฑ์สามารถกรองได้โดยใช้ตัวเลือกที่อยู่ใต้ชื่อรายการข้อมูลจำเพาะ

  1. 1