(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
ตู้เก็บ รองเท้า สเตนเลส

ตู้เก็บ รองเท้า สเตนเลส

คุณสามารถเพิ่มได้สูงสุด 6 รายการในรายการเปรียบเทียบ
  • Sale
  • ถึง 31/07/2024
กรองหมวดหมู่ :

ข้อมูลจำเพาะ / ขนาดลบทั้งหมด

จำนวนวันจัดส่ง :
ราคาต่อหน่วย :

Loading...

  • เริ่ม :
    ฿ 61,967.00 /หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รหัสรุ่น
SSB-12-34T SALE
SSB-16-44T SALE
SSB-20-45T SALE
SSB-24-46T SALE
รหัสรุ่น ราคา ชื่อสินค้า จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ ส่วนลดปริมาณ จำนวนวันจัดส่ง ความกว้าง (มม.) ความสูง (มม.) ประเภทรายละเอียด รหัสของทรัสโก้ มวล
(กิโลกรัม)

฿ 61,967.00

฿ 53,446.54

STAINLESS STEEL CABINETS 1 ชิ้น 40 วัน 765 1065 สำหรับ 12 คน / 3 แถว 4 ระดับ 458-8746 28 1 หน่วย

฿ 79,772.00

฿ 68,803.35

STAINLESS STEEL CABINETS 1 ชิ้น 40 วัน 1010 1065 สำหรับ 16 คน / 4 แถว 4 ระดับ 458-8754 40 1 หน่วย

฿ 99,516.00

฿ 85,832.55

STAINLESS STEEL CABINETS 1 ชิ้น 40 วัน 1010 1305 สำหรับ 20 คน / 4 แถว 5 ระดับ 458-8762 49 1 หน่วย

฿ 125,357.00

฿ 101,764.81

STAINLESS STEEL CABINETS 1 ชิ้น 40 วัน 1010 1545 สำหรับ 24 คน / 4 แถว 6 ระดับ 458-8771 58 1 หน่วย

สเปค พื้นฐาน

  • ความลึก (มม.)
    330
  • ประเภทผลิตภัณฑ์
    คลังสินค้า
  • ขนาดที่มีประสิทธิภาพต่อกล่อง: ความกว้างเปิด(มิลลิเมตร)
    225
  • ขนาดที่มีประสิทธิภาพต่อกล่อง: ความลึก(มิลลิเมตร)
    328
  • ขนาดที่มีประสิทธิภาพต่อกล่อง: ความสูง(มิลลิเมตร)
    220
  • คุณสมบัติ
    ตู้เก็บ รองเท้า ทำจาก สเตนเลส ทั้งตัว สนิม และทนทานผลิตภัณฑ์ที่มี ชั้นวางของ ตรงกลางสามารถจัดเก็บ คลองเลื่อย รองเท้าในร่มและรองเท้ากลางแจ้งได้ในกล่องเดียว
  • การใช้งาน
    สำหรับสิ่งอำนวยความสะดวกการวิจัยคลีนรูมโรงงานอาหาร ฯลฯ
  • วัสดุ
    สเตนเลส (SUS304)
  • 1 หน่วย

รายละเอียดสินค้า

[คุณสมบัติ]
·ตู้เก็บ รองเท้า ไม่เป็น สนิม และทนทานทำจาก สเตนเลส ทั้งหมด
·ผลิตภัณฑ์ที่มี ชั้นวางของ ตรงกลางสามารถจัดเก็บ คลองเลื่อย รองเท้าในร่มและรองเท้ากลางแจ้งได้ในกล่องเดียว
[การประยุกต์ใช้งาน]
·สำหรับสถานที่วิจัยห้องสะอาดโรงงานอาหาร ฯลฯ

รหัสรุ่น
SSB-12-34T SALE
SSB-16-44T SALE
SSB-20-45T SALE
SSB-24-46T SALE
รหัสรุ่น ราคา ชื่อสินค้า จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ ส่วนลดปริมาณ จำนวนวันจัดส่ง ความกว้าง (มม.) ความสูง (มม.) ประเภทรายละเอียด รหัสของทรัสโก้ มวล
(กิโลกรัม)

฿ 61,967.00

฿ 53,446.54

STAINLESS STEEL CABINETS 1 ชิ้น 40 วัน 765 1065 สำหรับ 12 คน / 3 แถว 4 ระดับ 458-8746 28 1 หน่วย

฿ 79,772.00

฿ 68,803.35

STAINLESS STEEL CABINETS 1 ชิ้น 40 วัน 1010 1065 สำหรับ 16 คน / 4 แถว 4 ระดับ 458-8754 40 1 หน่วย

฿ 99,516.00

฿ 85,832.55

STAINLESS STEEL CABINETS 1 ชิ้น 40 วัน 1010 1305 สำหรับ 20 คน / 4 แถว 5 ระดับ 458-8762 49 1 หน่วย

฿ 125,357.00

฿ 101,764.81

STAINLESS STEEL CABINETS 1 ชิ้น 40 วัน 1010 1545 สำหรับ 24 คน / 4 แถว 6 ระดับ 458-8771 58 1 หน่วย

กำลังโหลด...

รายการผลิตภัณฑ์สามารถกรองได้โดยใช้ตัวเลือกที่อยู่ใต้ชื่อรายการข้อมูลจำเพาะ

  1. 1