(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
รหัสรุ่น |
---|
SKSM-L1111-1050H-3-BLBK |
SKSM-L1111-1050H-7-BLBK |
SKSM-L1111-710H-3-BLBK |
SKSM-L1111-710H-7-BLBK |
รหัสรุ่น | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | จำนวนวันจัดส่ง | ความสูง / ความหนา (มม.) | ขนาดความสูงภายในที่ใช้งานได้ (มิลลิเมตร) |
รหัสของทรัสโก้ | มวล (กิโลกรัม) |
แท่นวางสินค้าที่ใช้ | จำนวนเนื้อหา |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 37,164.12 ฿ 33,425.41 |
TANKS | 1 ชิ้น | 40 วัน | 1050 | 861 | 459-4142 | วันที่ 31 | D4-1111-3 | 1 หน่วย | ||
฿ 36,481.52 ฿ 33,347.76 |
TANKS | 1 ชิ้น | 40 วัน | 1050 | 886 | 459-4151 | 27 | D4-1111-7 | 1 หน่วย | ||
฿ 33,214.21 ฿ 29,975.82 |
TANKS | 1 ชิ้น | 40 วัน | 710 | 521 | 459-4169 | 27 | D4-1111-3 | 1 หน่วย | ||
฿ 32,531.61 ฿ 29,896.55 |
TANKS | 1 ชิ้น | 40 วัน | 710 | 546 | 459-4177 | 23 | D4-1111-7 | 1 หน่วย |
[คุณสมบัติ]
·กล่องพาเลทแบบคืนได้พร้อมพาเลทบนและล่างรวมทั้งกล่องกระดาษแข็งพลาสติกเสริมแรง
·มีความแข็งแรงทนทานต่อการใช้งานในระยะยาวและทำให้การขนถ่ายสินค้าต่อเนื่องและง่ายดายเป็นจริง
รหัสรุ่น |
---|
SKSM-L1111-1050H-3-BLBK |
SKSM-L1111-1050H-7-BLBK |
SKSM-L1111-710H-3-BLBK |
SKSM-L1111-710H-7-BLBK |
รหัสรุ่น | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | จำนวนวันจัดส่ง | ความสูง / ความหนา (มม.) | ขนาดความสูงภายในที่ใช้งานได้ (มิลลิเมตร) |
รหัสของทรัสโก้ | มวล (กิโลกรัม) |
แท่นวางสินค้าที่ใช้ | จำนวนเนื้อหา |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 37,164.12 ฿ 33,425.41 |
TANKS | 1 ชิ้น | 40 วัน | 1050 | 861 | 459-4142 | วันที่ 31 | D4-1111-3 | 1 หน่วย | ||
฿ 36,481.52 ฿ 33,347.76 |
TANKS | 1 ชิ้น | 40 วัน | 1050 | 886 | 459-4151 | 27 | D4-1111-7 | 1 หน่วย | ||
฿ 33,214.21 ฿ 29,975.82 |
TANKS | 1 ชิ้น | 40 วัน | 710 | 521 | 459-4169 | 27 | D4-1111-3 | 1 หน่วย | ||
฿ 32,531.61 ฿ 29,896.55 |
TANKS | 1 ชิ้น | 40 วัน | 710 | 546 | 459-4177 | 23 | D4-1111-7 | 1 หน่วย |
กำลังโหลด...
รายการผลิตภัณฑ์สามารถกรองได้โดยใช้ตัวเลือกที่อยู่ใต้ชื่อรายการข้อมูลจำเพาะ
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง