(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
[คุณสมบัติ]
· อุปกรณ์หลัก/อุปกรณ์แม่ ของโปรเซสเซอร์ มุม
[การประยุกต์ใช้งาน]
·ใช้สำหรับการ การตัดแต่งขึ้นรูปด้วยเครื่องจักร มุม
ประเภทผลิตภัณฑ์ | ตัวเครื่อง | พาวเวอร์ซัพพลาย(V) | 100 V AC | การใช้พลังงาน(W) | 1050 |
---|---|---|---|---|---|
ขนาด 1(มิลลิเมตร) | W227 | ขนาด 2(มิลลิเมตร) | L467 | ขนาด 3(มิลลิเมตร) | H102 |
พิกัดกระแสไฟฟ้า(A) | 11 | ความยาวสายไฟ(ม.) | 5 | รหัสของทรัสโก้ | 456-8583 |
คุณสมบัติ | ตัวเครื่อง ของเหล็กดัด มุม | มวล(ก.) | 7200 | สเปค | พร้อม เซนเซอร์ ป้องกันการเคลื่อนไหวผิดพลาด |
อุปกรณ์เสริม | ประแจ (14 x 17) ตัวเรือนผลิตภัณฑ์น้ำมันไฮดรอลิกแรงดัน |
โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน MPT-650S ในชุด เครื่องมือ อเนกประสงค์ไฟฟ้า - ไฮดรอลิก
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง