1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
Microgrinder ไร้แปรงถ่าน งานละเอียด พิเศษ espart 500

คลิกภาพเพื่อขยาย

เลื่อน เมาส์ ไปเหนือภาพเพื่อซูม หรือคลิกภาพเพื่อขยาย

คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 64,105.41/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รายละเอียดสินค้า

[คุณสมบัติ]
· อุปกรณ์ควบคุม ไมโครคอมพิวเตอร์ให้การ อุปกรณ์ควบคุม มอเตอร์ เหมาะสมที่สุด
·ติดตั้ง ฟังก์ชั่น แสดงรหัสข้อผิดพลาดจอแสดงผลดิจิตอล 2 หลักของ อัตราเร็วในการหมุน
·ด้วย สวิตช์ บนมือ

รหัสสินค้า
ES50C-HR
ES50T-HR
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งการใช้พลังงาน
(W)
ต้นทุน การใช้พลังงาน มาตรฐาน
(เยน / ชั่วโมง)
รหัสของทรัสโก้

฿ 70,643.40

NNI MICRO GRINDERS 1 ชิ้น 5 วัน 1403.1463-0696

฿ 64,105.41

NNI MICRO GRINDERS 1 ชิ้น 5 วัน 2004.4463-0700

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

ประเภท ผลิตภัณฑ์ แบบเป็นชุด จำนวนการหมุนเวียน โหลดไฟฟ้า ฟรี(นาที¹) 1,000 ถึง50000 อุปกรณ์เสริม ไม่มี
แรงดันขาเข้า(V) 100 V AC (50/60 เฮิร์ตซ์) แรงบิด สูงสุด(cN · m) 8.7 ขนาดของหน่วย(มิลลิเมตร) 172 × 230 × 94
ชุดที่บรรจุ อุปกรณ์ควบคุม:NE96, มอเตอร์ handpiece:ENK50C-HR (มอเตอร์ ENK-500C / อุปกรณ์เสริม EHR-500); มวล(ก.) 3200