1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
อุปกรณ์ควบคุม วิวัฒนาการ Emax

NNI MICRO GRINDERS

อุปกรณ์ควบคุม วิวัฒนาการ Emax
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 16,916.13/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รายละเอียดสินค้า

[คุณสมบัติ]
· ลูกบิด มีเส้นผ่านศูนย์กลางขนาดใหญ่เพื่อ การ ปรับ อัตราเร็วในการหมุน ง่ายดายและ มิเตอร์วัดไฟ โหลดไฟฟ้า เพื่อแสดงสภาวะ โหลดไฟฟ้า และ อัตราเร็วในการหมุน จะ แบบรวม เพื่อปรับปรุงประสิทธิภาพการทำงาน
·ความเร็วในการหมุนที่ใช้บ่อยสามารถบันทึกลงใน แรม ,หน่วยความจำ ล่วงหน้า

รหัสสินค้า
NE249
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่ง

฿ 16,916.13

NNI MICRO GRINDERS 1 ชิ้น 5 วัน

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

ประเภท ผลิตภัณฑ์ รายการที่เกี่ยวข้อง จำนวนการหมุนเวียน โหลดไฟฟ้า ฟรี(นาที¹) 1000 to 40000 อุปกรณ์เสริม ไม่มี
เทอร์มินอล เอาต์พุต 2- ขั้ว แรงดันขาเข้า(V) 100 V AC (50/60 เฮิร์ตซ์) ขนาดของหน่วย(มิลลิเมตร) 130 × 254 × 97
รหัสของทรัสโก้ 463-0726 ชุดที่บรรจุ โฮลเดอร์ Handpiece:1; ขาตั้ง ด้ามจับ:1; สายพาวเวอร์ มวล(กรัม / ชุด) 2300

โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน NE249 ในชุด อุปกรณ์ควบคุม วิวัฒนาการ Emax