(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
รหัสรุ่น |
---|
TWG-250 |
TWG-300 |
TWG-350 |
TWG-450 |
TWG-600 |
รหัสรุ่น | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | จำนวนวันจัดส่ง | สายยาง (ขนาด ขนาดเกลียว ) (มิลลิเมตร) |
สายยาง (OD) (มิลลิเมตร) |
ความยาวโดยรวม (มิลลิเมตร) |
รหัสของทรัสโก้ | มวล (ก.) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 1,021.00 |
ALUMINUM PIPE WRENCHES | 1 ชิ้น | 1 วัน | 6 to 25A | 6 ถึง 40 | 250 | 298-6043 | 440 | ||
฿ 1,156.00 |
ALUMINUM PIPE WRENCHES | 1 ชิ้น | 12 วัน | 6 to 40A | 8 ถึง 50 | 300 | 298-6051 | 675 | ||
฿ 1,379.00 |
ALUMINUM PIPE WRENCHES | 1 ชิ้น | 10 วัน | 6 to 50A | 10 ถึง 60 | 350 | 298-6060 | 1000 | ||
฿ 2,083.00 |
ALUMINUM PIPE WRENCHES | 1 ชิ้น | 1 วัน | 8 ถึง 50 ก | 15 ถึง 70 | 450 | 298-6078 | 1670 | ||
฿ 2,803.00 |
ALUMINUMPIPEWRENCHES | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 15 ถึง 65 ก | 20-80 | 600 | 298-6086 | 2500 |
[คุณสมบัติ]
·ใช้ อะลูมิเนียมอัลลอย สำหรับ ตัวเครื่อง เครื่อง น้ำหนักเบา มี ความทนทาน เป็นเยี่ยม
·เบากว่าผลิตภัณฑ์ หล่อ เหล็กกล้า ทั่วไปประมาณ 30%
[การประยุกต์ใช้งาน]
·สำหรับกระชับและรื้อการทำงานของท่อก๊าซ / น้ำ (ท่อเหล็ก) ฯลฯ
· ประหยัดเวลาในการเทียบ สินค้าทนทานต่อการใช้งาน!
รหัสรุ่น |
---|
TWG-250 |
TWG-300 |
TWG-350 |
TWG-450 |
TWG-600 |
รหัสรุ่น | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | จำนวนวันจัดส่ง | สายยาง (ขนาด ขนาดเกลียว ) (มิลลิเมตร) |
สายยาง (OD) (มิลลิเมตร) |
ความยาวโดยรวม (มิลลิเมตร) |
รหัสของทรัสโก้ | มวล (ก.) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 1,021.00 |
ALUMINUM PIPE WRENCHES | 1 ชิ้น | 1 วัน | 6 to 25A | 6 ถึง 40 | 250 | 298-6043 | 440 | ||
฿ 1,156.00 |
ALUMINUM PIPE WRENCHES | 1 ชิ้น | 12 วัน | 6 to 40A | 8 ถึง 50 | 300 | 298-6051 | 675 | ||
฿ 1,379.00 |
ALUMINUM PIPE WRENCHES | 1 ชิ้น | 10 วัน | 6 to 50A | 10 ถึง 60 | 350 | 298-6060 | 1000 | ||
฿ 2,083.00 |
ALUMINUM PIPE WRENCHES | 1 ชิ้น | 1 วัน | 8 ถึง 50 ก | 15 ถึง 70 | 450 | 298-6078 | 1670 | ||
฿ 2,803.00 |
ALUMINUMPIPEWRENCHES | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 15 ถึง 65 ก | 20-80 | 600 | 298-6086 | 2500 |
กำลังโหลด...
รายการผลิตภัณฑ์สามารถกรองได้โดยใช้ตัวเลือกที่อยู่ใต้ชื่อรายการข้อมูลจำเพาะ
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง