(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
ประแจขันท่อ อะลูมิเนียม (สำหรับท่อสังกะสี)

คลิกภาพเพื่อขยาย

เลื่อน เมาส์ ไปเหนือภาพเพื่อซูม หรือคลิกภาพเพื่อขยาย

คุณสามารถเพิ่มได้สูงสุด 6 รายการในรายการเปรียบเทียบ

ข้อมูลจำเพาะ / ขนาดลบทั้งหมด

จำนวนวันจัดส่ง :
ราคาต่อหน่วย :

Loading...

  • เริ่ม :
    ฿ 1,224.18 /หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

Catalog

รหัสรุ่น
PW-AL250
PW-AL300
PW-AL350
PW-AL450
PW-AL600
รหัสรุ่น ราคา ชื่อสินค้า จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ ส่วนลดปริมาณ จำนวนวันจัดส่ง สายยาง (ขนาด ขนาดเกลียว )
(มิลลิเมตร)
สายยาง (OD)
(มิลลิเมตร)
ความยาวโดยรวม
(มิลลิเมตร)
รหัสของทรัสโก้ มวล
(ก.)

฿ 1,224.18

ARM ALUMINUM PIPE WRENCHES 1 ชิ้น 31 วัน 6 to 40A 6 ถึง 50 250 322-2730 490

฿ 1,699.03

ARM ALUMINUM PIPE WRENCHES 1 ชิ้น 31 วัน 6 to 50A 10 ถึง 60 300 322-2748 750

฿ 1,897.06

ARM ALUMINUM PIPE WRENCHES 1 ชิ้น 31 วัน 8 ถึง 50 ก 10-70 350 322-2756 1020

฿ 2,829.03

ARM ALUMINUM PIPE WRENCHES 1 ชิ้น 31 วัน 8 to 65A 13 to 80 450 322-2764 1560

฿ 3,830.00

ALUMINUMPIPEWRENCHES 1 ชิ้น 10 วัน 15 ถึง 80 A 26 to 90 600 322-2772 2560

สเปค พื้นฐาน

  • ประเภทผลิตภัณฑ์
    ประแจขันท่อ (อะลูมิเนียม)
  • การใช้งาน
    ใช้เมื่อทำการขันสกรูเข้าและถอดเพลาข้อต่อเช่นท่อน้ำและท่อก๊าซ
  • คุณสมบัติ
    ผลิตภัณฑ์ trimo มาตรฐาน JIS

รายละเอียดสินค้า

[คุณสมบัติ]
· ผลิตภัณฑ์ trimo มาตรฐาน JIS
· มีความทนทานดีเลิศ
· เขี้ยว บนมีการแสดง สเกลวัด ใช้งานง่าย
[การประยุกต์ใช้งาน]
·ใช้ในการขันสกรูและถอดข้อต่อสำหรับท่อน้ำท่อก๊าซ ฯลฯ

รหัสรุ่น
PW-AL250
PW-AL300
PW-AL350
PW-AL450
PW-AL600
รหัสรุ่น ราคา ชื่อสินค้า จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ ส่วนลดปริมาณ จำนวนวันจัดส่ง สายยาง (ขนาด ขนาดเกลียว )
(มิลลิเมตร)
สายยาง (OD)
(มิลลิเมตร)
ความยาวโดยรวม
(มิลลิเมตร)
รหัสของทรัสโก้ มวล
(ก.)

฿ 1,224.18

ARM ALUMINUM PIPE WRENCHES 1 ชิ้น 31 วัน 6 to 40A 6 ถึง 50 250 322-2730 490

฿ 1,699.03

ARM ALUMINUM PIPE WRENCHES 1 ชิ้น 31 วัน 6 to 50A 10 ถึง 60 300 322-2748 750

฿ 1,897.06

ARM ALUMINUM PIPE WRENCHES 1 ชิ้น 31 วัน 8 ถึง 50 ก 10-70 350 322-2756 1020

฿ 2,829.03

ARM ALUMINUM PIPE WRENCHES 1 ชิ้น 31 วัน 8 to 65A 13 to 80 450 322-2764 1560

฿ 3,830.00

ALUMINUMPIPEWRENCHES 1 ชิ้น 10 วัน 15 ถึง 80 A 26 to 90 600 322-2772 2560

กำลังโหลด...

รายการผลิตภัณฑ์สามารถกรองได้โดยใช้ตัวเลือกที่อยู่ใต้ชื่อรายการข้อมูลจำเพาะ

  1. 1