(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
เคส ใหญ่ 1780

คลิกภาพเพื่อขยาย

เลื่อน เมาส์ ไปเหนือภาพเพื่อซูม หรือคลิกภาพเพื่อขยาย

คุณสามารถเพิ่มได้สูงสุด 6 รายการในรายการเปรียบเทียบ
  • Sale
  • ถึง 31/07/2024
กรองหมวดหมู่ :

ข้อมูลจำเพาะ / ขนาดลบทั้งหมด

จำนวนวันจัดส่ง :
ราคาต่อหน่วย :

Loading...

  • เริ่ม :
    ฿ 84,669.00 /หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รหัสรุ่น
1780BK SALE
1780NFBK SALE
รหัสรุ่น ราคา ชื่อสินค้า จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ ส่วนลดปริมาณ จำนวนวันจัดส่ง มวล/น้ำหนัก
(ก.)
รายละเอียดประเภท ชนิด รหัสของทรัสโก้

฿ 90,151.00

฿ 77,755.24

PLC PROTECTOR TOOL CASES LARGE 1 ชิ้น 40 วัน 22230 มีโฟมยูรีเทน มีโฟมยูรีเทน 420-6444

฿ 84,669.00

฿ 73,027.01

PLC PROTECTOR TOOL CASES LARGE 1 ชิ้น 19 วัน 17420 ไม่มีโฟมยูรีเทน ไม่มีโฟมยูรีเทน 420-6452

สเปค พื้นฐาน

  • ชุดเครื่องมือ / กล่องเครื่องมือเท่านั้น
    กล่อง เครื่องมือ
  • ประเภทกล่อง เครื่องมือ
    เคส เครื่องมือ ป้องกัน
  • เคส (ด้านหน้า x ลึก x สูง)(มิลลิเมตร)
    1140 × 643 × 419
  • สี เคส
    สีดำ
  • ด้านหน้าของ มิติ ภายในที่มีประสิทธิภาพ(มิลลิเมตร)
    1066
  • มิติ ความลึกภายในที่มีประสิทธิภาพ(มิลลิเมตร)
    559
  • ความสูงของ มิติ ภายในที่มีประสิทธิภาพ(มิลลิเมตร)
    383
  • คุณสมบัติ
    เคส ซีล ขนาดใหญ่ทำให้จัดเก็บได้ง่ายเนื่องจากอาจถอดฝาด้านบนและด้านล่างออก
  • ตั้งใจใช้
    สำหรับการขนส่งและจัดเก็บอุปกรณ์ที่มี งานละเอียด
  • วัสดุ ตัวเครื่อง
    เรซิ่นที่ทนต่อแรงกระแทก (โคพอลิเมอร์ โพลีโพรพีลีน)
  • ส สเปค ส่วนฝา
    ประกอบด้วย ลูกล้อ เส้นผ่านศูนย์กลางของ แม่กุญแจ IP67:9.5 มม. (แม่กุญแจ ขายปลีก/แยกจำหน่าย)

รายละเอียดสินค้า

[คุณสมบัติ]
·เคส Pelican เป็นเคสเครื่องมือที่มีความทนทานสูงกันน้ำทนต่อแรงกระแทกทนต่อแรงกดและป้องกันฝุ่น
·ได้รับความไว้วางใจจากผู้เชี่ยวชาญหลายคนว่าเป็น เคส ที่ยากที่สุดในโลกที่สามารถทนต่อสภาพแวดล้อมที่เลวร้ายได้มีการใช้อย่างเป็นทางการโดยหน่วยงานราชการตำรวจและเจ้าหน้าที่ทหารทั่วโลก
·ใน อุตสาหกรรม มีการใช้กันอย่างแพร่หลายในการบรรทุก / ลำเลียงอุปกรณ์ที่ งานละเอียด
[การประยุกต์ใช้งาน]
·สำหรับการขนส่งและจัดเก็บอุปกรณ์ที่มี งานละเอียด
·เพื่อความปลอดภัยในการขนส่งและจัดเก็บอุปกรณ์ที่ งานละเอียด ต่างๆ ฯลฯ

รหัสรุ่น
1780BK SALE
1780NFBK SALE
รหัสรุ่น ราคา ชื่อสินค้า จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ ส่วนลดปริมาณ จำนวนวันจัดส่ง มวล/น้ำหนัก
(ก.)
รายละเอียดประเภท ชนิด รหัสของทรัสโก้

฿ 90,151.00

฿ 77,755.24

PLC PROTECTOR TOOL CASES LARGE 1 ชิ้น 40 วัน 22230 มีโฟมยูรีเทน มีโฟมยูรีเทน 420-6444

฿ 84,669.00

฿ 73,027.01

PLC PROTECTOR TOOL CASES LARGE 1 ชิ้น 19 วัน 17420 ไม่มีโฟมยูรีเทน ไม่มีโฟมยูรีเทน 420-6452

กำลังโหลด...

รายการผลิตภัณฑ์สามารถกรองได้โดยใช้ตัวเลือกที่อยู่ใต้ชื่อรายการข้อมูลจำเพาะ

  1. 1