(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
รหัสรุ่น |
---|
TUS-05H |
TUS-10H |
TUS-15H |
TUS-20H |
รหัสรุ่น | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | Number of pc(s). included in pkg. | ส่วนลดปริมาณ | จำนวนวันจัดส่ง | หัว (เส้นผ่าศูนย์กลาง) (มิลลิเมตร) |
รหัสของทรัสโก้ | มวล (ก.) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 198.00 |
PLASTIC HAMMERS | 1 แพ็ค |
2 ชิ้นต่อแพ็คเกจ |
1 วัน | 26 | 271-9894 | 8 | ||
฿ 257.00 ฿ 177.12 |
PLASTIC HAMMERS | 1 แพ็ค |
2 ชิ้นต่อแพ็คเกจ |
บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 32 | 271-9908 | 13 | ||
฿ 400.00 |
PLASTIC HAMMERS | 1 แพ็ค |
2 ชิ้นต่อแพ็คเกจ |
1 วัน | 38 | 271-9916 | 20 | ||
฿ 506.00 ฿ 349.14 |
PLASTIC HAMMERS | 1 แพ็ค |
2 ชิ้นต่อแพ็คเกจ |
บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 42 | 271-9924 | 28 |
อะไหล่หัวค้อนยูรีเทน [จัดจำหน่าย 2 ชิ้นต่อแพ็ค]
เป็นอะไหล่สำหรับใช้งานร่วมกับด้ามค้อน ใช้สำหรับเปลี่ยนเมื่อหัวค้อนเกิดความเสียหาย
[คุณสมบัติ]
• ใช้งานร่วมกับค้อนขนาด (ปอนด์) : 1/2, 1, 1 1/2 และ 2
• ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางหัวค้อน : 26, 32, 38 และ 42 mm.
• วัสดุหัวค้อน :พลาสติกยูรีเทน
[การประยุกต์ใช้งาน]
ใช้งานร่วมกับค้อนยูรีเทนรุ่น : TUS-05, TUS-10, TUS-15 และ TUS-20
รหัสรุ่น |
---|
TUS-05H |
TUS-10H |
TUS-15H |
TUS-20H |
รหัสรุ่น | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | Number of pc(s). included in pkg. | ส่วนลดปริมาณ | จำนวนวันจัดส่ง | หัว (เส้นผ่าศูนย์กลาง) (มิลลิเมตร) |
รหัสของทรัสโก้ | มวล (ก.) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 198.00 |
PLASTIC HAMMERS | 1 แพ็ค |
2 ชิ้นต่อแพ็คเกจ |
1 วัน | 26 | 271-9894 | 8 | ||
฿ 257.00 ฿ 177.12 |
PLASTIC HAMMERS | 1 แพ็ค |
2 ชิ้นต่อแพ็คเกจ |
บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 32 | 271-9908 | 13 | ||
฿ 400.00 |
PLASTIC HAMMERS | 1 แพ็ค |
2 ชิ้นต่อแพ็คเกจ |
1 วัน | 38 | 271-9916 | 20 | ||
฿ 506.00 ฿ 349.14 |
PLASTIC HAMMERS | 1 แพ็ค |
2 ชิ้นต่อแพ็คเกจ |
บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 42 | 271-9924 | 28 |
กำลังโหลด...
รายการผลิตภัณฑ์สามารถกรองได้โดยใช้ตัวเลือกที่อยู่ใต้ชื่อรายการข้อมูลจำเพาะ
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง