1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
นำศูนย์เหล็กกล้าไฮสปีด, SP, การเคลือบผิว 90° เคลือบ TiCN (90SPC0.8-3TICN)

IWA CHAMFERING CUTTERS
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
· ความแม่นยำ ความเร็วในการประมวลผลและราคาเหมาะสม
· เครื่องมือนำศูนย์ ความเร็วสูง รูปทรง ใหม่
·อายุการใช้งานยาวนานและไม่มีเศษของปลายใบมีด
· ออกแบบ ป้องกันการบิ่นปลาย เนื่องจากมุมดับเบิ้ล
·ไม่มีการแตกหักของปลายเมื่อเทียบกับดอกเจาะนำศูนย์ ทั่วไป
· ความคมที่ยอดเยี่ยมด้วยการ การออกแบบ เกลียวสูง
·ปรับปรุงความหยาบของพื้นผิว

รหัสสินค้า
90SPC0.8-3TICN
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งเส้นผ่าศูนย์กลาง ใบมีดลบคม
(มิลลิเมตร)
ใบมีดลบคม เดี่ยวสองใบ เส้นผ่าศูนย์กลางก้าน
(มม.)
ความยาวรวม L
(มิลลิเมตร)
เส้นผ่าศูนย์กลางการลบมุมต่ำสุด d
(มิลลิเมตร)
ความกว้างการลบคมสูงสุด d1
(มิลลิเมตร)
ความยาว พีวอท
(มิลลิเมตร)
ดรออิ้ง/ภาพร่างแบบ

฿ 819.20

IWA CHAMFERING CUTTERS 1 ชิ้น 14 วัน 0.8สองคม3350.8--1

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

การใช้งาน การจัดตำแหน่ง (การวางตำแหน่ง) / การทําแชมเฟอร์ / การลบมุม/แนวนอน / ร่อง V ทั้งสองส แบบเหลี่ยม (θ) 90 วัสดุชิ้นงาน เหล็กกล้าทั่วไป / เหล็กกล้า / สเตนเลส / เหล็กหล่อ / อะลูมิเนียม / ทองแดง
อุปกรณ์ต่อพ่วงใบมีด Y/N NA ประเภท วัสดุ เครื่องมือ เหล็กกล้าความเร็วสูง (HSS) การเคลือบผิว Y / N มี
ประเภทการ การเคลือบผิว TiCN ทิศทางการหมุน ใบมีดขวา