(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
เครื่องมือ แทะTZ-20

เครื่องมือ แทะTZ-20

คุณสามารถเพิ่มได้สูงสุด 6 รายการในรายการเปรียบเทียบ

Loading...

รายละเอียด

สเปกที่กำหนดค่าไว้ ของ TZ-20

  • ประเภทผลิตภัณฑ์
    อื่น ๆ
  • ประสิทธิภาพการตัด
    แผ่นเพลท อะลูมิเนียม:0.2-1.5 มม. / แผ่นเพลท สเตนเลส:0.1-0.6 มม. / แผ่นเพลท เหล็ก:0.1-1 มม. (ไม่ผ่านการอบด้วยความร้อน)
  • ความยาวโดยรวม(มิลลิเมตร)
    185
  • น้ำหนัก(ก.)
    176
  • เสริม
    เมื่อตัดตรงกลาง วัสดุ ให้ทำหลังจากเจาะรู ไพล็อต pilot9.5 มม.* ความกว้าง ใบมีดลบคม:6 มม. / ความกว้างป้อน:ประมาณ 2 มม
รหัสรุ่น
TZ-20
รหัสรุ่น ราคา ชื่อสินค้า จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ ส่วนลดปริมาณ จำนวนวันจัดส่ง RoHS

฿ 611.67

HAND TOOLS 1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน 10

สเปค พื้นฐาน

รายละเอียดสินค้า

เครื่องมือตัดเจาะ สามารถตัด แผ่นโลหะ ได้อย่างอิสระ
[คุณสมบัติ]
·ปฏิบัติงานหลังจากเจาะรู ไพล็อต เพื่อตัด แผ่นโลหะ ออก
[การประยุกต์ใช้งาน]
·เหมาะอย่างยิ่งสำหรับการตัด ชนิดแผ่นเพลท โลหะเช่นในกล่อง เคสคอมพิวเตอร์ ผลิตหุ่นยนต์และ โครง อะลูมิเนียม สำหรับคอมพิวเตอร์ส่วนบุคคลที่สร้างขึ้นเอง

สเปกที่กำหนดค่าไว้ ของ TZ-20

  • ประเภทผลิตภัณฑ์
    อื่น ๆ
  • ประสิทธิภาพการตัด
    แผ่นเพลท อะลูมิเนียม:0.2-1.5 มม. / แผ่นเพลท สเตนเลส:0.1-0.6 มม. / แผ่นเพลท เหล็ก:0.1-1 มม. (ไม่ผ่านการอบด้วยความร้อน)
  • ความยาวโดยรวม(มิลลิเมตร)
    185
  • น้ำหนัก(ก.)
    176
  • เสริม
    เมื่อตัดตรงกลาง วัสดุ ให้ทำหลังจากเจาะรู ไพล็อต pilot9.5 มม.* ความกว้าง ใบมีดลบคม:6 มม. / ความกว้างป้อน:ประมาณ 2 มม
รหัสรุ่น
TZ-20
รหัสรุ่น ราคา ชื่อสินค้า จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ ส่วนลดปริมาณ จำนวนวันจัดส่ง RoHS

฿ 611.67

HAND TOOLS 1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน 10

กำลังโหลด...

รายการผลิตภัณฑ์สามารถกรองได้โดยใช้ตัวเลือกที่อยู่ใต้ชื่อรายการข้อมูลจำเพาะ

  1. 1

สเปค ผลิตภัณฑ์

คุณสมบัติ

● เหมาะสำหรับการตัด แผ่น เหล็ก แผ่นเพลท อะลูมิเนียม แผ่นเพลท แผ่นเรซิ่น ฯลฯ

สเปค

● แผ่นเพลท เหล็กตัดประสิทธิภาพ (มม.): 1
● ประสิทธิภาพการตัด (มม.) แผ่นเพลท อะลูมิเนียม : 1.5
● ประสิทธิภาพการตัด (มม.) แผ่นเพลท สเตนเลส : 0.6
● ความกว้างของ ใบมีดลบคม: 6 มม
● ความกว้างของฟีด: ประมาณ 2 มม

คำเตือน

● ประสิทธิภาพการตัด” แผ่นเพลท เหล็ก” ไม่ผ่านการอบด้วยความร้อน