(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
ไขควง สำหรับ สกรู พิเศษและ สกรู หัว สาย (สำหรับ สกรู LH)

ไขควง สำหรับ สกรู พิเศษและ สกรู หัว สาย (สำหรับ สกรู LH)

คุณสามารถเพิ่มได้สูงสุด 6 รายการในรายการเปรียบเทียบ

ข้อมูลจำเพาะ / ขนาดลบทั้งหมด

จำนวนวันจัดส่ง :
ราคาต่อหน่วย :

Loading...

รายละเอียด

  • เริ่ม :
    ฿ 840.00 /หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

Catalog

ภาษาญี่ปุ่นเท่านั้น

รหัสรุ่น
DTC-20
DTC-27
รหัสรุ่น ราคา ชื่อสินค้า จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ ส่วนลดปริมาณ จำนวนวันจัดส่ง RoHS ขนาด ปลาย น้ำหนัก
(ก.)

฿ 840.00

ENG HAND TOOL 1 ชิ้น 13 วัน 10 ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางรูใน:φ 3.6 มม. เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก/O.D.:4.5 มม 65

฿ 840.00

ENG HAND TOOL 1 ชิ้น 13 วัน 10 ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางรูใน:φ 4.6 มม. เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก/O.D.:5.9 มม 69

สเปค พื้นฐาน

  • ลักษณะปลาย
    อื่น ๆ
  • ความยาวด้าม L (มม.)
    90
  • ชิ้นเดี่ยว / เซ็ต
    ชิ้นเดี่ยว
  • ประเภทด้าม
    วงกลม
  • แม่เหล็ก
    ไม่มี
  • ด้ามจับ
    ไม่มี
  • แหวนรอง
    ไม่มี
  • ประเภท ตัวจับชิ้นงาน
    เรซิ่น
  • ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางเพลา(มิลลิเมตร)
    φ7.0
  • ความยาวทั้งหมด(มิลลิเมตร)
    190
  • ความยาว แกน ปลาย(มิลลิเมตร)
    43
  • เส้นผ่าศูนย์กลาง ตัวจับชิ้นงาน(มิลลิเมตร)
    ø25
  • ตั้งใจใช้
    คอนโซลเกมในบ้าน ซอฟท์แวร์ เกม ฯลฯ

รายละเอียดสินค้า

ไขควง สำหรับ สกรู หัว สาย
[คุณสมบัติ]
·สำหรับ สกรู พิเศษ
[การประยุกต์ใช้งาน]
·สำหรับการถอดและขัน สกรู ในเครื่องเกมอุปกรณ์ ซอฟท์แวร์ เกม ฯลฯ

รหัสรุ่น
DTC-20
DTC-27
รหัสรุ่น ราคา ชื่อสินค้า จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ ส่วนลดปริมาณ จำนวนวันจัดส่ง RoHS ขนาด ปลาย น้ำหนัก
(ก.)

฿ 840.00

ENG HAND TOOL 1 ชิ้น 13 วัน 10 ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางรูใน:φ 3.6 มม. เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก/O.D.:4.5 มม 65

฿ 840.00

ENG HAND TOOL 1 ชิ้น 13 วัน 10 ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางรูใน:φ 4.6 มม. เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก/O.D.:5.9 มม 69

กำลังโหลด...

รายการผลิตภัณฑ์สามารถกรองได้โดยใช้ตัวเลือกที่อยู่ใต้ชื่อรายการข้อมูลจำเพาะ

  1. 1

สเปค ผลิตภัณฑ์

คุณสมบัติ

● สามารถใช้กับ สกรู มี รูปทรง พิเศษ

สเปค

● ขอบ ใบมีดลบคม: สาย หัว
● ความยาว เพลา (มม.): 90
● ความยาวทั้งหมด (มม.): 190
● SPQ (ชิ้น): 10