(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
ไขควง สำหรับ สกรู พิเศษและ สกรู นิรภัย หรือ สกรูไดร์ฟ

ไขควง สำหรับ สกรู พิเศษและ สกรู นิรภัย หรือ สกรูไดร์ฟ

คุณสามารถเพิ่มได้สูงสุด 6 รายการในรายการเปรียบเทียบ

ข้อมูลจำเพาะ / ขนาดลบทั้งหมด

จำนวนวันจัดส่ง :
ราคาต่อหน่วย :

Loading...

รายละเอียด

  • เริ่ม :
    ฿ 673.00 /หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

Catalog

ภาษาญี่ปุ่นเท่านั้น

รหัสรุ่น
DTP-03
DTP-05
รหัสรุ่น ราคา ชื่อสินค้า จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ ส่วนลดปริมาณ จำนวนวันจัดส่ง RoHS ความยาวด้าม L (มม.) ขนาด ปลาย ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางเพลา
(มิลลิเมตร)
ความยาวทั้งหมด
(มิลลิเมตร)
ความยาว แกน ปลาย
(มิลลิเมตร)
น้ำหนัก
(ก.)
เส้นผ่าศูนย์กลาง ตัวจับชิ้นงาน
(มิลลิเมตร)

฿ 862.00

ENG HAND TOOL 1 ชิ้น 13 วัน 10 75 ø1.4mm ø3.0 146 - 16 ø15

฿ 673.00

ENG HAND TOOL 1 ชิ้น 3 วัน 10 100 ø1.8mm ø5.5 200 9 68 ø25

สเปค พื้นฐาน

  • ลักษณะปลาย
    อื่น ๆ
  • ชิ้นเดี่ยว / เซ็ต
    ชิ้นเดี่ยว
  • ประเภทด้าม
    วงกลม
  • แม่เหล็ก
    ไม่มี
  • ด้ามจับ
    ไม่มี
  • แหวนรอง
    ไม่มี
  • ประเภท ตัวจับชิ้นงาน
    เรซิ่น
  • เส้นผ่าศูนย์กลาง แกน ปลาย(มิลลิเมตร)
    ø3.0
  • ตั้งใจใช้
    โทรศัพท์มือถือ ฯลฯ

รายละเอียดสินค้า

ไขควง พิเศษสำหรับ สกรู ห้าแฉก ( สกรู รูปดาว) ที่ใช้ในสมาร์ทโฟน ฯลฯ
[คุณสมบัติ]
· ขนาด ปลาย: เส้นผ่านศูนย์กลาง 1.3 มม. (DTP-03), เส้นผ่านศูนย์กลาง 1.7 มม. (DTP-07)
[การประยุกต์ใช้งาน]
· เหมาะอย่างยิ่งสำหรับการขันและถอด สกรู เพนตาโลป ( สกรู รูปดาว)
· โทรศัพท์มือถือ ฯลฯ

รหัสรุ่น
DTP-03
DTP-05
รหัสรุ่น ราคา ชื่อสินค้า จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ ส่วนลดปริมาณ จำนวนวันจัดส่ง RoHS ความยาวด้าม L (มม.) ขนาด ปลาย ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางเพลา
(มิลลิเมตร)
ความยาวทั้งหมด
(มิลลิเมตร)
ความยาว แกน ปลาย
(มิลลิเมตร)
น้ำหนัก
(ก.)
เส้นผ่าศูนย์กลาง ตัวจับชิ้นงาน
(มิลลิเมตร)

฿ 862.00

ENG HAND TOOL 1 ชิ้น 13 วัน 10 75 ø1.4mm ø3.0 146 - 16 ø15

฿ 673.00

ENG HAND TOOL 1 ชิ้น 3 วัน 10 100 ø1.8mm ø5.5 200 9 68 ø25

กำลังโหลด...

รายการผลิตภัณฑ์สามารถกรองได้โดยใช้ตัวเลือกที่อยู่ใต้ชื่อรายการข้อมูลจำเพาะ

  1. 1

สเปค ผลิตภัณฑ์

คุณสมบัติ

● สามารถใช้กับ สกรู มี รูปทรง พิเศษได้

สเปค

● ขอบ ใบมีดลบคม : 5 ปีก