(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
คลองเลื่อย ไขควง ตัวจับชิ้นงาน (สามารถใช้กับ สกรู พิเศษ)DR-51

คลองเลื่อย ไขควง ตัวจับชิ้นงาน (สามารถใช้กับ สกรู พิเศษ)DR-51

คุณสามารถเพิ่มได้สูงสุด 6 รายการในรายการเปรียบเทียบ

Loading...

สเปกที่กำหนดค่าไว้ ของ DR-51

  • ลักษณะปลาย
    แรงบิด
  • ความยาวด้าม L (มม.)
    70
  • ชิ้นเดี่ยว / เซ็ต
    เซ็ต
  • ประเภทด้าม
    มุม
  • แม่เหล็ก
    ไม่มี
  • ประเภท ตัวจับชิ้นงาน
    ยาง
  • ฝั่งตรงข้าม(มิลลิเมตร)
    6.35
  • ขนาดบิต
    T5 / T6 / T7 / T8 / T9 / T10 / T15 / T20 / T25 / T27 / T30 / T40 (110)
  • ความยาวทั้งหมด(มิลลิเมตร)
    165 (ติดตั้งบิต)
  • คลองเลื่อย เนื้อหา
    T5 / T6, T7 / T8, T9 / T10, T15 / T20, T25 / T27, T30 / T40
  • น้ำหนัก(ก.)
    ตัวเครื่อง หลัก:57, คลองเลื่อย บิต:159
  • เส้นผ่าศูนย์กลาง ตัวจับชิ้นงาน(มิลลิเมตร)
    φ40
  • วัสดุ
    เหล็กกล้า วานาเดียม โครเมี่ยม
  • สกรู เหมาะสม
    T6: M2 / T8: M2.5 / T10: M3 / T15: M3.5 / T20: M4 / T25: M5 / T27: M5 / T30: M6 / T40: M8
รหัสรุ่น
DR-51
รหัสรุ่น ราคา ชื่อสินค้า จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ ส่วนลดปริมาณ จำนวนวันจัดส่ง RoHS

฿ 2,157.00

ENG HAND TOOL 1 ชิ้น 13 วัน 10

สเปค พื้นฐาน

  • ลักษณะปลาย
    แรงบิด
  • ความยาวด้าม L (มม.)
    70
  • ชิ้นเดี่ยว / เซ็ต
    เซ็ต
  • ประเภทด้าม
    มุม
  • แม่เหล็ก
    ไม่มี
  • ประเภท ตัวจับชิ้นงาน
    ยาง
  • ฝั่งตรงข้าม(มิลลิเมตร)
    6.35
  • ขนาดบิต
    T5 / T6 / T7 / T8 / T9 / T10 / T15 / T20 / T25 / T27 / T30 / T40 (110)
  • ความยาวทั้งหมด(มิลลิเมตร)
    165 (ติดตั้งบิต)
  • คลองเลื่อย เนื้อหา
    T5 / T6, T7 / T8, T9 / T10, T15 / T20, T25 / T27, T30 / T40
  • น้ำหนัก(ก.)
    ตัวเครื่อง หลัก:57, คลองเลื่อย บิต:159
  • เส้นผ่าศูนย์กลาง ตัวจับชิ้นงาน(มิลลิเมตร)
    φ40
  • วัสดุ
    เหล็กกล้า วานาเดียม โครเมี่ยม
  • สกรู เหมาะสม
    T6: M2 / T8: M2.5 / T10: M3 / T15: M3.5 / T20: M4 / T25: M5 / T27: M5 / T30: M6 / T40: M8

รายละเอียดสินค้า

คลองเลื่อย ไขควง ตัวจับชิ้นงาน หลักที่รองรับ สกรู สกรูหัวดาวแบบมีเดือย 12 ขนาด
[คุณสมบัติ]
· สกรูหัวดาวแบบมีเดือย bit คลองเลื่อย มี 12 ขนาดตั้งแต่ T-5 ถึง T-40
·บิตจะได้รับการเคลือบสีเงินที่มีความแม่นยำสูงและการชุบโครเมี่ยมวานาเดียมเหล็กเต็มรูปแบบ
· คลองเลื่อย บิตที่เหมาะสำหรับ ไขควง แบบชาร์จไฟหรือ ไขควงไฟฟ้า
·ที่ โฮลเดอร์ บิตประเภท เครื่องปิดกล่อง เพื่อความสะดวกในการเคลื่อนย้าย
· ตัวจับชิ้นงาน กันกระแทกซึ่งพอดีกับมือ
[การประยุกต์ใช้งาน]
· การขันและการถอด สกรู สกรูหัวดาวแบบมีเดือย

สเปกที่กำหนดค่าไว้ ของ DR-51

  • ลักษณะปลาย
    แรงบิด
  • ความยาวด้าม L (มม.)
    70
  • ชิ้นเดี่ยว / เซ็ต
    เซ็ต
  • ประเภทด้าม
    มุม
  • แม่เหล็ก
    ไม่มี
  • ประเภท ตัวจับชิ้นงาน
    ยาง
  • ฝั่งตรงข้าม(มิลลิเมตร)
    6.35
  • ขนาดบิต
    T5 / T6 / T7 / T8 / T9 / T10 / T15 / T20 / T25 / T27 / T30 / T40 (110)
  • ความยาวทั้งหมด(มิลลิเมตร)
    165 (ติดตั้งบิต)
  • คลองเลื่อย เนื้อหา
    T5 / T6, T7 / T8, T9 / T10, T15 / T20, T25 / T27, T30 / T40
  • น้ำหนัก(ก.)
    ตัวเครื่อง หลัก:57, คลองเลื่อย บิต:159
  • เส้นผ่าศูนย์กลาง ตัวจับชิ้นงาน(มิลลิเมตร)
    φ40
  • วัสดุ
    เหล็กกล้า วานาเดียม โครเมี่ยม
  • สกรู เหมาะสม
    T6: M2 / T8: M2.5 / T10: M3 / T15: M3.5 / T20: M4 / T25: M5 / T27: M5 / T30: M6 / T40: M8
รหัสรุ่น
DR-51
รหัสรุ่น ราคา ชื่อสินค้า จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ ส่วนลดปริมาณ จำนวนวันจัดส่ง RoHS

฿ 2,157.00

ENG HAND TOOL 1 ชิ้น 13 วัน 10

กำลังโหลด...

รายการผลิตภัณฑ์สามารถกรองได้โดยใช้ตัวเลือกที่อยู่ใต้ชื่อรายการข้อมูลจำเพาะ

  1. 1